정확한 A-각도 및 B-각도 조정을 위한 스타일러스 세팅 공구

SST250은 CMM 및 Equator™ 측정 시스템을 위한 빠르고 정확한 스타일러스 각도 설정 공구입니다. A-각도와 B-각도를 쉽게 설정할 수 있어 기계 가동 중단을 줄이고 일관된 측정 결과를 얻을 수 있습니다.

온라인 구매

SST250은 다양한 정밀 스타일러스와 함께 Renishaw 온라인 매장에서 구입할 수 있습니다.

온라인 구매

CMM과 Equator™ 측정 시스템용으로 설계된 이 전용 세팅 공구를 사용하면 빠르고 반복 가능한 스타일러스 각도 조정이 가능합니다. 이 공구는 A-각도와 B-각도를 정밀하게 정렬할 수 있어, 기계 가동 중단을 줄이고 측정 일관성을 향상시키며, 숙련도와 관계없이 모든 작업자를 지원합니다.

이 스타일러스 세팅 공구를 사용하면 스타일러스 A-각도와 B-각도를 정확하고 일관되게 설정할 수 있으며, 일반적으로 약 1도 이내의 정렬 정확도를 달성할 수 있습니다. 너클과 스타 스타일러스에 적합한 단계별 가이드 방식의 간편한 프로세스를 제공하여, 여러 작업자와의 교대 근무 환경에서도 신뢰할 수 있는 측정 성능을 유지하는 데 도움이 됩니다.

이 공구는 빠른 교체 작업, 일관된 프로브 성능, 명확한 시각적 각도 기준이 중요한 분야에 이상적입니다.

SST250의 이점

더욱 빠른 셋업, 더 적은 가동 중단

프로브 교체 속도를 높이고 CMM 및 Equator™ 시스템 중단을 줄일 수 있습니다. 작업자는 복잡하거나 많은 시간이 소요되는 기계 셋업에 의존하지 않고도 스타일러스 각도를 자신 있게 조정할 수 잇습니다.

정확하고 반복 가능한 결과

명확한 각도 기준과 안정적인 기계 설계를 통해 반복 가능한 스타일러스 각도 설정이 가능하며, 공정의 일관성이 향상되고 정렬 관련 측정 오차 발생 가능성이 감소합니다.

누구나 쉽게 사용 가능

숙련된 작업자나 신입 팀원 모두 손쉽게 사용할 수 있어 실수할 가능성이 최소화되고, 교대 근무자들 간 일관된 결과가 보장됩니다.

다양한 종류의 스타일러스 지원

유연한 다중 팁 측정 분야에 사용되는 너클 장치와 4핀 및 5핀 스타 센터를 포함하여, 일반적인 Renishaw 홀더 및 스타일러스 구성과 호환됩니다.

컴팩트한 작업 범위

최대 233 mm 길이(운동학적 시트부터 스타일러스 인터페이스까지 거리)의 스타일러스 홀더를 사용할 수 있도록 설계되어, 시스템을 컴팩트하고 편리하게 유지하면서도 넓은 작업 범위를 제공합니다.

계측용 정밀 스타일러스 페이지에서 사용 분야에 적합한 스타일러스를 확인해 보십시오.

사용자 안내 동영상

추가 정보

지금 Renishaw 영업팀에 문의하세요

자세한 정보 확인 및 전문가 상담을 위해 가까운 Renishaw 지사로 문의하시기 바랍니다