Meetschalen voor optische encoders

Renishaw levert meetschalen voor ineaire, hoekdeel-, roterende (hoek-) en multi-VG encoders, gefabriceerd in robuuste processen die gecertificeerd zijn volgens ISO 9001:2015. Een brede reeks meetschaaltypes, waaronder zeer stevige, zeer nauwkeurige en weinig uitzettende meetschalen, biedt opties voor elke soort toepassing.

Lineaire meetschalen

RTL (roestvaststalen flexibele meetschaal)

Naam meetschaal

Nauwkeurigheid

Schaalpitch

Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C

Geleverde lengte

Compatibiliteit leeskop

RTLF-S

RTLF20 meetschaal

20 μm: ± 5 μm/m
40 µm (hoge nauwkeurigheid): ± 5 µm/m
40 µm: ± 15 μm/m

20 µm / 40 µm

10,1 ± 0,2 µm/m°C

Tot 10 m (> 10 m op aanvraag)

ATOM, ATOM DX

RTLC-S

RTLC20-S meetschaal voor optische encoders
20 μm: ± 5 μm/m
40 µm (hoge nauwkeurigheid): ± 5 µm/m
40 µm: ± 15 μm/m
20 µm / 40 µm10,1 ± 0,2 µm/m°C

Tot 10 m (> 10 m op aanvraag)

VIONiC, QUANTiC, TONiC

RTLA-S

RTLA-S meetschaal voor optische encoders

30 μm: ± 5 µm/m
50 µm: ± 10 µm/m

30 µm / 50 µm

10,1 ± 0,2 µm/m°C

RESOLUTE: tot 21 m

EVOLUTE: tot 10,2 m


RESOLUTE, EVOLUTE

RTL FASTRACK™ (roestvaststalen flexibele meetschaal met rails als optie)

Naam meetschaal

Nauwkeurigheid

Schaalpitch

Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C

Geleverde lengte

Compatibiliteit leeskop

RTLC met als optie FASTRACK

RTLC20 FASTRACK meetschaal

20 μm: ± 5 μm/m

40 μm (hoge nauwkeurigheid): ± 5 µm/m
40 µm: ± 15 μm/m


20 µm / 40 µm


10,1 ± 0,2 µm/m°C

Tot 10 m (> 10 m op aanvraag)

VIONiC, QUANTiC, TONiC

RTLA met als optie FASTRACK

RTLA FASTRACK meetschaal

30 μm: ± 5 µm/m

50 μm: ± 10 µm/m


30 µm / 50 µm

10,1 ± 0,2 µm/m°C

RESOLUTE: tot 21 m

EVOLUTE: tot 10,2 m

RESOLUTE, EVOLUTE

RKL (smalle roestvaststalen flexibele meetschaal)

Naam meetschaal

Nauwkeurigheid

Schaalpitch

Thermische uitzettingscoëfficiënt

Geleverde lengte

Compatibiliteit leeskop

RKLC-S, RKLR-S

RKLC20 meetschaal

20 μm: ± 5 μm/m

40 μm (hoge nauwkeurigheid): ± 5 µm/m

40 μm: ± 15 μm/m


20 µm / 40 µm

Afgestemd op ondergrondmateriaal als de schaaluiteinden zijn bevestigd met eindklemmen

Tot 20 m (> 20 m op aanvraag)

VIONiC, TONiC, QUANTiC


RKLF-S

RKLF lineaire meetschaal


20 μm: ± 5 μm/m

40 μm (hoge nauwkeurigheid): ± 5 µm/m

40 μm: ± 15 μm/m

20 µm / 40 µm

Afgestemd op ondergrondmateriaal als de schaaluiteinden zijn bevestigd met eindklemmen

Tot 10 m (> 10 m op aanvraag)

ATOM, ATOM DX

RKLA-S

RKLA lineaire meetschaal

± 5 μm/m

30 µm

Afgestemd op ondergrondmateriaal als de schaaluiteinden zijn bevestigd met eindklemmen

Tot 21 mRESOLUTE

REL (ZeroMet™ starre meetschaal)

Naam meetschaal

Nauwkeurigheid

Schaalpitch

Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C

Geleverde lengte

Compatibiliteit leeskop

RELM20/RELE20

RELM RSLM meetschaal

± 1 µm tot aan 1 m, daarna ± 1 µm/m

20 µm

0,75 ± 0,35 µm/m°C

Tot 1,7 m

VIONiC, TONiC

RELA30

RELA meetschaal

± 1 µm tot aan 1 m, daarna ± 1 µm/m

30 µm

0,75 ± 0,35 µm/m°C

Tot 1,7 m

RESOLUTE

RSL (roestvaststalen starre meetschaal)

Naam meetschaal

Nauwkeurigheid

Schaalpitch

Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C

Geleverde lengte

Compatibiliteit leeskop

RSLM20/RSLE20/RSLC20

RELM RSLM meetschaal

± 1,5 µm tot aan 1 m, ± 2,25 µm tot aan 2 m, ± 4 µm tot aan 3 m, ± 4 µm tot aan 5 m

20 µm

10,1 ± 0,2 µm/m°C

Tot 5 m

VIONiC, TONiC

RSLA30

RELA meetschaal

± 1,5 µm tot aan 1 m, ± 2,25 µm tot aan 2 m, ± 4 µm tot aan 3 m, ± 4 µm tot aan 5 m

30 µm

10,1 ± 0,2 µm/m°C

Tot 5 m

RESOLUTE

RCL (glazen meetschaal)

Naam meetschaal

Nauwkeurigheid

Schaalpitch

Thermische uitzettingscoëfficiënt

Geleverde lengte

Compatibiliteit leeskop

RCLC

RCLC meetschaal

± 3 µm

20 µm / 40 µm

~8 µm/m°C

Tot 130 mm

ATOM, ATOM DX

Hoekdeelmeetschalen

RKL (roestvaststalen smalle flexibele hoekdeelmeetschaal)

Naam meetschaal

Nauwkeurigheid

Schaalpitch

Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C

Geleverde lengte

Compatibiliteit leeskop

RKLC-S

RKLC hoekdeelmeetschaal

20 μm: ± 5 μm/m

40 μm: ± 15 μm/m


20 µm / 40 µm

10,1 ± 0,2 µm/m°C

Tot 20 m (> 20 m op aanvraag)

VIONiC, TONiC, QUANTiC

RKLF-S

RKLF hoekdeelmeetschaal

± 15 μm/m

40 µm

10,1 ± 0,2 µm/m°C

Tot 10 m (> 10 m op aanvraag)

ATOM, ATOM DX

RKLA-S

RKLA hoekdeelmeetschaal

± 5 μm/m

30 µm


10,1 ± 0,2 µm/m°C

Tot 21 m

RESOLUTE

Roterende meetschalen

RES (roestvaststalen ring)

Naam meetschaal

Gangbare geïnstalleerde nauwkeurigheid* (afhankelijk van ringdiameter)

Schaalpitch

Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C

Ringdiameter


Compatibiliteit leeskop

RESM

RESM / REST meetschaal

(300 mm diameter) ± 3,1 boogseconde
(150 mm diameter) ± 5,5 boogseconde
(75 mm diameter) ± 9,5 boogseconde


20 µm / 40 µm

15,5 ± 0,5 µm/m°C


52 mm tot 550 mm


VIONiC, TONiC, QUANTiC

RESA30

RESA meetschaal (meetschaalpagina)

(300 mm diameter) ± 3,1 boogseconde
(150 mm diameter) ± 5,5 boogseconde
(75 mm diameter) ± 9,5 boogseconde


30 µm

15,5 ± 0,5 µm/m°C

52 mm tot 550 mm


RESOLUTE

* 'Gangbare’ installaties zijn het resultaat van optellende, en tot op zekere hoogte ook opheffende, fouten in schaalverdeling en installatie.


REX (uiterst nauwkeurige roestvaststalen ring)

Naam meetschaal

Gangbare geïnstalleerde nauwkeurigheid* (afhankelijk van ringdiameter)

Schaalpitch

Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C

Ringdiameter


Compatibiliteit leeskop

REXM20/REXT20

REXM meetschaal

(≥ 100 mm diameter) ± 1 boogseconde
(75 mm diameter) ± 1,5 boogseconde
(≤ 57 mm diameter) ± 2 boogseconde

20 µm

15,5 ± 0,5 µm/m°C

52 mm tot 417 mm


VIONiC, TONiC

REXA30

REXA meetschaal (meetschaalpagina)

(≥ 100 mm diameter) ± 1 boogseconde
(75 mm diameter) ± 1,5 boogseconde
(≤ 57 mm diameter) ± 2 boogseconde


30 µm

15,5 ± 0,5 µm/m°C


52 mm tot 417 mm


RESOLUTE

* 'Gangbare’ installaties zijn het resultaat van optellende, en tot op zekere hoogte ook opheffende, fouten in schaalverdeling en installatie.


RCDM (glazen schijf)

Naam meetschaal

Schaalpitch

Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C

Buitendiameter schijf

Compatibiliteit leeskop

RCDM

RCDM meetschaal (meetschaalpagina)

20 µm / 40 µm

~8 µm/m°C

17 mm tot 108 mm

ATOM, ATOM DX

Multi-VG meetschalen

RXM (1.5D glazen meetschaal)

Naam meetschaal

Nauwkeurigheid

Schaalpitch

Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C

Geleverde lengte

Compatibiliteit leeskop

RXMA30RXMA multi-DoF-encoder schaal

X-as = tot ± 3 μm/m


30 µm

Minder dan ± 1 µm/m°C

X-as = 350 mm, Y-as = 4 mm

RESOLUTE