Encoders ópticos lineares
Selecione seus sistemas de encoders lineares absolutos ou incrementais
Uma ampla variedade de tipos de escala linear, como fita resistente, escala de aço de alta precisão ou escala ZeroMet™ de baixa dilatação, estão disponíveis para atender a diferentes aplicações. A montagem da escala é feita por meios mecânicos ou fita autoadesiva.
As escalas são compatíveis com nossa linha de cabeçotes de leitura de encoders ópticos abertos.Nossa grande variedade de encoders lineares permite que você escolha o sistema mais adequado para sua aplicação:
Os encoders absolutos decodificam imediatamente sua posição atual sem que seja necessário nenhum movimento.
Os encoders incrementais só podem detectar movimento em relação à sua posição atual ou a uma característica de referência conhecida.
Sistemas de encoders lineares absolutos: cabeçotes de leitura e escalas
O comprimento máximo da escala para as várias combinações de cabeçote de leitura e escala é mostrado abaixo:
Escala com fita de aço Versátil Robusta | Escala com fita de aço Montada em substrato Versátil & robusta | Escala de ZeroMet™ Baixa dilatação Exatidão elevada | Escala de aço Espessa & estável Exatidão elevada |
RKL Escala com fita de aço Estreita & fina Flexível | |
Cabeçote de leitura (Graduação 30 µm) Exatidão elevada Alta velocidade | Até 21 m | Até 21 m | Até 1,5 m | Até 5 m | Até 21 m |
Cabeçote de leitura (Graduação 50 µm) Fácil instalação Versátil | Até 10,02 m | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sistemas de encoders lineares Incrementais: cabeçotes de leitura e escalas
O comprimento máximo da escala para as várias combinações de cabeçote de leitura e escala é mostrado abaixo:
Escala com fita de aço Versátil Robusta |
Escala com fita de aço Montada em substrato Versátil & robusta |
Escala de vidro Curta & estável Baixa dilatação |
Escala de ZeroMet Baixa dilatação Exatidão elevada |
Escala de aço Espessa & estável Exatidão elevada |
Escala com fita de aço Estreita & fina Flexível | |
Cabeçote de leitura (Graduação 20 µm, 40 µm) Fina Analógico | Até 10 m | N/A | Até 130 mm | N/A | N/A | Até 10 m |
Cabeçote de leitura (Graduação 20 µm, 40 µm) Fina Digital | Até 10 m | N/A | Até 130 mm | N/A | N/A | Até 10 m |
Cabeçote de leitura (Graduação 20 µm) Exatidão elevada Digital | Até 10 m | Até 10 m | N/A | Até 1,5 m | Até 5 m | Até 20 m |
Cabeçote de leitura (Graduação 40 µm) Versátil | Até 10 m | Até 10 m | N/A | N/A | N/A | Até 20 m |
Cabeçote de leitura (Graduação 20 μm) Analógico | Até 10 m | Até 10 m | N/A | Até 1,5 m | Até 5 m | Até 20 m |

Explore as especificações técnicas dos nossos encoders ópticos, suas opções e variantes, por meio dos downloads de nossos documentos técnicos. Nossos certificados de conformidade fornecem garantias adicionais do compromisso da Renishaw com a qualidade.

Descubra como os encoders ópticos permitem excelente controle de movimento em diversos setores e aplicações. Explore exemplos reais de produtos e processos que se beneficiam da tecnologia de encoders e da grande experiência da Renishaw.
Entre em contato com nossa equipe de vendas hoje
Entre em contato com o nosso escritório local para obter mais informações e falar com um especialista.
RTL
RTL FASTRACK™
REL
RSL
RESOLUTE
EVOLUTE™
RTL
RTL FASTRACK™
RCL
REL
RSL
RKL
ATOM
ATOM DX
VIONiC
QUANTiC
TONiC