Cabeçote servo PHS-2

O PHS-2 foi projetado para atender os mais severos requisitos de medição, em que são necessários posicionamento angular fino e de longo alcance.

PHS-2 R

O cabeçote PHS-2 possui servoacionamento contínuo em dois eixos, permitindo o posicionamento do apalpador em praticamente qualquer ângulo.

O cabeçote PHS-2 é deslocado até aproximadamente a posição requerida e, quando um ponto de medição é obtido, os eixos do cabeçote travam simultaneamente com os eixos da CMM para fornecer medições exatas.

Uma série de apalpadores diferentes podem ser instalados e trocados automaticamente. Isto inclui apalpadores por contato e sensores de medição laser / óptica de terceiros.

Extensões extra longas possibilitam que os apalpadores Renishaw alcancem características normalmente inacessíveis da peça.

O cabeçote é protegido contra sobretorque por uma unidade integrada eletrônica que sinaliza para que a máquina pare em caso de colisão.

Temperatura operacional

15 °C a 40 °C (50 °F to 104 °F)

Peso *

3 kg (6.6 lb)

Capacidade de transporte

Massa combinada do apalpador e extensão de 1 kg

Torque máximo

2 Nm

Deslizamento mecânico da embreagem

3 Nm ±0,5 Nm

Velocidade do movimento

150 °/s máximo, 70 °/s normal

Ângulo de rotação do braço

Eixo D: ±184°

Eixo E: ±184°

Resolução angular

0,2 arco-segundo (equivalente a 0,1 µm em um raio de 100 mm)

Proteção contra colisão

Sobretorque eletrônico

Interface do cabeçote apropriada

Placa de interface PHS-2 / comando OEM

Sistema de magazine de troca

ACR2

* inclusive extensão do apalpador e união cinemática

Braço PHS-2

Acessórios

Placa de interface PHS-2

O cabeçote PHS-2 é comandado diretamente da placa da interface no comando da CMM. A placa processa as comunicações e condiciona os sinais entre o cabeçote e o comando da CMM. A placa da interface PHS-2 não processa os sinais de sistema de medição.


Suporte cinemático

Um suporte cinemático (KM1 ou KM2) permite a fixação rápida do cabeçote à máquina.

O cabo do KM1 passa pela coluna.

O KM2 permite que o cabo passe por fora da coluna da CMM.

Magazine de troca automática ACR2

Instalação do ACR2 PHS-2

O magazine de troca automática ACR2 é um sistema de troca de braço para o sistema de cabeçote com servoposicionamento PHS-2. Isto permite que extensões de apalpadores ou adaptadores possam ser trocados para se adequar à tarefa de medição.

Os braços são travados e destravados do cabeçote pelo movimento da própria máquina. O cabeçote engata uma porta do magazine e a máquina aciona a porta: para cima para desbloquear um braço ou para baixo para travá-lo na posição.

Não são necessárias conexões de energia ou conectores de sinal para o magazine, o que torna a instalação muito simples.

O ACR2 é fornecido como pares de portas de magazine montadas em um dispositivo apropriado fornecido pelo OEM. O sistema é modular e pode ser utilizado com qualquer número de pares de portas em qualquer local da CMM.

Garantia estendida

Para a sua tranquilidade oferecemos uma garantia de 3 anos para novos produtos de CMMs durante os 3 primeiros meses após a compra. Contate a Renishaw.

Kits de cabeçote de apalpador (tipo servo) motorizado PHS-2


Kit 1 de cabeçote PHS-2 (incluindo cabeçote PHS-2, 6 portas ACR2, 2 x HAM, 2 x HA8, HE500, HE750)

A-5795-0817

Kit 2 de cabeçote PHS-2 (incluindo cabeçote PHS-2, 2 portas ACR2, KM1, HAM, HA8, HE330, HE500)

A-5795-0819

Somente cabeçote PHS-2

A-5795-0001

Kits de braço PHS-2 e acessórios


Kit 1 de braço PHS-2 (2 x HAM, 2 x HA8, HE500, HE750)

A-5795-0816

Kit 2 de braço PHS-2 (HAM, HA8, HE330, HE500)

A-5795-0827

Braço estendido HE750 para PHS1 ou PHS-2

A-5795-1060

Braço estendido HE500 para PHS1 ou PHS-2A-5795-1050
Braço estendido HE330 para PHS1 ou PHS-2A-5795-1040
Adaptador com conexões múltiplas HAM PHS para PHS1 ou PHS-2A-5795-1010
Adaptador M8 HA8 PHS para PHS1 ou PHS-2A-5795-1030
Caixa para extensões PHSA-2150-0191

Kits de magazine de troca automática ACR2 (para PSH1 ou PHS-2)


Par de portas ACR2 para PSH1 ou PHS-2

A-1383-0003

Placa de interface PHS-2


Placa de interface PHS1 ou PHS-2

A-2150-0824

Acessórios para PHS-2


PHA3 – PH10MQ PLUS para adaptador de troca rápida KM1

A-2238-0751

KM1 – cinemático (de cabo através da coluna) para uso com PHS1 / PHS2

A-2150-0831

KM2 – cinemático (de cabo através da coluna) para uso com PHS1 / PHS2

A-2150-0832

PL104 – cabo de força de 30 mA-2150-0481
PL105 – cabo de comunicação de 30 mA-2150-0482
PL106 – cabo de força de 30 mA-2150-0483
PL107 – cabo de força de 30 mA-2150-0484