No momento esta página não está disponível em seu idioma. Você pode ver uma tradução automatizada utilizando o Google Translate. Não somos responsáveis pelo fornecimento deste serviço e não podemos verificar os resultados.
Se você necessitar mais ajuda fale conosco.

Gram gauge

A gauge to adjust, reset and check probe trigger force settings on TP1, TP2 and TP6 touch-trigger probes.

Gram gaugeStylus force adjustment allows the spring rate in the probe to be optimised for the type of stylus that is being used. Heavier styli, for instance, require a higher spring rate to ensure that the probe does not trigger under inertial forces during normal machine movement.

Setting the optimum trigger force using the gram gauge maximises probe performance. The gram gauge can be used to set trigger force settings over a range from 4 grams to 35 grams.