Perguntas sobre apalpadores de inspeção por contato Renishaw

Abaixo está uma lista das perguntas mais frequentes sobre apalpadores de inspeção de máquinas-ferramenta Renishaw.

P: Como devo calibrar o meu apalpador? Com que frequência devo calibrá-lo?

R: Veja o vídeo sobre calibração de apalpador.O apalpador deve ser calibrado nas seguintes circunstâncias:

quando um sistema de apalpador for utilizado pela primeira vez;

quando uma nova ponta for instalada no apalpador.

quando houver suspeita que a ponta foi deformada ou que o apalpador colidiu;

a intervalos regulares, para compensar alterações mecânicas da máquina-ferramenta;

se a repetitividade de reposicionamento do mandril do apalpador for baixa. Nesse caso, o apalpador poderá ter que ser recalibrado todas as vezes que for selecionado.

Para mais informações sobre calibração de apalpador, veja: (TE415) Calibração de apalpador

P: Quando é executado o ciclo de calibração?

R: Uma vez concluída a preparação inicial, o ciclo de calibração automática pode ser executado em intervalos que atendam os requisitos do processo de usinagem.

P: Como devo associar o meu apalpador por rádio?

R: Veja a animação sobre associação com a RMI.

P: Como posso alterar a configuração do meu apalpador?

R: Veja a animação sobre Trigger Logic

P: Posso instalar minha interface de rádio (RMI) fora da máquina?

R: A Renishaw não recomenda a instalação da RMI fora da máquina, no entanto, as comunicações podem ser realizadas em função do espaço de desempenho e trajetórias de rádio refletidas. Veja a seção 3.2 no manual de instalação do RMP60.

P: Posso ter dois apalpadores com transmissão óptica em uma máquina?

R: Sim, utilizando as interfacesOMI-2T ouOSI e OMM-2.

P: Posso ter dois apalpadores com transmissão por radio em uma máquina?

R: Sim, utilizando uma interface RMI-Q. A utilização da RMI-Q possibilita a operação individual de até quatro RMPs de 2ª geração, permitindo que várias combinações de apalpadores de inspeção por rádio e/ou presets de ferramentas por rádio possam ser usadas na mesma máquina-ferramenta.

P: E se o meu apalpador estiver indicando erros falsos – luzes brilhantes, legacy/modulado, etc?

R: Retire as baterias por pelo menos 5 segundos, em seguida, coloque-as de volta. Se isso não resolver o problema, então contate nosso Centro de Serviços Renishaw

P: Posso usar minha interface da concorrência com um apalpador Renishaw?

R: Não. Veja interfaces Renishaw.

P: Como posso alinhar a esfera da ponta?

R: Veja o vídeo sobre alinhamento da ponta no centro.

P: Como posso limpar a peça antes da medição?

R: Use algum tipo de jato de ar automático ou ciclo de lavagem, em que a peça passa através de um jato de água para limpar as rebarbas, etc.

P: Como poso reparar o meu apalpador?

R: Contate nosso Centro de Serviços Renishaw

Se a sua pergunta não foi respondida, contate a equipe de suporte técnico da Renishaw.