Perguntas sobre presets de ferramentas sem contato Renishaw

Abaixo está uma lista das perguntas mais frequentes sobre apalpadores para presets de ferramentas sem contato Renishaw.

P: Como posso alinhar o feixe laser?

R: Veja os vídeos de alinhamento laser do NC4 ou TRS2.

P: Qual é a maior e a menor ferramenta que pode ser detectada?

R: NC4 é Ø0,03 mm ou maior, dependendo da separação e preparação. TRS2 é Ø0,05 mm ou maior, dependendo da separação e preparação.

P: Como posso alterar o avanço de aproximação e medição?

R: Você precisa alterar o software de macros – contate o suporte técnico da Renishaw para mais detalhes.

P: Qual é a estanqueidade do meu sistema?

A:A classificação de vedação é IPX8.

P: Que tipos de ferramentas podem ser medidos?

R: Podem ser medidos todos os tipos de ferramentas, de Ø0,03 mm ou maiores, dependendo da separação e preparação.

P: Qual é a repetibilidade da medição do diâmetro da ferramenta?

R: A repetibilidade típica é ±0.1µm 2σ dependendo do sistema, separação e montagem.

Se a sua pergunta não foi respondida, contate a equipe de suporte técnico da Renishaw.