Inspection Plus — программный пакет макросов для станков с ЧПУ

Пакет Inspection Plus включает в себя обширный набор удобных в использовании измерительных циклов для датчиков Renishaw для станков. Эти циклы позволяют решать широкий ряд задач: от простой привязки и измерения деталей до сложных векторных и угловых измерений.

Удобство использования

Опытные пользователи могут создавать и выполнять измерительные циклы, пользуясь традиционными G-кодами. Для новичков и пользователей с малым опытом предлагается программное обеспечение (ПО) GoProbe, в котором реализован метод упрощенного программирования. Это ПО дополняется комплектом учебных материалов для самообучения и приложением для смартфона.

В пакете Inspection Plus также предусмотрена поддержка широкой гаммы графических интерфейсов пользователя (ГИП), включая GoProbe iHMI и Set and Inspect, что создает удобную для работы среду при выполнении циклов привязки и измерения деталей компании Renishaw.

Оптимизация на базе интеллектуальных алгоритмов

В пакете Inspection Plus применяется технология SupaTouch, которая позволяет, благодаря интеллектуальным алгоритмам, минимизировать время выполнения циклов, повышать производительность и обеспечивать значительное увеличение метрологических показателей.

Расширенные возможности для достижения максимальной эффективности управления технологическими процессами

Этот пакет является резидентным на станке с ЧПУ и совместим со всеми основными типами станков и систем ЧПУ, для его работы не требуется никаких внешних периферийных устройств.

Пакет предлагается в качестве простой опции модернизации или устанавливается производителями комплектного оборудования/дистрибьюторами. Обычно он используется для настройки на технологическую операцию, идентификации деталей и контроля с заданной периодичностью. Данные результатов измерений (размер, координаты положения и погрешности) пересылаются в ячейки переменных станка с последующим выполнением нужных расчетов и, при необходимости, использованием логических средств.

Применение приложения Set and Inspect дает толчок к совершенствованию производства

Ознакомьтесь с описанием того, как наши клиенты применяют ряд наших станочных приложений для упрощения производственных процессов.

Новая система ЧПУ Hartrol Plus Controller была разработана с целью упрощения порядка эксплуатации наших станков. Приложение Set and Inspect превосходно дополняет эту систему благодаря своему графическому интерфейсу пользователя, который позволяет операторам легко программировать стандартные измерительные циклы для станков.

Hartford (Тайвань)