Датчик OMP40-2 с оптической передачей сигнала

Измерение деталей и настройка на технологическую операцию на малых и средних обрабатывающих центрах и многоцелевых станках.

Гибкая измерительная технология.

Надежная технология передачи модулированного оптического сигнала.

Великолепные характеристики для уменьшения количества брака и повышения прибыли.

Сверхкомпактный датчик

OMP40-2 – это сверхкомпактный контактный триггерный 3D датчик с оптической передачей сигнала. Датчик используется для установки заготовки и контроля ее обработки на небольших и средних обрабатывающих центрах, а также на получающих все большее распространение станках для высокоскоростной механической обработки с малогабаритными шпинделями типа HSK и конусными шпинделями.

Совместимость со всеми существующими приемниками оптических сигналов компании Renishaw позволяет пользователям легко модернизировать существующие установки.

Особенности и преимущества

  • Испытанная на практике кинематическая конструкция.
  • Исключительная защита от световых помех и передача модулированного оптического сигнала.
  • Прием и передача сигналов в пределах 360°.
  • Сверхкомпактная конструкция.
  • Повторяемость 1 мкм (2σ).

Ранее настройка станка на технологическую операцию могла занимать 1,5 часа, что отнимало 4,5 часа обработки, и это было абсолютно неприемлемо. Теперь такую же настройку мы можем выполнить за 10 минут, сразу же высвобождая до 1 часа 20 минут для резки металла, чем мы занимаемся для зарабатывания денег.

Sewtec Automation

Дополнительная информация

Варианты программного обеспечения для измерений

С целью программирования измерительных процедур для установки заготовки и контроля обработки на обрабатывающих центрах с ЧПУ можно использовать следующие пакеты программ.

  • GoProbe – пакет программ начального уровня для простой установки заготовки и наладки инструментов.
  • Inspection Plus – интегрированный пакет программ контрольных измерений с поддержкой векторных измерений.
  • Productivity+™ Active Editor Pro – пакет программного обеспечения для ПК с графическим интерфейсом, дающий пользователю возможность выбирать функции непосредственно по импортируемым моделям CAD.

Датчик OMP40-2 в действии

Подробнее

Сертификаты соответствия изделий содержатся в библиотеке технической поддержки.

Преимущества Renishaw

Компания Renishaw гордится своей репутацией, заработанной благодаря качественной поддержке клиентов через сеть, которая состоит более чем из 70 центров поддержки и технического обслуживания по всему миру.

Получите техническую поддержку, услуги обучения и рекомендации или покупайте запчасти и оснастку в нашем интернет-магазине, в котором представлен широкий выбор продукции.

Изображения датчика OMP40-2

Интерфейс

Совместимые интерфейсы / устройства передачи сигналов – OMI‑2, OMI‑2C, OMI‑2T, OSI с OMM‑2.

Дополнительная информация

Варианты программного обеспечения для измерений

С целью программирования измерительных процедур для установки заготовки и контроля обработки на обрабатывающих центрах с ЧПУ можно использовать следующие пакеты программ.

  • GoProbe – пакет программ начального уровня для простой установки заготовки и наладки инструментов.
  • Inspection Plus – интегрированный пакет программ контрольных измерений с поддержкой векторных измерений.
  • Productivity+™ Active Editor Pro – пакет программного обеспечения для ПК с графическим интерфейсом, дающий пользователю возможность выбирать функции непосредственно по импортируемым моделям CAD.

Модульная система

OMP40M Возможность измерения обычно недоступных элементов деталей.

Приложение Trigger Logic

Использование приложения Trigger Logic™ упрощает процесс настройки конфигурации датчика Renishaw для станков. Данное приложение дает пользователю простой метод проверки, задания конфигурации и изменения настроек используемых датчиков Renishaw. Кроме того, это приложение можно использовать для радиодатчиков в целях выполнения обнаружения и согласования таких датчиков.

Загрузить приложение:

Значок Google play Значок App store

Приложение Trigger Logic