Preskoči navigacijo

Prenos programske opreme za umerjanje

Programska zbirka CARTO je enotna programska rešitev za Renishawove izdelke za umerjanje XL-80, XM-60, XM-600 in XR20. Vključuje aplikacije za zbiranje in analizo podatkov ter kompenzacijo napak, ki poenostavijo proces nadzora in izboljšajo natančnost pozicioniranja.

Nekatere funkcionalnosti so še v razvoju in zanje bo morda potrebna druga programska oprema za umerjanje.

Izvedite več o zbirki CARTO

Slika CARTO za seznam

Prenos programske opreme

Programska opremaPrenos vsebinPovezava za prenos
CARTO
Izvedite več o programski opremi CARTO
CARTO 4.13Prenesite zdaj
Ballbar 20
Izvedite več o Ballbaru 20
Ballbar 20 v20.0 SP3Prenesite zdaj
Ballbar Trace
Izvedite več o programski opremi Ballbar Trace
Ballbar Trace v1.2 SP2Prenesite zdaj
QuickViewXL
Izvedite več o programski opremi QuickViewXL
QuickViewXL v1.0.4 (30-dnevna preskusna različica)Prenesite zdaj
Programska oprema za displej XK10
Izvedite več o laserskem sistemu za poravnavanje XK10
XK10 displej v12.23Prenesite zdaj
LaserXL

LaserXL v20.3

DyconXL (pretvorba dinamičnih podatkov v datoteko CSV)

Prenesite zdaj
RotaryXLRotaryXL v1.10Prenesite zdaj
XCal-View analysis

XCal-View analysis v2.4 (30-dnevna preskusna različica)

Renishaw analysis v20.03.02.04

Prenesite zdaj
Laser 10

Laser 10 v10.06

32- in 64-bitni gonilniki za napravo DX10

Popravek ‘zmrzovanja’ naprave DX10

Prenesite zdaj

Dodatne informacije

Programska oprema LaserXL

LaserXL je izvirna programska oprema za zajem in analizo podatkov z laserskim sistemom XL-80. Renishaw vam priporoča, da XL-80 po možnosti uporabljate s programsko zbirko CARTO, saj je bila podpora za LaserXL ukinjena.

Opomba: programska oprema LaserXL bo morda potrebna za način ravnosti in za nekatere merilne naloge.

Prenesite zdaj

Programska oprema RotaryXL

RotaryXL je izvirna programska oprema za uporabo rotacijskega kalibratorja XR20 v kombinaciji z laserskimi sistemi XL-80 ali ML10.

Renishaw priporoča zbirko programske opreme CARTO za rotacijske aplikacije na osi in zunaj osi z napravo XL-80 in za delo z rotacijskim kalibratorjem XR20.

Prenesite zdaj

Programska oprema za analizo XCal-View

Programska paketa XCal-View analysis in Renishaw analysis omogočata analizo podatkov Laser10, LaserXL in RotaryXL po mednarodno priznanih standardih. Oba paketa za analizo je nasledila programska zbirka CARTO.

Opomba: XCal-View je potreben za:

  • analizo telesnih in ploskovnih diagonal po standardu ISO 230-6.
  • analizo podatkov Ballbar Trace po standardu ISO 10791-6 za 5-osno oceno.

Prenesite zdaj

Stopite v stik z nami za nakup XCal-View

Programska oprema Laser 10

Programska oprema Laser 10 omogoča zajem in analizo podatkov za laserski sistem ML10, ki ga je nasledil laserski sistem XL-80.

Renishaw obstoječim uporabnikom ponuja vrsto možnosti za nadgradnjo na najnovejši sistem.

Prenesite zdaj

Nadgradnja na najnovejši sistem

Servis in podpora

Renishaw si je s svojo zavezo odličnim storitvam in podpori za stranke zaslužil zavidljiv ugled. Če potrebujete tehnično pomoč, lahko preprosto pridobite naše vodiče in prenose v naši knjižnici za tehnično podporo ali se obrnete na našo globalno podporo.

 

Povežite se z našimi komercialisti

Stopite v stik z lokalnim zastopništvom za več informacij in pogovor s strokovnjakom.