Optični dajalniki z več prostostnimi stopnjami

Optični dajalniki z več prostostnimi stopnjami (Multi-DoF) lahko merijo položaj z do šestimi prostostnimi stopnjami (6DoF). Izvedite, kako Renishawova merilna tehnologija z več prostostnimi stopnjami, vključno z edinstvenimi skalami RXMA 1.5D, zagotavlja visokozmogljive meritve položaja pri aplikacijah dinamičnih pogonsko-pozicionirnih sistemov.

Absolutni nadzor nad aplikacijami dinamičnih pogonsko-pozicionirnih sistemov

Renishaw je razvil prave absolutne dajalnike z več prostostnimi stopnjami, ki vključujejo eno ali več skal RXMA 1.5D, berejo pa jih preizkušeni absolutni dajalniki RESOLUTE™. Ta kombinacija omogoča napredne meritve položaja v več prostostnih stopnjah brez zamudnih ciklov za iskanje referenčnih oznak, ki so pogosto potrebni pri inkrementalnih dajalnikih. Absolutne skale RXMA imajo podlago z majhnim temperaturnim raztezkom za odlično toplotno stabilnost.

Izdelano za visokozmogljive aplikacije

Sistem absolutnih dajalnikov Renishaw z več prostostnimi stopnjami je idealen za visokozmogljive pogonsko-pozicionirne sisteme. Zahteve glede kakovosti in produktivnosti pri visokodinamičnih aplikacijah, kot so XY-mize v industriji polprevodnikov, je mogoče izpolniti le z izjemno točnostjo in ponovljivostjo. Proizvajalci strojev lahko z meritvami v več prostostnih stopnjah vzdolž vsake osi dinamično merijo vire napak, kot je premost linearnih vodil. Renishawovi dajalniki z več prostostnimi stopnjami omogočajo kompenzacijo napak translacije in rotacije med procesom, s čimer se vzdržuje zmogljivost procesa in izboljša delež dobrih izdelkov.

Skala dajalnika z več prostostnimi stopnjami in rezina
Multi-DoF merilo z dvema RESOLUTE™ bralnikoma kodirnika (X, Y)

Prave meritve po oseh X in Y

Skale RXMA30 imajo dva medsebojno pravokotna vzorca za neposredno merjenje položaja po oseh X in Y. Neodvisno merjenje glavnih linearnih prostostnih stopenj prinaša določene merilno-tehnične prednosti. Meritve po osi Y tako niso odvisne od morebitnih temperaturnih raztezkov po osi X, ki je običajno daljša.

Preprosta električna in mehanska integracija

Renishawov pristop z več prostostnimi stopnjami združuje ločene osi za lažjo integracijo v regulacijsko zanko. Neposredno merjenje po oseh X in Y omogoča priročno obdelavo signalov in združljivost z raznimi serijskimi vmesniki.

Konstruktorji strojev lahko namestijo bralne glave glede na zahteve aplikacije, saj posamezne bralne glave delujejo neodvisno druga od druge. Možne so tudi konfiguracije z izhodi kablov na koncu ali ob strani, s čimer se poenostavi napeljava kablov za vsako os.

Sistem Multi-DoF s 3 RESOLUTE glavnimi glavicami pod senco polprevodniškega rezina

Absolutni dajalniki z več prostostnimi stopnjami: bralne glave in skale

Sistemi dajalnikov z več prostostnimi stopnjami so sestavljeni iz vsaj ene skale 1.5D in dveh ali več bralnih glav. Največja dolžina skale za absolutno bralno glavo in skalo je prikazana spodaj:

Optični dajalniki RESOLUTE™

Bralna glava RESOLUTE™

(razdelba 30 µm)

Visoka natančnost

Visoka hitrost

RXMA več-DOF kodirnik merilo

RXM

Skala z več prostostnimi stopnjami

1.5D merilno steklo

Majhen temperaturni koeficient dolžinskega raztezka

Visoka ponovljivost

Os X = 350 mm

Os Y = 4 mm

Celovite merilne rešitve z več prostostnimi stopnjami iz Renishawa

Renishaw je vaš partner na področju merilne tehnike za visokozmogljive pogonsko-pozicionirne sisteme. Ponujamo vam celo paleto tehnologij, ki izpolnjujejo specifične zahteve vaše aplikacije.

Renishaw ima različne rešitve za meritve z več prostostnimi stopnjami: laserske kalibratorje, optične dajalnike in laserske dajalnike.

  • Večosna kalibratorja XM-60 in XM-600 omogočata proizvajalcem merjenje napak v šestih prostostnih stopnjah kot osnovo za vzpostavitev visokonatančnih procesov.
  • Rešitve absolutnih dajalnikov z več prostostnimi stopnjami zagotavljajo izjemne medprocesne meritve in nadzor položaja za ohranitev optimalne zmogljivosti delovanja.
  • Večosni periskop RMAP združuje tri laserske interferometrične glave za merjenje linearnega položaja, zasuka okrog prečne osi in zasuka okrog navpične osi na visokozmogljivih XY-mizah.


Horizontalna miza na linearni mizici
Na tabličnem računalniku, ki ga držita dve roki, je prikazan priročnik za namestitev dajalnikov Renishaw

Oglejte si našo tehnično dokumentacijo in raziščite tehnične specifikacije naših optičnih dajalnikov, vključno z opcijami in različicami. Naši certifikati o skladnosti so dodatno jamstvo Renishawove zaveze h kakovosti.

Prenos tehnične dokumentacije

Pogled od strani na zaprti optični dajalnik FORTiS™ v obdelovalnem stroju

Odkrijte, kako naši optični dajalniki omogočajo odlično krmiljenje pogonsko-pozicionirnih sistemov v različnih panogah in aplikacijah. Oglejte si praktične primere izdelkov in procesov, pri katerih sta izkoriščena tehnologija dajalnikov in strokovno znanje iz Renishawa.

Koristi dajalnikov za krmiljenje pogonsko-pozicionirnih sistemov

 

Povežite se z našimi komercialisti

Stopite v stik z lokalnim zastopništvom za več informacij in pogovor s strokovnjakom.