RESOLUTE™ optiska absoluta pulsgivarserie

RESOLUTE optiska absoluta pulsgivare, är ett positionsmätsystem med hög hastighet och hög upplösning. Läs mer om hur positionen hämtas direkt vid start utan att några rörelser krävs, vilket erbjuder jämn hastighetsreglering och tillförlitlig lägesstabilitet.

Högprecis absolut positionsmätning

RESOLUTE optiska absoluta pulsgivare mäter absolut position med hög upplösning ned till 1 nm vid höga hastigheter upp till 100 m/s. Avancerad optik och innovativa algoritmer för att fastställa positionen erbjuder enastående mätprestanda. Lågt SDE (Sub-Divisional Error) och extremt lågt brus (jitter) gör den lämplig för de flesta krävande utmaningar med rörelsestyrning.

Tillämpningsspecifika varianter inkluderar RESOLUTE ultrahögt vakuum (UHV), RESOLUTE utökat temperaturområde (ETR) och RESOLUTE funktionell säkerhet (FS).

Tillvalet Advanced Diagnostic Tools och programvaran ADT View samlar in heltäckande pulsgivardata i realtid, vilket medger optimering och felsökning på fältet.

Nedladdningar: datablad och teknisk dokumentation

Du hittar mer information om teknisk specifikationer för RESOLUTE-pulsgivarserien, till exempel datablad och installationsguider i avsnittet tekniska nedladdningar.

Seriella gränssnitt

RESOLUTE-pulsgivare finns tillgängliga med linjära, partiell båge, roterande och multi-DoF-skalor med en mängd seriella gränssnitt:

  • BiSS® C (enkelriktade) med kompatibla styrenheter
  • BiSS Safety (enkelriktade)
  • FANUC (α och αi)
  • Mitsubishi (J4 och J5-serien med servodrivningar och MDS-D2/DH2/DM2/DJ-drivningar för tillämpningar med verktygsmaskiner)
  • Panasonic (A5 och A6-serien med drivningar)
  • Siemens DRIVE-CLiQ®
  • Yaskawa (Sigma-5 och Sigma-7 SERVOPACKs)

Se vår introduktion till RESOLUTE absoluta pulsgivare

Viktiga fördelar

Illustration som visar skalor för absoluta pulsgivare

Faktisk-absolut

Positionen hämtas direkt vid start utan att några rörelser krävs.

Illustration med hastighetsmätare

Snabb hastighet

Mätning av absolut position med höga hastigheter upp till 100 m/s (36 000 varv/min) och hög upplösning ned till 1 nm.

Illustration som visar Sub-Divisional Error (SDE)

Mätprestanda

Lågt SDE (Sub-Divisional Error) på ±40 nm och ultralågt brus (jitter) på mindre än 10 nm RMS.

Vilken slags rörelser behöver du mäta?

Linjär (inkluderar UHV, FS)

Skaltyp

Skalnamn

Noggrannhet

Skalans upplösning

Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C

Levererad längd

Övriga varianter

Tejp i rostfritt stål

RTLA linjär skala

RTLA30±5 µm/m30 µm10,1 ±0.2 µm/m/°CUpp till 21 mUltrahögt vakuum, funktionell säkerhet

Tejp i rostfritt stål med spåralternativ

RTLA FASTRACK linjär skala


RTLA30 med FASTRACK™ som alternativ

±5 µm/m

30 µm

10,1 ±0.2 µm/m/°C

Upp till 21 m


Ultrahögt vakuum, funktionell säkerhet

ZeroMet™-givare

RELA linjär skala

RELA30

±1 µm för upp till 1 m, sedan ±1 µm/m

30 µm

0,75 ±0.35 µm/m/°C

Upp till 1,7 mUltrahögt vakuum, funktionell säkerhet

Givare i rostfritt stål

RSLA linjär skala

RSLA30±1,5 µm upp till 1 m, ±2,25 µm upp till 2 m, ±3 µm upp till 3 m, ±4 µm upp till 5 m

30 µm

10,1 ±0.2 µm/m/°C

Upp till 5 mUltrahögt vakuum, funktionell säkerhet

Smal tejpskala i rostfritt stål

RTLA linjär skala

RKLA30-S

±5 µm/m

30 µm

Matchas till substratmaterialet när skalans ändar fästs med ändklämmorUpp till 21 m

Partiell båge

Skaltyp

Skalnamn

Noggrannhet

Skalans upplösning

Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C

Levererad längd

Smal partiell båge-tejp i rostfritt stål

RKLA partiell båge-skala

RKLA30-S

±5 μm/m


30 µm

10,1 ±0,2 μm/m/°C

Upp till 21 m

Roterande (inkluderar UHV, FS, ETR)

Skaltyp

Skalnamn


Noggrannhet

(beror på ringens diameter)

Skalans upplösning

Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C

Ringdiameter

Övriga varianter

Ring i rostfritt stål

RESA roterande skala

RESA30


Graderingsnoggrannhet: 4 till 0,4 bågsekunder

30 µm

15,5 ±0.5 µm/m/°C

52 till 550 mm


Ultrahögt vakuum, funktionell säkerhet, utökat temperaturområde

Ring med extremt hög noggrannhet av rostfritt stål

REXA roterande skala

REXA30

Installerad noggrannhet:

(≥100 mm diameter)

±1 bågsekund
(75 mm diameter)

±1,5 bågsekunder
(≤57 mm diameter)

±2 bågsekunder

30 µm

15,5 ±0.5 µm/m/°C

52 till 417 mm

Ultrahögt vakuum, funktionell säkerhet, utökat temperaturområde

Multi-DoF

Skaltyp

Skalnamn

Noggrannhet

Skalans upplösning

Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C

Levererad längd

1.5D-glasgivarskala

RXMA multi-DoF-kodarskala


RXMA30

±3 μm/m


30 µm

Mindre än ±1 μm/m/°C

X-axeln - 350 mm, Y-axeln = 4 mm

Vi använder endast RESOLUTE-pulsgivare i våra radarprodukter, siktlinje- och SATCOM-antenner samt mikrovågsprodukter med hög effekt. Vi valde dessa pulsgivare för deras höga noggrannhet och höga upplösning som vi kan använda i våra kontrollslingor.

Pacific Antenna Systems (USA)

Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 (säljs separat)

Advanced Diagnostic Tool ADTa-100

RESOLUTE-pulsgivarläshuvuden (märkta med ADT-symbolen) är kompatibla med Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 och ADT View-programvaran. De tillhandahåller heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för att hjälpa till vid mer utmanande installationer och diagnostik. Det intuitiva programvarugränssnittet kan användas för:

  • Fjärrkalibrering
  • Signaloptimering över hela axellängden
  • Digital avläsning av pulsgivarens position (relativt till skalan)
  • Export och sparande av data
  • Nollställning

Upptäck hur vårt utbud av öppna optiska pulsgivare konstruerats för att uppfylla dina behov inom industriell automation.