Gezinimi atla

Takım tezgahları için prob ile ölçüm ve takım ölçüm sistemleri

Renishaw CNC takım tezgahlarına yönelik kapsamlı bir prob ile ölçüm ve takım ölçüm sistemleri serisi sunmaktadır. Tezgah ile işleme hassasiyetini ve verimliliğini artırmak üzere tasarlanan otomatik sistemlerimiz, önemli ölçüde maliyet tasarrufu ve daha yüksek kalite sağlar.

Takım tezgahı prob ile ölçümü ve tezgah üzerinde ölçüm, tezgah ile işleme endüstrisinde var olan en iyi uygulamalardır. Takımların ve parçaların manüel olarak sıfırlanması ve ölçülmesi, işleme performansı ve karlılık açısından zarar verici olabilir. Prob ile ölçüm ve takım ölçüm sistemlerimiz üreticilerin hurda oranlarını azaltmalarına, tezgah yatış sürelerini ortadan kaldırmalarına ve parça kalitelerini artırmalarına yardımcı olur.

Çözümlerimiz otomatik parça ayarına, çevrim içi mastarla parça kontrolüne, takım ölçümüne ve kırık takım tespitine imkan verir. Teknolojimiz otomatik ofset güncelleme özelliği ile birleştiğinde tezgahınızda güvenle çalışmanızı, ayar sürelerini kısaltmanızı ve proses kontrolünü geliştirmenizi sağlar.

Takım tezgahları için prob ile ölçüm ve takım ölçüm sistemleri - RMP600 strain gauge probu


İş parçası ayarı ve ölçümüne yönelik temasla tetiklemeli problar ve tarama probları serimizi keşfedin.

İş parçası ayarına ve ölçümüne yönelik problar

NC4+ Blue lazer takım ölçme probu küçük bir takımı ölçüyor

Her tip ve boyuttaki CNC takım tezgahlarına yönelik takım ölçme ve kırık takım tespit sistemlerimizi keşfedin.

Takım ölçme probları ve kırık takım dedektörleri

Bir Mazak kontrolünde Reporter

Esnek makro ve PC tabanlı yazılımımız ve uygulamalarımızla prob ile ölçüm ve takım ölçme donanımınızı en üst seviyeye çıkarın.

Prob ile ölçüm ve takım ölçme yazılımı

AxiSet - Takım tezgahı yazılımı

Güvenilir, verimli tezgahla işleme faaliyetleri için takım tezgahı bakımı ve performans kontrolü çözümlerimizi keşfedin.

Takım Tezgahı Arıza Teşhisi

TGT'nin takım taşlama tezgahı içinde yer alan FORTiS™ kapalı optik enkoder

Takım tezgahı uygulamaları için zorlu ortamlara dayanacak şekilde tasarlanmış kapalı optik enkoder çözümünüzü bulun.

Kapalı optik enkoderler

Tods Composite Solutions: RMP600, Renishaw'un RENGAGE yüksek hassasiyetli probunu bünyesinde bulunduran bir kompakt temaslı probtur

Takım tezgahı donanım ve yazılım ürünlerinin kurulumu ve eğitimi konularında yardım almak için teknik destek kütüphanemizi ziyaret edin.

Destek kütüphanesi

Takım tezgahı prob ile ölçümü ve takım ölçümü nedir?

Takım tezgahı prob ile ölçümü ve takım ölçümü, takım tezgahı üzerindeki bir iş parçasının veya kesme takımının pozisyonunu boyutlarını ve öğelerini ölçme prosesidir. Bu proses tezgahla işleme faaliyeti öncesinde ve sırasında gerekli teknik özellikleri ve toleransları karşılamanızı sağlar.

Bir CNC tezgahı üzerinde hassas iş parçası ve takım ölçümü yapılması, hassas ve tutarlı işleme sonuçlarının elde edilmesine, verimliliğin artmasına ve yüksek maliyetli hata riskinin en aza indirilmesine yardımcı olur.

  • İş parçası ayarı ve ölçümüne yönelik takım tezgahı probları, iş parçasının şekli, boyutu ve pozisyonu hakkında veri toplar. Tezgahta işlenmiş parçaların öğelerini hassas bir şekilde ölçmek ve hızlı parça ayarı sağlamak için kullanır.
  • Takım ölçme ve kırık takım tespit sistemleri iş parçası yerine kesme takımının kendisini ölçer. Kesme takımı üzerinde bir referans noktası oluşturur ve herhangi bir aşınma veya kırılma olup olmadığını kontrol ederler.

Nasıl sipariş vereceksiniz

Satın almak için, yerel satış ekibinizle görüşmek üzere bir iletişim formu gönderin.

Alternatif olarak, çeşitli takım tezgahı prob ile ölçüm sistemlerini ve aksesuarlarını Çevrim içi mağazamızdan 7/24 satın alabilirsiniz.

Bizimle iletişime geçin Çevrim içi mağaza

Takım tezgahı prob ile ölçümünün ve takım ölçümünün avantajları

İş parçası ve takım ölçümü, tezgah ile işleme görevleri öncesinde, sırasında ve sonrasında gerçekleştirilebilir. Bu tür ölçümleri uygulayarak yüksek maliyetli tezgah yatış sürelerini ve bileşenlerin hurdaya çıkmasını ortadan kaldırın. Bu ölçümleri yapmanız zamanınızı ve paranızı verimli tezgahla işleme faaliyetlerine yatırmanıza imkan verir.

  • Mevcut tezgahlardan aldığınız verimi arttırın; sermaye masraflarını erteleyin, tedarikçi ve fazla mesai faturalarını azaltın ve ilave işlerin peşine düşün.
  • Ayarlama ve ölçüm proseslerinde otomasyonu artırın; insan müdahalesini azaltın ve personelinizi ileriye etkili mühendislik görevlerinde çalıştırın. Takım tezgahlarınıza kendi tercihlerini yapmaları için gereken zekayı vererek, onların daha uzun süre “operatörlere gerek olmaksızın” çalışmalarına imkan tanır.
  • Tahsis ve hurdayı ortadan kaldırın; tezgahla işleme prosesinin önemli aşamalarında iş parçasının prob ile ölçülmesi proses parametrelerinin ayarlanmasına imkan verir. Böylelikle parçalar arası farklılıklar azalır, bu durum proses kapasitesini arttırır ve uygunsuzlukları azaltır. Birim maliyetleri düşürmenize ve teslim sürelerini kısaltmanıza yardım eder.
  • Pazarınızın ihtiyaçlarına ayak uydurun; prob kullanarak otomatik ayarlama yapmak karmaşık bileşenleri ayarlamanıza imkan tanır, masraflı hassas fikstürlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Bu durum yeni prosesleri çok hızlı bir şekilde uygulamaya koyarak, yeni müşterilerin ihtiyaçlarına en kısa sürede cevap verebileceğiniz anlamına gelmektedir.
Renishaw Miskin’deki tezgahlar

İhtiyacımız olan tezgah prob ile ölçüm sistemlerini tedarik etmek üzere birkaç farklı şirkete bakıyorduk. Kendimizi rahat hissettiğimiz ve mühendislik kültürümüze mükemmel uyum sağlayan tek şirket ile anlaşmaya vardık. Bu şirket Renishaw’du. Çok iyi teknik destek sağlıyorlar, sahadaki teknisyenleri çok bilgili ve ekipmanlarını birinci sınıf olarak tanımlıyorum.

Tigercat Industries Inc. (Kanada)

Bir torna tezgahında gerçekleştirilen 50 mm yarıçaplı QC20 ballbar testi

İlk seferde doğru parça üretimi sağlar

Ölçü hataları bulunan bir tezgah tutarlı bir şekilde doğru parçalar üretemez. Güvenilir, yüksek hassasiyetli tezgahla işleme faaliyetleri için düzenli tezgah bakımı yapılması ve performans kontrolünün izlenmesi gereklidir.

Bu tür önleyici faaliyetler değişkenlik kaynaklarının azaltılmasına yardımcı olur. Bu faaliyetler proses kontrolünün temelidir ve tutarlı ve verimli bir tezgahla işleme prosesi sağlarlar.

Takım Tezgahı Arıza Teşhisi

Hangi sisteme ihtiyacınız olduğundan emin değil misiniz?

Takım tezgahı ayarınıza en uygun sistemin hangisi olduğunu belirlemek için prob seçicimizi kullanın.

Prob seçici

Endüstriyel üretimde CNC işleme alanındaki uzmanlığımız

Takım tezgahları için tahsis edilmiş ilk prob 1977

Kuruluşumuzdan bugüne geçen süre boyunca sürekli olarak mühendisliği, değişimi ve yeniliği savunduk. 1973 yılında kurulan firmamızın ilk ürünü temasla tetiklemeli probtu. Bu yenilikçi ürün, işlenmiş parçaların doğru ölçümünü sağlayarak koordinat ölçüm tezgahlarının (CMM'ler) becerilerinde devrim yarattı.

1970lerin ortalarında Renishaw, talaş kaldırma uygulamaları için tasarlanan ilk probu piyasaya sürdü. Bu prob ayarlama ve çevrim içi ölçüme yönelik otomatik prob ile ölçüm fonksiyonunu mümkün kıldı.

Günümüzde prob ve takım ölçüm sistemlerimiz çok çeşitli uygulamalarda ve endüstrilerde önemli kalite ve performans iyileştirmeleri sağlamaktadır. Her ne tür tezgah, uygulama veya problemle dünyanın neresinde olursanız olun, üretim prosesinizi geliştirebilecek bir Renishaw sistemi vardır.

Müşteriye özel bir çözüme mi ihtiyacınız var?

Takım tezgahı ürünleri için uzman tavsiyesi ve tasarım hizmetleri sunan bir özel ürünler ekibimiz bulunmaktadır. Müşteriye özel hazırlanan tasarımlardaki benzersiz deneyimimizle, zorluk derecesi her ne olursa olsun ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğimizden eminiz.

Teklifimiz aşağıdakileri içermektedir:

  • Özel amaçlı prob uçlarından tam prob ile ölçüm ve takım ölçüm sistemlerine kadar müşteriye özel tasarım ve üretim çözümleri.
  • Her bir gereksinim için yalnızca en iyi çözümü bulmaya ve tasarlamaya yönelik tezgah araştırmaları.
  • Standart ve müşteriye özel hazırlanan ürünlerin tezgahınıza kolay entegrasyonu.
  • Müşteriye özel ürünler için mükemmel maliyetler ve teslimat süreleri.
  • Hem yeni tezgah tasarımlarının hem de retrofit gereksinimlerinin desteklenmesi.

İhtiyacınız her ne olursa olsun, özel ürünler ekibimiz yardıma hazırdır. Bizimle bugün iletişime geçin.

CNC takım tezgahları için müşteriye özel çözümler

NC4 ayrık sistemi - özel montaj

Takım tezgahı verilerinizin tam potansiyelinden faydalanın

Renishaw Central ile verileri işlemeye uygun hale getiriyoruz: Akıllı üretim veri platformu

Güçlü akıllı üretim veri platformumuz Renishaw Central’ın tezgahla işleme prosesinizi nasıl optimize edebileceğini ve verimliliği artırabileceğini keşfedin.

 

Satış ekibimizle bugün iletişime geçin

Daha fazla bilgi edinmek ve bir uzmanla konuşmak için yerel ofisinizle iletişime geçin.