Sisteminizi upgrade edin

Renishaw mevcut müşterilerine en iyi çözümü sağlamak amacıyla bir dizi upgrade seçeneği sunmaktadır.

Gereksinimleriniz hakkında görüşmek için bizimle iletişime geçin

Kalibrasyon ürünü uzmanlarımız, upgrade seçeneklerini görüşmek ve sorularınızı yanıtlamak için hazırdır.

Bizimle iletişime geçin

Renishaw’un tezgah ölçüm çözümlerinden faydalanmaya devam etmek için sisteminizi şimdi upgrade edin.

ML10’dan XL-80’e upgrade seçeneği

Renishaw ürününüzü bir XL-80 lazer sistemine upgrade etmeniz amacıyla, ML10/EC10’dan XL-80/XC-80’e geçiş için ihtiyacınız olan her şeyi içinde barındıran, çeşitli indirimli upgrade paketlerini sunmaktadır.

XL-80 sistemi, ML10 sistemine kıyasla belirgin performans ve çalışma faydaları sunar. Lazer, ulusal ve uluslararası standartlarda izlenebilen dalgaboyunda, son derece kararlı bir lazer ışını üretir.

XL-80 sistemi, mevcut ML10 optikleri ve kurulumları ile tamamen uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. XL-80’e eşlik eden CARTO yazılım paketi üç uygulamadan oluşmaktadır:

  • Capture - lazer verileri toplamak için
  • Explore - verileri uluslararası standartlara göre analiz etmek ve kolayca PDF raporları oluşturmak için
  • Compensate - gereksinimlerinize özel kompanzasyon dosyaları kullanarak geometrik hata düzeltme yapmak için.

RX10’dan XR20’ye upgrade etme

XR20 döner eksen kalibratörü, RX10 döner eksen kalibratöründe bulunan hassasiyet, tekrarlanabilirlik ve otomatik çalışma özelliklerine sahiptir, ama ayrıca çok daha fazla esneklik, daha basit ayarlama ve çalışma ve daha hızlı test etme özellikleri taşımaktadır.

Renishaw, mümkün olan en fazla sayıda RX10 kullanıcısının, XR20 döner eksen kalibratörünün harika özelliklerinden faydalanmasını istemektedir. Satın alma kararınızı kolaylaştırmak için indirim imkanları sunuyoruz.

Verilmiş olan standart indirimler, tam ve çalışır durumdaki RX10 takımının geri getirilmesi karşılığında geçerli olacaktır. Çalışmayan, hasarlı veya eksik takımların kabul edilip edilmemesi Renishaw’un taktirine kalmıştır. Kabul edilirse, indirim uygulanacaktır.

Torna tezgahı adaptörlü QC20

QC10'dan QC20'ye upgrade imkanı

QC20 ballbar’ın sağladığı tüm avantajlar nedeniyle mevcut müşterilerimizin sistemlerini yükseltmek isteyeceklerini düşünüyoruz.

Bunu mümkün olduğunca kolay hale getirmek için, QC20 ballbar kullanmaya başlarken mümkün olan en düşük fiyatın verilmesi amaçlanmıştır. Setin yapısı ve fiyatlandırılmasında, “temel upgrade seti” , artı diğer aksesuarlar ve seçenekler ayrı upgrade setleri veya parçaları olarak sunulmuştur.

Bu durum mevcut kullanıcıların ihtiyaç duydukları fonksiyon için ödeme yapmalarına imkan verir. (bazı bölgelerde “birleştirilmiş” takımlar da önerilmektedir).

QC20 ballbar upgrade takımı

QC10 ballbar cihazınızı getirin ve QC20 ballbar upgrade setine, yeni bir setin yarı fiyatından daha az fiyata sahip olun.

Set aşağıdaki ürünleri içermektedir:

  • QC20 ballbar
  • Küre yatağı
  • Merkez yuvası
  • Pil
  • Ballbar 20 yazılımı ve kullanıcı kılavuzu (indirin)
  • Ayarlama küresi
  • Tezgah doğrulama kartları
  • Somun anahtarı seti

Paket doğrudan QC10 ballbar kutusuna (2001 sonrası metal çerçeveli kutu) sığacak şekilde tasarlanmıştır veya isteğe bağlı bir QC20 ballbar kutusu satın alınabilir.

QC20 ballbar ilave seçenekleri

QC20 ballbar aksesuarları serimiz, QC20 ballbar'ın fonksiyonelliğini ve taşınabilirliğini arttırmaktadır.

QC20 kısmi ark takımı

Takım revize edilmiş merkezi mil bağlantısı ve takım uzatmalarından oluşmaktadır. Bu özelliği QC20 ballbar’ın 220º kısmi yay testini gerçekleştirmesine imkan verir.

Tüm düzlemlerdeki (XY, XZ ve YZ) testleri merkez milini hareket ettirmeksizin gerçekleştirme becerisi, kurulum işlemlerini büyük ölçüde sadeleştirir ve tek seferde gerçek bir hacimsel analiz yapılmasını sağlar.

QC20 küçük daire adaptörü

QC10 küçük daire adaptörü QC20 ballbar ile uyumlu değildir.

Mevcut kullanıcılar, QC20 ballbarın gövdesine kolayca vidalanarak monte edilen bir QC20 küçük daire adaptörü satın alabilirler. 50 mm ballbar kalibratörü QC20 ve QC10 ballbar ile uyumludur.

QC20 ballbar taşıma çantası

QC20 ballbar taşıma çantası, küçük daire aksesuar kiti ve VTL adaptörünü aynı çantanın içinde taşımak için tasarlanmıştır.

Çevrim içi satın alın

Tezgah kalibrasyonu ve optimizasyonu

Hassas hareket sistemlerini izlemek, geliştirmek ve iyileştirmek için tasarlanmış çeşitli interferometre ve ballbar ölçüm ürünlerimiz bulunuyor.

Ürünlerimiz hakkında daha fazlasını öğrenin

Mavi bir arka planda tüm kalibrasyon ürünlerinin montaj görüntüsü

İlave kaynaklar

 

Satış ekibimizle bugün iletişime geçin

Daha fazla bilgi edinmek ve bir uzmanla konuşmak için yerel ofisinizle iletişime geçin.