PHS-2 伺服測頭座
PHS-2 是為滿足需要精細角度位置,和長觸及範圍的「素胚車身件」量測的嚴格要求而設計。

PHS-2 伺服定位測頭座能在兩軸內提供連續伺服驅動,以便在幾乎任何角度定位測頭配置。
PHS-2 測頭座能被驅動至需要的位置,且在擷取測頭量測點時,測頭座的軸會同時鎖上 CMM 軸,以提供精確的量測結果。
可配備多種不同的測頭,並自動更換。包括接觸觸發式測頭和第三方雷射/光學量測感測器。
超長延長桿能讓 Renishaw 觸發式測頭觸及通常難以存取的特徵。
測頭座受到內建電子過扭矩所保護,能在發生碰撞時使測頭座脫離並對機器傳送信號,以便讓機器停止。
工作溫度 | 15 °C 至 40 °C(50 °F 至 104 °F) |
重量 * | 3 kg |
負載容量 | 1 kg (2.2 lb) 的綜合測頭和延長桿重量 |
最大扭力 | 2 Nm |
機械卡盤滑動 | 3 Nm ±0.5 Nm |
運動速度 | 150 °/s 最大、70 °/s 標準 |
臂旋轉角度 | D 軸:±184° E 軸:±184° |
角度解析度 | 0.2 角秒(相當於 100 mm 半徑時為 0.1 µm) |
防撞保護 | 電子過扭矩 |
適合的測頭座介面 | PHS-2 介面卡/OEM 控制器 |
交換架系統 | ACR2 |
* 包括測頭延長和動態接頭

配件
PHS-2 介面卡
PHS-2 測頭座是由 CMM 控制器中的測頭座介面卡所控制。介面卡能處理測頭座和 CMM 控制器之間的通訊和狀態信號。PHS-2 介面卡並不能處理測頭量測系統信號。
動態支撐座
動態支撐座(KM1 或 KM2)能快速將測頭座固定至機台。
KM1 採用貫穿軸套佈線。
KM2 能在 CMM 軸套外執行佈線。
ACR2 自動交換架

ACR2 自動更換系統是可供 PHS-2 伺服定位測頭座系統使用的換臂系統。其能更換測頭延長或測頭轉接器臂,以適合需要的測頭量測工作。
轉接器臂可藉由機台本身的運動鎖上或解鎖測頭座。測頭座會與交換架連接埠接合,且機器會將連接埠朝上驅動,以將量測臂解鎖,或往下驅動以將它鎖入定位。
交換架不需要任何電源連接或信號連接器,因此安裝極為簡單。
ACR2 是安裝在 OEM 所提供適合夾具上的一對交換架連接埠。該系統為模組化方式,因此可在 CMM 上的任何地方使用任何數目的連接埠組。
延長保固
自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。
PHS-2 電動(伺服型)測頭座套件
PHS-2 測頭座套件 1(包括 PHS-2 測頭座、6 x ACR2 連接埠、2 x HAM、2 x HA8、HE500、HE750) | A-5795-0817 |
PHS-2 測頭座套件 2(包括 PHS-2 測頭座、2 x ACR2 連接埠、KM1、HAM、HA8、HE330、HE500) | A-5795-0819 |
僅限 PHS-2 測頭座 | A-5795-0001 |
PHS-2 量測臂套件和配件
PHS-2 量測臂套件 1(2 x HAM、2 x HA8、HE500、HE750) | A-5795-0816 |
PHS-2 量測臂套件 2(HAM、HA8、HE330、HE500) | A-5795-0827 |
HE750 延長臂 PHS1 或 PHS-2 | A-5795-1060 |
| HE500 延長臂 PHS1 或 PHS-2 | A-5795-1050 |
| HE330 延長臂 PHS1 或 PHS-2 | A-5795-1040 |
| 適用於 PHS1 或 PHS-2 的 HAM PHS 多線轉接器 | A-5795-1010 |
| HA8 PHS M8 轉接器 PHS1 或 PHS-2 | A-5795-1030 |
| PHS 延長桿箱 | A-2150-0191 |
ACR2 自動交換架套件(可與 PHS1 或 PHS-2 搭配使用)
可與 PHS1 或 PHS-2 搭配使用的 ACR2 連接埠對 | A-1383-0003 |
PHS-2 介面卡
PHS1 或 PHS-2 介面卡 | A-2150-0824 |
PHS-2 配件
PHA3 - PH10MQ PLUS 至 KM1 快速更換轉接器 | A-2238-0751 |
KM1 - 動態(貫穿軸套佈線)可與 PHS1/PHS2 搭配使用 | A-2150-0831 |
KM2 - 動態(圍繞軸套佈線)可與 PHS1/PHS2 搭配使用 | A-2150-0832 |
| PL104 – 30 m 電源線 | A-2150-0481 |
| PL105 – 30 m 通訊線 | A-2150-0482 |
| PL106 – 30 m 測頭纜線 | A-2150-0483 |
| PL107 – 30 m 超程纜線 | A-2150-0484 |