CARTO Ballbar Connect

CARTO Ballbar Connect 是 Renishaw 第一款適用於 QC20 循圓測試儀的智慧型手機應用程式,專為快速直覺的測試功能所設計。應用程式具備 3D Check 這項主要測試序列,可在工具機執行快速的靜態效能評估。

快速掌握工具機性能

CARTO Ballbar Connect 是一款獨特的智慧型手機應用程式,可協助經驗不足的使用者充滿信心,快速輕鬆地執行循圓測試儀測試。應用程式可執行簡易的 3D Check 測試序列,並以單一量化及視覺方式呈現結果,協助快速掌握工具機效能。

CARTO Ballbar Connect 應用程式使用機上巨集,以專門編寫的指令集自動執行各種複雜及重複的作業。這樣使用者就不需要具備廣泛的 G 碼知識,並可自訂單行機台指令,用於設定及執行 QC20 循圓測試儀測試。

主要優點

完全連線 - CARTO Ballbar Connect 可無線連線至 QC20 循圓測試儀,協助簡化資訊流程,達到最高效率。

提高理解 - CARTO Ballbar Connect 應用程式所收集的資料,可協助您更加瞭解工具機的性能狀態。

易於操作 - 隨時提供各種秘訣及實用動畫給所有經驗程度的使用者。

簡易測試 - 3D Check 執行單一空間測試序列。

直覺結果 - 球形偏差提供可比較的工具機效能量測結果。

簡易的測試流程

3D Check 測試序列可移動循圓測試儀前往球形空間的 29 個目標點,並在每個點量測半徑。單一測試序列可擷取整個球形的靜態資料,大幅減少 QC20 循圓測試儀所需的量測時間及使用者互動。簡化的單行指令,無須具備廣泛的 G 碼知識。

測試設定

CARTO Ballbar Connect 可協助更輕鬆輸入量測參數,並精簡測試流程。這樣不僅簡化測試設定,也讓所有使用者都能進行循圓測試儀測試。

應用程式內說明

CARTO Ballbar Connect 是以使用者需求為依據開發而成。直覺操作的使用者介面及應用程式內動畫,可協助引導使用者操作,讓使用者充滿信心使用 QC20 循圓測試儀作為機台性能工具。

用手拿著行動裝置顯示 CARTO Ballbar Connect 應用程式的測試設定畫面
用手拿著行動裝置顯示 CARTO Ballbar Connect 應用程式內部的動畫

直覺操作的結果

3D Check 測試序列完成後,就會以單一圖示呈現球形所有 29 個點的測試結果,協助清楚掌握機台的空間定位效能,以及整體的機台性能。

計算所得的球形偏差,是前述 29 個點的最大與最小半徑讀數差值,並提供明確簡易的輸出內容,讓 3D Check 作為所謂的「通過/不通過檢具」,協助確認機台性能。

使用者只要監控以上資訊,就能隨時間進展輕鬆識別各種重大變化或偏移,並排程預防性維護作業。

用手拿著行動裝置顯示 CARTO Ballbar Connect 應用程式的畫面
用手拿著行動裝置顯示 CARTO Ballbar Connect 應用程式的球形偏差
用手拿著行動裝置顯示使用 CARTO Ballbar Connect 應用程式的 QC20 循圓測試儀測試點
用手拿著行動裝置顯示使用 CARTO Ballbar Connect 應用程式的 3D Check 測試結果

資料下載

CARTO Ballbar Connect 應用程式

免費下載這款應用程式並享有以下效益:

  • 如何設定循圓測試儀及執行測試的動畫
  • 分為多項簡單步驟的精簡測試流程
  • 以更簡單的方式使用 QC20 循圓測試儀硬體

請前往 App Store 及 Google Play Store 取得應用程式用於行動裝置和平板電腦。

CARTO Ballbar Connect 標誌App store 圖示 Google play 圖示

機上巨集程式

下載所需的機上巨集即可成功使用 QC20 循圓測試儀執行 3D Check 測試,並享有以下效益:

  • 無須編輯和傳輸機台工件程式
  • 確保最高的簡易性及效率

巨集目前適用於 Fanuc、Haas、Heidenhain、Mazak、Okuma 及 Siemens 工具機控制器。

下載巨集

QC20 循圓測試儀設定在機台上執行測試

什麼是 QC20 循圓測試儀?

Renishaw QC20 循圓測試儀提供最快速高效的性能檢查,協助掌握工具機效能。本設備是高度精準的伸縮式線性感測器工具,可協助您識別及診斷誤差來源、盡可能減少被動式維護,集中心力處理重要的預防措施。

QC20 循圓測試儀如何搭配使用 CARTO Ballbar Connect?

Renishaw QC20 循圓測試儀結合 CARTO Ballbar Connect 應用程式可簡化測試流程。CARTO Ballbar Connect 使用 3D Check 測試序列產生單一量化結果及圖形,協助使用者輕鬆評估機台的幾何定位效能。應用程式內提供完整的引導說明,在流程的每個階段支援使用者進行作業。

歡迎進一步瞭解我們各式各樣的機台校正及最佳化解決方案所提供的各種功能,以及各項方案如何提升精密運動系統的效能。

常見問題集

CARTO Ballbar Connect 可相容於哪些裝置?

CARTO Ballbar Connect 應用程式可免費下載,適用於 Android 及 iOS 智慧型手機和平板電腦。

為了確保可靠的資料串流,裝置必須符合以下最低規格要求:

  • iOS:iOS 16 以上版本
  • Android:Android 12 以上版本及 4 GB RAM 以上容量。Android 裝置記憶體若小於 4 GB RAM,就可能無法在測試期間維持穩定的藍牙連線。

使用 CARTO Ballbar Connect 應用程式是否需要收費?

不需要,這款應用程式可由 App Store 免費下載。

這款應用程式是否用於取代 Ballbar 20 軟體?

否,應用程式用於搭配 QC20 循圓測試儀,補足使用上的不足之處。Ballbar 20 可執行更全面的循圓測試儀測試,而 CARTO Ballbar Connect 則是專為快速性能檢查所設計。

哪些類型機器與 3D Check 相容?

3D Check 巨集程式僅支援用於立式及臥式綜合加工機,不相容於車床及複合加工機

附加資源

Apple、蘋果和 Apple 標誌是 Apple Inc. 在美國及其他國家和地區註冊的商標。Apple Store 為 Apple Inc. 在美國及其他國家/地區註冊的服務標示。
 

現在就聯繫我們的銷售團隊

請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。