跳轉瀏覽

FORTiS™ 光學尺可減少淨化空氣使用量,最多節省 91% 能源

在線性光學尺中使用空氣吹驅有助於提升其可靠性,但在工具機的生命週期內持續提供所需的乾燥、潔淨壓縮空氣,卻會消耗大量能源;這將對光學尺的整體擁有成本及整個生命週期的碳足跡產生影響。

為何要在線性光學尺中使用空氣吹驅?

使用空氣吹驅有助於提升線性光學尺的密封性能。當汙染物開始滲透密封條時,空氣吹驅在柵尺殼體內形成的正壓可將其有效排出,進而防止液體或顆粒類汙染物侵入。

FORTiS 封閉式光學尺空氣吹驅 圖 1:空氣吹驅系統將油液從預先注油的 FORTiS 光學尺中排出。

此外,空氣吹驅還能防止因工具機關閉後柵尺殼體冷卻而產生的「吸入效應」,避免混濁空氣進入光學尺並抑制冷凝現象。這一層防護機制在工具機的生命週期內具有重要意義,尤其是在密封條因磨損、割裂或冷卻液中強腐蝕性化學物質引致硬化而受損時,依然能保持良好的防護效果。

如果汙染物已進入柵尺殼體,空氣吹驅同樣可以幫助將其排出。如圖 1 所示,一台被刻意注滿油液的 FORTiS 光學尺接入壓力為 1 bar(0.1 MPa)的空氣吹驅系統。

隨後油液被持續排出,直至訊號強度恢復,光學尺重新正常運作。

對於遭受水性汙染的光學尺,使用乾燥潔淨空氣進行吹驅也能達到類似效果。空氣吹驅帶來的這些優點,有助於確保工具機在各種嚴苛環境下依然能夠長期穩定運作。

使用空氣吹驅有哪些選擇?

使用空氣吹驅並非只有單純的「開啟」或「關閉」這兩個簡單選項,更理想的做法是根據工具機各個軸的情況,制定最佳的空氣吹驅的策略。

FORTiS 光學尺採用了獨特的 DuraSeal™ 密封材料,能更緊密地包覆讀頭葉片;相比同類產品,該設計可在確保有效密封的同時,大幅降低對空氣吹驅流量和壓力的要求。

對於汙染風險較高的軸向,尤其是在加工高磨損性材料的工具機上,建議使用 1 bar(0.1 MPa)的淨化空氣壓力,以確保密封效果。

然而,在許多工具機上,光學尺通常安裝位置較高,或離加工區域相對較遠,這種情況下,其整個使用壽命期間中受汙染的風險將明顯降低。

淨化空氣成本對比 (FORTiS)圖 2 - 與其他封閉式光學尺相比,FORTiS 光學尺的氣體消耗更少。

因此可以採用低流量空氣吹驅策略,進而節省空氣使用量。實施低流量空氣吹驅的方法非常簡單:首先,確定哪些光學尺適合在較低空氣壓力下運作;然後,只需調低空氣篩檢程式調節閥處的壓力,並檢查光學尺處的實際壓力即可。

可以實現哪些節能效果?

FORTiS 光學尺採用更緊密的密封設計,所需的空氣吹驅流量可從 7-10 升/分鐘降至 2 升/分鐘。因此,僅透過將同類光學尺產品更換為 FORTiS 光學尺,即可節省 70% 至 79% 的能耗(還能減少碳排放)。

此外,若進一步採用「低流量」空氣吹驅策略,還可獲得額外節能效果。當空氣吹驅壓力設定為 0.5 bar(0.05 MPa)時,節能幅度可提升至 84% 至 89%;若將壓力進一步降低至 0.25 bar(0.025 MPa),節能幅度最高可達 91% 至 94%。

同類產品 A同類產品 B施加 1.0 bar 空氣驅壓力的 FORTiS 尺施加 0.5 bar 空氣驅壓力的 FORTiS 尺施加 0.25 bar 空氣驅壓力的 FORTiS 尺
光學尺耗電量(kWh)7.76.16777
空氣吹驅系統耗電量(kWh)446.7312.789.344.722.3

總耗電量(kWh)


454.4318.896.351.729.3
相較 A 品牌的耗電量降低(%)30%79%89%94%
相較品牌 B 的能耗降低(%)70%84%91%

備註:

1.上述例子展示的是年度能原消耗的情況。假設工具機上的光學尺每天運作兩個班次,每班 8 小時,每年運作 350 天;空氣吹驅則全年 365 天、每天 24 小時持續開啟。

2.光學尺每天運作兩個班次,每班 8 小時,每年共運作 350 天。

3.光學尺的耗電量基於製造商規格書中發佈的 5V 電源電壓下的功耗參數,並按備註 1 和備註 2 中的年使用時間計算得出。

4.空氣吹驅的流量(7-10 升/分鐘)依據製造商規格書中關於淨化空氣使用量的參數。

5.空氣吹驅的耗電量基於年用氣量計算,這是依據製造商規格書中所標示的氣體流量參數。空氣吹驅全年 365 天、每天 24 小時以 1 bar(0.1 MPa)的壓力持續開啟。

對於 FORTiS 光學尺,空氣吹驅流量為 2 升/分鐘,年用氣量為:0.002 m³/分鐘 x 60 x 24 x 365 = 1051 m³/年。根據製造商規格書,A 品牌光學尺的空氣吹驅流量為 10 升/分鐘,因此年用氣量為:0.01 m³/分鐘 x 60 x 24 x 365 = 5256 m³年。根據製造商規格書,B 品牌 光學尺的空氣吹驅流量為 7 升/分鐘,因此年用氣量為:0.007 m³/分鐘 x 60 x 24 x 365 = 3679 m³年。

6.為計算上述年用氣量所需的能耗,採用了代表性數值 0.085 kWh/Nm³,該數值為壓縮機在 15℃ 環境下,依據 ISO 2533 標準,將空氣壓縮至 1.0 bar(0.1 MPa)絕對壓力時,提供 1 標準立方米壓縮空氣所需的典型能耗。

什麼時候可以使用"低流量"空氣吹驅?

是否可以使用「低流量」空氣吹驅,應根據光學尺在工具機中所面臨的汙染風險進行評估。評估時應考慮以下因素:

1.光學尺在工具機中的安裝位置。

2.工具機加工區域與光學尺之間的防護或密封程度。

3.工具機所加工的材料類型。

4.特定製程所需的冷卻液用量。

光學尺的位置對其所受汙染程度有顯著影響。通常來說,工具機體積越大,光學尺越遠離加工區域,受到的汙染也越少。

針對不同類型的工具機,改善空氣吹驅流量與壓力的方法也有所不同,具體改善方案請見下文:

立式加工中心

在傳統的緊湊型立式加工中心(VMC)中,光學尺通常安裝在可伸縮的不銹鋼防護罩後方,位置非常接近加工區域。防護罩能夠有效阻擋噴濺的冷卻液或飛散的切削碎片/碎屑直接接觸光學尺。然而,經過一段時間的操作後,汙染物(尤其是顆粒類)仍可能逐漸越過防護罩,進入光學尺周圍區域。

在此類應用中,顆粒汙染難以完全隔絕,因此光學尺必須具備在汙染環境下穩定運作的能力。在這種情況下,建議使用 0.5 至 1 bar(0.05 至 0.1 MPa)的淨化空氣壓力;若需要加工如鑄鐵、陶瓷、玻璃或複合材料等高磨損性材料,則應使用 1 bar 的淨化空氣壓力。
立式綜合加工機

對於大型立式加工中心,X 軸和 Y 軸方向的光學尺通常安裝在工具機較高的位置,遠離加工區域。因此,對於這些光學尺可以使用 0.25 至 0.5 bar(0.025 至 0.05 MPa)的空氣吹驅壓力。

臥式加工中心

臥式加工中心

在臥式加工中心中,空氣吹驅的壓力應依據工具機的結構配置進行合理設定。特別是對於 Z 軸來說,光學尺可能安裝在工作台下方,此位置不僅更換困難,也更容易受到汙染;也可能安裝在工具機內部較高的位置,此時光學尺更易於更換,且暴露於汙染物的風險明顯降低。

X 軸和 Y 軸方向的光學尺通常處於防護良好的位置,汙染風險較低,但在某些機型中,X 軸線性光學尺也可能安裝在工作台下方。

當 Z 軸或 X 軸線性光學尺位於工作台下方時,建議使用 0.5 至 1 bar(0.05 至 0.1 MPa)的空氣吹驅壓力;而當其安裝在工具機內較高的位置時,空氣吹驅壓力可適當降低至 0.25 至 0.5 bar(0.025 至 0.05 MPa)。

CNC 刀具磨床

在 CNC 刀具磨削應用中,工具機的整體佈局大致類似於緊湊型立式加工中心(VMC)。此類應用通常使用大量冷卻液,且磨削過程中會產生極其堅硬且具有高磨損性的顆粒汙染物。因此,在大多數情況下,建議使用 1 bar(0.1 MPa)的空氣吹驅壓力。

CNC 刀具磨床
車床與外圓磨床

車床與外圓磨床

在車床與外圓磨床等應用中,線性光學尺通常安裝在靠近加工區域的位置,因此更容易受到汙染。對於大多數此類應用,建議使用 0.5 至 1 bar(0.05 至 0.1 MPa)的空氣吹驅壓力。在選擇合適的壓力時,應綜合考慮光學尺的安裝與維護便利性、冷卻液的使用量以及被加工材料的磨損性。

大型工具機

在龍門加工機和立式車床(VTLV )等大型工具機中,由於線性光學尺通常安裝在遠離加工區域的位置,因此其受到汙染的風險相對較低。在此類應用中,可使用 0.25 至 0.5 bar(0.025 至 0.05 MPa)的空氣吹驅壓力。

大型工具機

其他節能方案

用於工具機的 FORTiS™ 封閉式光學尺

許多工具機並非全天候運作(每週 7 天、每天 24 小時)。在停機期間,空氣吹驅系統通常仍保持開啟,以維持柵尺殼體內部的正壓狀態,進而防止冷凝水積聚,並避免工具機冷卻時產生的「吸入效應」。

對於配備 FORTiS 光學尺的工具機,可在夜間、週末或工廠停產期間將空氣吹驅壓力調低至 0.25 bar(0.025 MPa),以有效防止上述問題,同時節能。

在某些工具機中,大多數線性光學尺的軸向已具備良好的防護性能,但某些軸向仍可能處於汙染風險較高的區域。此時,可在空氣過濾元件上加裝一個額外的調節閥,使高風險光學尺軸向維持 1 bar(0.1 MPa)的空氣吹驅壓力,而其他低風險軸向則可使用較低的壓力,進而實現更高效的氣源管理與節能。

結語

FORTiS 封閉式線性光學尺具備卓越的密封性能,為工具機應用提供更好的淨化空氣防護。

這種「低流量」供氣方式不僅明顯降低了壓縮空氣的消耗,進而有效減少相關能源成本,同時也保持了空氣吹驅系統在長期運作中的可靠優勢。

線性光學尺廣泛應用於各類 CNC 工具機,而每種工具機類型又存在多種配置形式。歡迎聯繫 Renishaw,探討您的應用需求。

工具機搭配 FORTiS 光學尺

資料下載

 

立即聯繫我們的銷售團隊

請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。