高精度測針解決方案:相容於 Renishaw 及其他測頭系統

Renishaw 是理想的入門選擇

尋找適合您應用的理想測針,體驗卓越的量測效能。

立即購買

量測專用精密測針的頂尖供應商

Renishaw 以精密工程的專業技術而聞名。我們一直持續供應高品質測針,確保在 Renishaw 自家的測頭系統展現優異效能。測針搭配使用其他主要製造商的測頭系統,也一樣能夠展現出色結果。

我們設計的測針可因應現代量測環境日益增加的需求。測針提供無縫相容性、可靠精度與持久耐用等特色,適用於各式各樣的應用。

許多 CMM 使用者使用某些測針時遭遇困難,因為難以在混合的測頭平台之間整合測針。這會導致系統停機,以及不一致的量測結果。Renishaw 以相容的測針解決這項難題,能夠將測針輕鬆整合至現有設定之中。

低品質測針的使用者經常遭遇不準確的問題,導致在高速或動態掃描情況下出現誤差或作業失敗。為了解決這項問題,每個 Renishaw 測針都專門設計以盡可能減少量測誤差。這樣可確保與工件達成一致且值得信賴的接觸效果。

請造訪量測專用精密測針進一步瞭解我們一系列完整的測針產品。

我們的紅寶石、OPTiMUM™ 鑽石、氮化矽及氧化鋯測針球提供卓越的抗磨能力,以及長期使用價值。以上所有經久耐用的測針球材料,除了可減少反覆更換需求,也能避免成本高昂的作業中斷。

我們在此協助您依據特定的測頭系統選擇適合的測針。不論您使用 Renishaw 測頭,或使用 ZEISS、BLUM 或 FARO® 等其他製造商的測頭,我們都提供適合的高品質測針。這樣可確保在混合平台之間實現無縫整合。

掃描航太葉片工件的 OPTiMUM 鑽石測針

為何專用測針是精密測頭系統的必備項目?

測針是測頭系統中唯一與工件實際接觸的部分。測針設計會直接影響 CMM、工具機和掃描測頭等量測系統的精度、重複性及整體效能。

測針如何與測頭系統整合?

測針必須與測頭系統無縫整合,範圍涵蓋動態測頭座及掃描感測器。轉接板、延長桿及轉向節,常用於確保測針能夠準確到達及量測特徵,而且不會影響剛度。我們為特定測頭設計測針以達到最高效能。

我應該選擇哪一種測針搭配使用 Renishaw REVO® 5 軸多感測器掃描系統?

這類測針透過設計補足 REVO 系統動態功能的不足之處,確保在嚴苛環境中發揮完整潛能。REVO 系統(特別是 RSP2 及 RSP3 模組)需要使用經特別測試及核准的測針,以維持高速掃描精度。

RSP2(2D 掃描)

  • 僅使用經核准的 M2 測針。
  • 測針必須列於 UCC 控制器中以確保相容性。
  • 專門設計用於需要緊密控制質量和剛度的端部感測及高速掃描。

RSP3(3D 掃描)

  • 使用 M3 螺紋,但通常透過轉接器搭配 M2 測針使用。
  • 比 RSP2 更具彈性,但仍可受益於提供最佳掃描效能的測針。
RSP2 以半球形測針掃描引擎缸體
REVO 在 AGILITY CMM 掃描工件
RSP2 以紅寶石測針掃描引擎缸體

適合 OPS60 掃描測頭的測針

OSP60 專用測針分為兩種系列:適用於大多數應用的 OSP60 標準系列,以及專為最嚴苛應用所設計的 OSP60 校正系列(UKAS 認證)。

購買 OSP60 測針

OSP60 以紅寶石測針掃描引擎缸體
OSP60 以紅寶石測針掃描葉片

Renishaw 如何支援 ZEISS 測頭系統?

Renishaw 提供各式各樣專為 ZEISS 測頭座設計的精密測針、轉接器和配件,讓 CMM 使用者可以享有我們精準可靠的量測解決方案。

我們的產品相容於 ZEISS 類比測頭系統,支援各種彈性及嚴苛的檢測需求。我們除了供應各種測針,也提供完整的配件生態系。其中包括固定座、延長桿、轉向節、立方體、轉接器及特殊工具,協助使用者實現最佳化的量測設定。

系列產品也包括適用於 ZEISS Vast XXT 掃描感測器的測針和轉接板。我們供應 TL1、TL2 及 TL3 轉接板,搭配專為這類配置所設計的專屬 M3 測針。

這兩種系列皆加入多項設計要素,可為工具機掃描應用提升量測效能。

請在網路商店探索完整的產品方案。

購買 ZEISS 相容測針

在感測器機架中更換 ZEISS 測針
適用於 ZEISS 測頭的 MTVAST 轉接板
正在校正的 ZEISS 測針體

適用於 FARO® 量測臂的 Renishaw 測針

Renishaw 提供專為 FARO 臂測頭設計的專用精密測針系列產品,讓可攜式量測設備的使用者,能夠享有所需的堅固和精度等特色,因應嚴苛的檢測作業。

這類測針提供多種不同直徑,使用第 5 級氧化鋯測針球製造而成;這是堅硬的陶瓷材料,其硬度和磨損特性相當接近於紅寶石。這類測針堅固耐用,因此是重度掃描的理想選擇,特別適合用於鑄鐵元件。

每個測針球都使用耐撞擊黏著劑與高強度碳化鎢測針桿穩固接合。我們專業的結構技術可確保接合處堅不可摧,穩定可靠。

本系列產品包括 1¼ 20 UN 及 M6 螺紋尺寸選項。此外也提供延長桿元件、螺絲及轉接器等各種配件。另外還有各種量測夾具元件及量測夾具工作台。以上各種產品可因應一切需求,協助打造最佳化的 FARO 型量測設定。

於網路商店供應販售

購買適用於 FARO 臂的測針

Renishaw FARO 測針套件
FARO 測針組件
以三種 FARO 測針展示 Renishaw 的 FARO 測針系列產品

Renishaw 測針如何支援 BLUM 接觸式測頭系統?

我們依據最高標準設計打造與 BLUM 相容的測針,為 BLUM 工具機系統使用者提供卓越效能。

其中採用堅固的陶瓷測針桿及紅寶石測針球,兼具質輕堅硬、抗磨效果及防撞保護等特色。這類測針專為 TC50、TC51、TC60、TC61 及 TC62 等主軸測頭所設計。

每款測針都能提供一致可靠的量測結果。本系列測針能夠直接暢通接觸量測工件,是在嚴苛環境中進行精密特徵檢測的理想選擇。

購買 BLUM 相容測針

Renishaw 測針在 BLUM 接觸式測頭上掃描工件
展示 Renishaw BLUM 測針的影像
Renishaw 測針在 BLUM 接觸式測頭上掃描金屬工件

以專業知識和支援作為後盾

我們的全球應用網路提供完整的技術支援,確保客戶能為掃描應用使用適當的測針。因此,材料測試及設計驗證是我們開發流程的核心要素。我們不僅販賣測針,也設計打造解決方案。

其他參考資訊

現在就聯繫我們的銷售團隊

請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。