QC20球杆仪
这是能够快速、简单、高效地验证机床性能的行业标准。
QC20球杆仪测试有助于提升机床性能和运行效率。
球杆仪测试能够简单、快捷地检测数控机床的位置性能是否达到公认的国际标准(例如ISO、ANSI/ASME等)。用户能够对机床状况进行基准测试和追踪,并快速诊断出机床存在的问题,而且能够识别产生这些问题的误差源。
使用QC20球杆仪定期对机床进行测试有助于:
- 确保数控机床一次性加工出合格零件
- 减少机床停机时间、降低废品率和检测成本
- 证明机床符合机床性能和质量管理标准
- 执行基于实际情况而制定的预防性维护计划
在切削工件之前,先了解机床的能力,有助于大幅降低废品率并缩短机床停机时间。这在提供优质零件和保持高生产力的同时,降低了制造成本。这就是‘精益制造’的精髓所在:为客户增值。
Nemcomed(美国)
QC20球杆仪是什么?
QC20球杆仪包含:
- QC20球杆仪本体(本质上是一个高精度伸缩式线性传感器,两端各有一个精密球)
- 两个精密磁力碗座,一个磁力碗座连接在机床工作台上,另一个连接在机床主轴或主轴箱上。
在使用过程中,传感器的精密球以三点机械定位的方式固定到磁性球碗上。当机床绕着工作台上的中心座运行预设定的圆轨迹时,这种安装方式使球杆仪可以测量机床半径的微小变化。
利用所采集的数据,Ballbar 20软件根据国际标准或雷尼绍自己的分析报告计算位置精度(圆度、圆度偏差)的总体测量值。该报告采用独特的数学分析方法,通过一组线性读数对多项额外的单个机床误差进行诊断。数据以图形和数字的形式显示,可帮助并支持故障诊断。
球杆仪测试的优点
- 蓝牙 (Bluetooth) 无线技术不仅省去了处理线缆的问题,而且可在防护门关闭的状态下操作,降低了系统损坏的可能性。
- 硬件和软件允许执行“部分圆弧”(220°) 测试。这样可提高测试的灵活性:
- Z轴测试更加方便(无需定制夹具)。
- 降低了对轴行程的要求(加工中心的Z轴行程和车床的X轴行程通常较短)
- 仅需一次中心设定就能测试3个平面,对其中2个平面进行“部分圆弧”测试,然后显示“空间分析”结果。
- 数据读取速度更快,可提高对小测试圆和高进给率的分析能力。
- 优化的Ballbar 20软件,扩大了测试范围,可生成信息详实的分析报告,有助于诊断机床问题。
测试能力
QC20球杆仪组件包含一个100 mm长的球杆仪本体,以及50 mm、150 mm和300 mm长的加长杆。球杆仪与不同尺寸的加长杆组合使用,可以进行100 mm、150 mm、250 mm、300 mm、400 mm、450 mm、550 mm或600 mm半径的测试。采用额外的加长杆,可执行半径长达1,350 mm的测试。
利用精心设计的球座,QC20球杆仪可以在通过中心座轴线的平面上执行额外的220°“部分圆弧”测试。这意味着无需定位中心座,即可在互相垂直的三个平面上执行球杆仪测试。如果执行半径大于150 mm的“部分圆弧”测试,则需要定制卡具。
球杆仪校准规可增强测试分析能力。它可以测量栅尺误差的绝对读数,也可以快速检查球杆仪的标称读数是否正确。
在Ballbar 20软件的“空间分析”报告功能中也可以使用球杆仪测试结果,以确保围绕同一个点采集所有数据。
QC20球杆仪可以与Ballbar Trace(球杆仪循迹)软件配合使用。该软件是基于时间的软件包,可供现有用户免费使用。Ballbar Trace软件的灵活性为QC20拓展了更多应用,包括五轴球杆仪验证(符合ISO 10791-6标准)和静态精度监测。
客户评价
了解我们的客户如何使用QC20球杆仪优化测量过程。
将QC20球杆仪检测作为机床状态检查过程中不可或缺的一部分,不仅有助于确保零件质量的稳定性和一致性,对于那些曾被认为无法正常运行的机床,我们还可以使用球杆仪令其重新焕发活力。
使用球杆仪的诊断软件可以自动分析结果并诊断误差,这意味着机床操作人员再也无须根据原理和公式费力地计算数据的真实含义、确定问题发生的位置以及寻找补救措施了。这在实际生产中将节省大量时间。
BAE Systems(英国)
球杆仪帮助我们很多。自从开始使用雷尼绍QC20球杆仪以来,我们的总体废品率降低了百分之三十以上,而且这些都是预防性维护的成果。值得关注的是,石英是一种昂贵的材料,占最终产品总成本的很大一部分,因此降低成本也就意味着提升利润率和竞争力。
我们还使用QC20球杆仪分析每一台机器并生成报告,然后根据整体性能和效率将机器分为高、中、低三类。这样,我们就能够在接到订单时,轻松且系统地将工作分配给合适的机器,从而提高整体生产效率。
Kumkang Quartz Co., Ltd(韩国)