Saltar navegação

Preparação do processo

A preparação automatizada com apalpadores pode ser até 10 vezes mais rápida do que os métodos manuais.

Os controles na camada de preparação de processo do Processo Produtivo Pyramid™ estabelecem as relações entre a máquina, a peça e as ferramentas antes do início da usinagem. Estes controles automatizados e preditivos asseguram que as primeiras operações de usinagem estejam corretas.

Assegure que as primeiras operações de usinagem sejam exatas

O Processo Produtivo Pyramid™ - Preparação do processo A camada de preparação de processo do Pyramid trata de fontes de variação, tais como a localização da peça, o tamanho das ferramentas e desvios na máquina, alinhando as atividades de usinagem com a localização real da peça.

Estes são controles preditivos aplicados imediatamente antes da usinagem das peças.

A preparação da ferramenta estabelece...

  • OTS na máquina Comprimento da linha de referência do fuso para estabelecer uma compensação de altura, e verificar se o comprimento está dentro da tolerância especificada.
  • Diâmetro durante o giro para estabelecer uma compensação do tamanho de ferramenta

A preparação da peça define ...

  • Apalpador por contato RLP40 Identificação do componente para selecionar o programa NC correto.
  • Posição de referência para definir um sistema de coordenadas de trabalho
  • Tamanho do bloco / componente para determinar a condição de sobremetal e sequência de desbaste
  • Orientação de um componente (relativa aos eixos da máquina) para definir a rotação das coordenadas

A preparação da máquina define ...

  • Esfera do AxiSet Check-Up na mesa de 5 eixos Alinhamento de um eixo rotativo, indexador ou elementos de fixação, requeridos para posicionar e fixar componentes.
  • Posição de um centro de indexação ou rotação e / ou pontos de referência em elementos de fixação.

Controles preditivos

A preparação automatizada com apalpadores pode ser até 10 vezes mais rápida do que os métodos manuais, liberando mais tempo para a usinagem.

O uso de apalpadores é previsível – é possível saber quanto tempo a preparação tomará e planejar de modo apropriado.

Processos de preparação que usam sistemas de apalpadores na máquina podem ser totalmente comandados por programas, de modo que não são mais necessários operadores qualificados para efetuar medições, calcular e introduzir alterações de compensação.

Os apalpadores de inspeção de peças, presets de ferramentas e o software Productivity+™ são ferramentas essenciais para a preparação automática, repetitiva de operações de usinagem.

Padrões de Processo Produtivo

  • Educational article:  (AP200) Productive Process Pattern: Part identification Educational article: (AP200) Productive Process Pattern: Part identification [en]

    Productive Process Pattern™ from the process setting layer of the Productive Process Pyramid™. Use a workpiece inspection probe to take measurements on the raw material (or previously machined features) to determine the identity of the component, the component alignment on the machine tool, and/or to check for non-conforming material.

  • Educational article:  (AP201) Productive Process Pattern: Intelligent program selection Educational article: (AP201) Productive Process Pattern: Intelligent program selection [en]

    Productive Process Pattern™ from the process setting layer of the Productive Process Pyramid™. Use a workpiece inspection probe to determine whether the component blank loaded in the machine tool is the correct one for the machining program. Where a unique, identifiable feature exists on the component (or one can be added) a probe may be used to make a logical decision about which of the available cutting programs should be used.

  • Educational article:  (AP202) Productive Process Pattern: Part presence check Educational article: (AP202) Productive Process Pattern: Part presence check [en]

    Productive Process Pattern™ from the process setting layer of the Productive Process Pyramid™. Use a workpiece inspection probe to identify which components are actually present and should be machined. The probing results can be used to control program logic that determines whether to machine a component or to skip machining if no part is present.

  • Educational article:  (AP203) Productive Process Pattern: Job set-up Educational article: (AP203) Productive Process Pattern: Job set-up [en]

    Productive Process Pattern™ from the process setting layer of the Productive Process Pyramid™. Use a workpiece inspection probe to automatically measure the location of the component and update the relevant offset. Where appropriate, also use the probe to update the orientation of the component using a controller function or a rotary axis.

  • Educational article:  (AP204) Productive Process Pattern: Tool setting Educational article: (AP204) Productive Process Pattern: Tool setting [en]

    Productive Process Pattern™ from the process setting layer of the Productive Process Pyramid™. Use a tool setting probe mounted within the machine tool to automatically set the length and diameter of each tool before machining begins.

  • Educational article:  (AP205) Productive Process Pattern: Tool identification Educational article: (AP205) Productive Process Pattern: Tool identification [en]

    Productive Process Pattern™ from the process setting layer of the Productive Process Pyramid™. An on-machine tool setting system is used to establish tool length and diameter offsets when replacing tools. As a safety check, the measured values are compared against reference dimensions with a tolerance applied: if the tool length or diameter deviation is greater than the allowed tolerance, the process will stop safely before any machining takes place or any damage can occur.

  • Educational article:  (AP206) Productive Process Pattern: Machine capability check Educational article: (AP206) Productive Process Pattern: Machine capability check [en]

    Productive Process Pattern™ from the process setting layer of the Productive Process Pyramid™. Use a workpiece inspection probe to perform a machine capability test before machining. Commence machining only if the machine is within the capability limits defined for the component. Measuring known reference features shows the machine is capable of positioning itself accurately and repeatably, or if there is a capability problem.

  • Educational article:  (AP207) Productive Process Pattern: Clearance check Educational article: (AP207) Productive Process Pattern: Clearance check [en]

    Productive Process Pattern™ from the process setting layer of the Productive Process Pyramid™. Use a workpiece inspection probe to test critical sections of a toolpath where interference is possible. The probe will stop when a collision is detected making it safe to perform this check: a cutting tool is not able to provide this feedback. Proceed with the machining process only after all potentially hazardous areas have been tested and probe results indicate that no obstacles exist within the tool path.

  • Educational article:  (AP208) Productive Process Pattern: Parametric programming Educational article: (AP208) Productive Process Pattern: Parametric programming [en]

    Productive Process Pattern™ from the process setting layer of the Productive Process Pyramid™. Use a workpiece inspection probe to measure features which vary between parts within a given family and allocate macro variables for those feature measurements. Different parts can be produced by a family-specific rather than a part-specific program by controlling features that vary between parts using logic based on probe measurement results.

  • Educational article:  (AP209) Productive Process Pattern: Path optimisation Educational article: (AP209) Productive Process Pattern: Path optimisation [en]

    Productive Process Pattern™ from the process setting layer of the Productive Process Pyramid™. Use a workpiece inspection probe to measure workpiece condition. Apply logic based on the measured stock size to control the cutting path so that air cutting is eliminated and machining moves always cut metal.

  • Educational article:  (AP210) Productive Process Pattern: Adaptive machining Educational article: (AP210) Productive Process Pattern: Adaptive machining [en]

    A manufacturing process may dictate that the form of a finished component is dependent on the form of the input material for that process. In these circumstances, it is necessary to measure the form of the input component and use the measurement to produce a customised cutting program which is unique to that component.

Documentos