Salta la navigazione

Download del software di calibrazione

CARTO è la soluzione software completa per i sistemi laser XL-80, XM-60, XM-600 e i sistemi XR20-W per la calibrazione di assi rotanti di Renishaw. Include funzioni di acquisizione dati, analisi e compensazione e semplifica le operazioni di monitoraggio e ottimizzazione delle prestazioni di posizione.

Mentre vengono implementate alcune funzioni nel software CARTO potrebbe essere necessario affiancare software aggiuntivi.

Maggiori informazioni su CARTO

Immagine di CARTO per il riquadro di navigazione

Download del software

SoftwareScarica i contenutiLink per il download
CARTO
Maggiori informazioni su CARTO
CARTO 4,13Scarica
Ballbar 20
Maggiori informazioni su Ballbar 20
Ballbar 20 v20.0 SP3Scarica
Ballbar Trace
Maggiori informazioni su Ballbar Trace
Ballbar Trace v1.2 SP2Scarica
QuickViewXL
Maggiori informazioni su QuickViewXL
QuickViewXL v1.0.4 (30 giorni di prova)Scarica
Software dell'unità di visualizzazione XK10
Maggiori informazioni sul sistema di allineamento laser XK10
Unità di visualizzazione XK10 v12.23Scarica
LaserXL

LaserXL v20.3

DyconXL (converte i dati dinamici in file CSV)

Scarica
RotaryXLRotaryXL v1.10Scarica
Analisi XCal-View

Analisi XCal-View v2.4 (30 giorni di prova)

Analisi Renishaw v20.03.02.04 v20.03.02.04

Scarica
Laser 10

Laser 10 v10.06

Driver per DX10, 32 bit e 64 bit

Patch antiblocco per DX10

Scarica

Informazioni aggiuntive

Software LaserXL

LaserXL è il software originale per l'acquisizione e l'analisi dei dati mediante il sistema laser XL-80. Renishaw consiglia di utilizzare il pacchetto software CARTO per XL-80 quando possibile, perché LaserXL non è più supportato.

Nota: LaserXL potrebbe essere ancora necessario per la modalità di planarità e per alcune applicazioni di misura.

Scarica

Software RotaryXL

RotaryXL è il software originale da utilizzare con il sistema di calibrazione XR20 per assi rotanti, in combinazione con i sistemi laser XL-80 o ML10.

Renishaw consiglia di utilizzare la soluzione software CARTO per applicazioni rotative 'in asse' e 'fuori asse' con il sistema laser XL-80 e il sistema XR20 per la calibrazione di assi rotanti.

Scarica

Software di analisi XCal-View

XCal-View e i software di analisi Renishaw permettono di analizzare i dati di Laser10, LaserXL e RotaryXL utilizzando standard riconosciuti a livello internazionale. Il pacchetto software CARTO sostituisce entrambi i pacchetti di analisi.

Nota: XCal-View è indispensabile per:

  • analisi delle diagonali di corpo e superficie conformi allo standard ISO 230-6.
  • analisi dei dati Ballbar Trace in conformità allo standard ISO 10791-6 per la valutazione a 5 assi.

Scarica

Contattaci per informazioni sull'acquisto di XCal-View

Software Laser 10

Il software Laser 10 offre funzioni di acquisizione e analisi dati per il sistema laser ML10 che è stato rimpiazzato dal nuovo sistema XL-80.

Renishaw offre agli utenti di Laser10 una vasta scelta di opzioni di aggiornamento per passare al nuovo sistema.

Scarica

Aggiorna al sistema più recente

Assistenza e supporto

Renishaw è rinomata per l'impegno con cui gestisce i servizi di assistenza ai clienti. Per ottenere informazioni di carattere tecnico, è possibile accedere alle guide e ai download della nostra libreria di articoli tecnici oppure contattare il nostro team di assistenza globale.

 

Contatta subito il nostro ufficio vendite

Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.

loading