Download del software di calibrazione
Il software CARTO è intuitivo e facile da usare e può essere installato in un desktop o in alcuni dispositivi mobili. Supporta diversi prodotti di calibrazione Renishaw, fra cui XL-80, XM-60, XM-600, QC20 e XR20.
Il software è stato sviluppato per fornire funzioni di acquisizione dati, analisi e compensazione e semplificare le operazioni di monitoraggio e ottimizzazione delle prestazioni di posizione.
Il pacchetto software CARTO viene regolarmente aggiornato e arricchito di nuove funzioni. Potrebbe essere richiesto un altro software di calibrazione.

Download del software
| Software | Scarica i contenuti | Link per il download |
| CARTO Maggiori informazioni su CARTO | CARTO 4,14 | Scarica |
| Ballbar 20 Maggiori informazioni su Ballbar 20 | Ballbar 20 v20.0 SP3 | Scarica |
| Ballbar Trace Maggiori informazioni su Ballbar Trace | Ballbar Trace v1.2 SP2 | Scarica |
Software dell'unità di visualizzazione XK20 | Unità di visualizzazione XK20 v3.0.2 | Scarica |
| Software dell'unità di visualizzazione XK10 Maggiori informazioni sul sistema di allineamento laser XK10 | Unità di visualizzazione XK10 v12.23 | Scarica |
Informazioni aggiuntive
Il software sottostante è fuori produzione e viene fornito nelle condizioni in cui si trova e secondo disponibilità. Renishaw non fornisce alcun tipo di assistenza, manutenzione, correzione di bug o aggiornamenti di sicurezza. Nella misura consentita dal diritto applicabile, Renishaw esclude qualunque dichiarazione, garanzia e obbligazione contrattuale, sia essa espressa, implicita o prevista per legge, nonché declina ogni responsabilità per perdite, danni, costi o spese derivanti dal download, dall’installazione, dall’uso o dalla sicurezza del software o ad essi correlati. Chiunque scarichi, installi o utilizzi il software lo fa a suo esclusivo rischio.
Software LaserXL
LaserXL è il software originale per l'acquisizione e l'analisi dei dati mediante il sistema laser XL-80. Renishaw consiglia di utilizzare il pacchetto software CARTO per XL-80 quando possibile, perché LaserXL non è più supportato.
Nota: LaserXL potrebbe essere ancora necessario per la modalità di planarità e per alcune applicazioni di misura.
Scarica i contenuti: LaserXL v20.3 DyconXL (converte i dati dinamici in file CSV).
Software RotaryXL
RotaryXL è il software originale da utilizzare con il sistema di calibrazione XR20 per assi rotanti, in combinazione con i sistemi laser XL-80 o ML10.
Renishaw consiglia di utilizzare la soluzione software CARTO per applicazioni rotative 'in asse' e 'fuori asse' con il sistema laser XL-80 e il sistema XR20 per la calibrazione di assi rotanti.
Scarica i contenuti: RotaryXL v1.10
Software di analisi XCal-View
XCal-View e i software di analisi Renishaw permettono di analizzare i dati di Laser10, LaserXL e RotaryXL utilizzando standard riconosciuti a livello internazionale. Il pacchetto software CARTO sostituisce entrambi i pacchetti di analisi.
Nota: XCal-View è indispensabile per:
- analisi delle diagonali di corpo e superficie conformi allo standard ISO 230-6.
- analisi dei dati Ballbar Trace in conformità allo standard ISO 10791-6 per la valutazione a 5 assi.
Scarica i contenuti: v2.4 di analisi XCal-View. Analisi Renishaw v20.03.02.04 v20.03.02.04.
Scopri le straordinarie potenzialità del nostro software con unaprova gratuita di 30 giorni.
Software Laser 10
Il software Laser 10 offre funzioni di acquisizione e analisi dati per il sistema laser ML10 che è stato rimpiazzato dal nuovo sistema XL-80.
Renishaw offre agli utenti di Laser10 una vasta scelta di opzioni di aggiornamento per passare al nuovo sistema.
Scarica i contenuti: Laser 10 v10.06. Driver per DX10, 32 bit e 64 bit. Patch antiblocco per DX10.
QuickView XL
QuickViewXL Software imballaggi acquisire e analizzare in tempo reale i dati dinamici di spostamento raccolti dal sistema laser XL-80. Risulta utile in tutte le applicazioni in cui si richiedono analisi e misure accurate e flessibili.
Scarica i contenuti: QuickViewXL v1.0.4 (30 giorni di prova)
Assistenza e supporto
Renishaw è rinomata per l'impegno con cui gestisce i servizi di assistenza ai clienti. Per ottenere informazioni di carattere tecnico, è possibile accedere alle guide e ai download della nostra libreria di articoli tecnici oppure contattare il nostro team di assistenza globale.
Contatta subito il nostro ufficio vendite
Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.