Laserový interferometrický systém XL-80 pro kalibraci strojů

Laserový interferometrický systém XL-80 společnosti Renishaw, který umožňuje snadno dosáhnout vynikající přesnosti měření a kalibrace, je preferovaným řešením pro pohybové systémy, včetně souřadnicových měřicích strojů (CMM) a obráběcích strojů.

Co je laserový interferometr?

Laserový interferometr je měřicí zařízení pro posouzení a zvýšení výkonu stroje. Vytváří mimořádně stabilní laserový paprsek, který pomáhá zjišťovat problémy pohybových systémů dříve, než budou mít vliv na výrobu. Laserový interferometr XL-80, na rozdíl od laserových sledovacích systémů, měří nezávisle geometrické chyby.

Snímání je možno provádět s frekvencí až 50 kHz při maximální rychlosti lineárního měření 4 m/s a s lineárním rozlišením 1 nm i při maximální rychlosti. Všechny možnosti měření, bez omezení na lineární, se spoléhají na interferometrická měření. To zaručuje maximální důvěru zaznamenané přesnosti dat.

Společnost Renishaw navrhuje, vyrábí a dodává laserové systémy již déle než 35 let. Laserový interferometr XL-80 vychází z těchto zkušeností a poskytuje vyspělé výkonové a provozní přednosti systému.

Proč byste měli používat laserový interferometr?

Laserový systém XL-80 se primárně používá pro měření výkonu obráběcích strojů, CMM a pohybových systémů. Díky laserovému systému XL-80 můžete důvěřovat přesnosti vašeho stroje a identifikovat potenciální problémy dříve, než ovlivní finální produkt.

Na rozdíl od jiných systémů může laser XL-80 společnosti Renishaw přímo proměřovat geometrické chyby stroje a poskytovat přesná sledovatelná data pro identifikaci a izolaci chyb. Tato data pak mohou být použita pro specifická nastavení sestavy stroje nebo pro metody kompenzace chyb a zlepšit tak celkovou přesnost stroje. Prováděním testů s laserem XL-80 lze navíc ověřovat tato zlepšení a potvrdit jejich soulad se specifikacemi, což je významný nástroj pro přesné průmyslové obory.

Pomocí laserového interferometru XL-80 se softwarem CARTO společnosti Renishaw lze rychle snímat a analyzovat různé parametry měření (včetně lineárních, úhlových, rotačních, přímosti a kolmosti).

Hlavní přínosy

Ikona vysoké přesnosti

Vysoká přesnost

Laserový interferometr XL-80 vytváří mimořádně stabilní laserový paprsek, jehož vlnová délka je sledovatelná dle národních a mezinárodních standardů.

Ikona snadné obsluhy

Jednoduché nastavení

Nastavení usnadňují LED kontrolky intenzity signálu laseru XL-80 a vyrovnávací prvky. Intuitivní uživatelské rozhraní CARTO usnadňuje rychlé snímání i analýzu dat bez nutnosti zaškolení obsluhy.

Ikona snadné přenosnosti

Snadná přenosnost

Laser XL-80 a kompenzátor vlivu prostředí XC-80 jsou tak kompaktní, že lze celý lineární systém o hmotnosti 12 kg umístit do kufříku opatřeného kolečky. Metrologické řešení doplňuje volitelný stativ v plátěném pouzdru.

Ikona dokonalé spolehlivosti

Dokonalá spolehlivost

Kvalita konstrukce, výroby a technické podpory jsou charakteristickými znaky společnosti Renishaw. Na laserový systém XL-80 poskytujeme standardně tříletou záruku a máme spolehlivou síť globální podpory.

Technik testuje a kalibruje pomocí laseru XL-80 pohyblivý stůl

Nalezli jsme mnoho výhod používání laseru XL-80 společnosti Renishaw. Má snadnou obsluhu, rychlé nastavení a uživatelsky přátelský software s intuitivním rozhraním. V porovnání s lasery jiných značek, které jsme používali dříve, vzrostla naše efektivita o 30%.

Beijing U-Precision Tech Co., Ltd (Čína)

Funkce a výhody

Přesnost frekvence laseru ±0,05 ppm po dobu 3 let je dosahována tepelným řízením délky laserové trubice v rozsahu nanometrů.

Přesnost lineárního měření je ± 0,5 ppm v celém rozsahu provozního prostředí. Snímání je možno provádět s frekvencí až 50 kHz při maximální rychlosti lineárního měření 4 m/s a s lineárním rozlišením 1 nm.

Analogový port I/O umožňuje výstup analogového signálu a vstup spínacího signálu.

Rozsah lineárního měření až 80 m.

Nastavení laseru XL-80 pro měření spojovaných dat na 5osém CNC stroji
XC-80 a snímače

Zdokonalená přesnost s kompenzací vlivů prostředí

Kolísání teploty, tlaku a relativní vlhkosti vzduchu mohou ovlivnit vlnovou délku laserového světla a tím i přesnost prováděných měření.

Při měření lineární přesnosti laserovým interferometrem XL-80 lze pro zajištění optimálních výsledků použít kompenzátor XC-80.

Systém XC-80 používá hodnoty ze snímačů a upravuje vlnovou délku laseru tak, aby do výpočtů stále vstupovala její správná hodnota. Tím prakticky eliminuje jakékoliv chyby měření vyplývající ze změn podmínek prostředí.

Přidaná funkčnost se softwarem CARTO

Software CARTO společnosti Renishaw tvoří tři aplikace; Capture pro získávání dat laserového měření, Explore k provádění analýzy naměřených dat podle mezinárodních norem a Compensate pro rychlou a snadnou korekci chyb.

Pravidelné aktualizace rozšiřují aplikační možnosti.

  • Spojování dat umožňuje měření dlouhých os v několika kratších úsecích. To dovoluje použít pro měření přímosti v delší ose výkonnější optické prvky krátkého rozsahu.
  • Kompenzace sklonu (pitch) poskytuje snadnou aktualizaci lineárních, přímostních a rotačních kompenzačních tabulek pro podporované možnosti stroje.
  • CARTO ukládá polohu laseru, data okolního prostředí a časová razítka každého cíle pro podrobnou diagnostiku i analýzu chyb.

Software CARTO

Inteligentní software pro maximalizaci výkonu pohybových systémů.

Více informací

Rozšiřte vaše možnosti pomocí našeho příslušenství pro měření, optiky a softwaru

Kalibrátor rotačních os XR20

Měření rotační osy

Pomocí laserového interferometru XL-80 s kalibrátorem rotačních os XR20 můžete snímat i analyzovat data rotačního měření softwarem CARTO. Mimoosé rotační měření softwarem CARTO nabízí jeden zdroj pro kontrolu měření mimo osu pomocí víceosého kalibrátoru XM-80.

Stativ pro XL-80

Montáž systému

Pro snadné nastavení a provoz laserového systému XL-80 je k dispozici široká nabídka montážního a přípravného příslušenství. Máme veškeré příslušenství, jaké budete potřebovat - od lehkých a nastavitelných stativů po stolek stativu a magnetické základny, jakož i upínací přípravky.

Optické příslušenství XL80

Měřicí optika

Bohatý sortiment optických souprav a příslušenství pro přesná lineární a úhlová měření a také měření přímosti ve vodorovném i svislém směru podél libovolné osy. Nabídku doplňují optiky pro měření rovinnosti povrchu a vzájemné kolmosti os.

Skříňka aktivátoru TB20

Specializované testování

Při specifičtějších požadavcích měření umožňuje souprava pro lineární diagonální měření přesné laserové diagonální testování a sada TB20 umožňuje dálkové spouštění laserového systému XL-80. Tyto přesné a všestranné nástroje nabízejí více možností vyspělého odměřování.

Kufříky systému XL-80

Bezpečná přeprava

Pro bezpečí a pohodlí nabízí společnost Renishaw bohatý sortiment lehkých a odolných kufříků. Jsou pečlivě navržené pro doplnění různých konfigurací systému a umožňují bezpečné uložení vašeho laserového systému XL-80.

Monitor počítače zobrazující obrazovku softwaru QuickView

Software QuickViewXL™

Software QuickViewXL™ je ideálním nástrojem pro výzkum a vývoj analýzy přímo na místě. Umožňuje rychlou a snadnou analýzu, posouzení a charakterizování pohybových systémů. Přehledné grafické rozhraní zjednodušuje obsluhu bez nutnosti předem definovat body a sekvence měření.

Příslušenství laserového interferometru XL-80

Prozkoumejte naši nabídku měřicí optiky, instalačního příslušenství a náhradních dílů.

Nakupujte online

Často kladené otázky

Je nutné laserový interferometr XL-80 pravidelně překalibrovat?

Ano, při používání v 'normálním‘ prostředí je doporučený interval rekalibrace laseru XL-80 tři roky. Další podrobnosti najdete na našich stránkách kalibrační servis, opravy a rekalibrace.

Je laserové měření sledovatelné a jak je přesné?

Laserové měření je sledovatelné, protože vlnová délka světla je mezinárodně uznávanou jednotkou délky. Měření jsou proto při použití kompenzace vlivů prostředí vysoce opakovatelná a velmi přesná (<1 ppm).

Existují kalibrační nástroje pro vytvoření nebo mapování chyb CMM?

Ano, pomocí metod kalibrace laseru lze generovat volumetrické chybové mapy CMM. Tradičně se to provádělo laserem XL-80, avšak specificky pro tento účel byl vytvořen víceosý systém XM-600, který významně zkracuje čas mapování chyb.

Další zdroje