Přeskočit navigaci

Snímače pro odměřování polohy a řízení pohybu

Společnost Renishaw nabízí ucelenou řadu bezkontaktních snímačů pro odměřování polohy a řízení pohybu. Zjistěte více informací o našich otevřených i uzavřených optických, magnetických a laserových systémech.

Vyhledejte řešení pro řízení pohybu od společnosti Renishaw.

Potřebujete snímač pro odměřování polohy a řízení pohybového systému? Prozkoumejte, jak různé typy našich snímačů splňují vaše požadavky průmyslové automatizace. Vysoce přesné a kvalitní snímače Renishaw nabízejí vynikající spolehlivost, snadnou instalaci a jsou vhodné i do velmi nepříznivého prostředí.

Optické snímače ATOM™ a RESOLUTE™

Otevřené optické snímače poskytují robustní a vysoce výkonné lineární i rotační odměřování polohy a odměřování polohy v částečném oblouku multi-DoF. Naše inkrementální snímače jsou vhodné pro pohybové systémy vyžadující okamžité a přesné odměřování relativní polohy. Absolutní snímače Renishaw jsou funkčně odolné proti výpadkům napájení.

Otevřené optické snímače

Uzavřené optické snímače FORTiS-S™ a FORTiS-N™

Uzavřené optické snímače mají mimořádně odolnou konstrukci, která je vhodná do drsného průmyslového prostředí jako jsou obráběcí stroje. Naše osvědčená technologie absolutního odměřování polohy je robustní a spolehlivá. Bezkontaktní konstrukce zlepšuje opakovatelnost a snižuje opotřebení. Jedinečné utěsnění poskytuje vyšší odolnost vůči kontaminaci kapalinami a pevnými nečistotami.

Uzavřené optické snímače

Indukční snímač ASTRiA s odděleným rotorem a statorem

Absolutní indukční snímač je typ snímače polohy, který využívá elektromagnetickou indukci pro odměřování polohy nebo pohybu v ose. Poskytuje přesné a robustní odměřování polohy v náročných provozních podmínkách.

Indukční snímače

Laserové snímače RLE + RLD

Laserové snímače poskytují lineární a multi-DoF měření polohy s vysokým rozlišením a nízkou hladinou cyklických chyb. Kombinují měřicí výkon očekávaný od interferometru s jednoduchou obsluhou a instalací snímačů s páskovou nebo skleněnou stupnicí.

Laserové snímače

Magnetické snímače LiNACE, LM13, ORBiS

Magnetické snímače nabízejí vysoce spolehlivé lineární a rotační odměřování polohy. Jejich robustní konstrukce dovoluje inkrementální i absolutní odměřování polohy i v nepříznivém prostředí. Žádné mechanické opotřebení díky bezkontaktní konstrukci.

Magnetické snímače

Sledujte uvedení nabídky snímačů Renishaw

Snímač je senzor detekující polohu. Přesná stupnice (jako pravítko nebo úhloměr) je odečítána elektronickou čtecí hlavou, která převádí polohu na kódovaný elektrický signál. Snímače se dodávají v široké nabídce velikostí a specifikací. Společnost Renishaw vyvinula snímače, které odměřují až do jednoho nanometru, což je jedna miliardtina metru.

Ve kterých oblastech průmyslové automatizace se používají snímače?

Dodáváme snímače pro rozsáhlou oblast průmyslových oborů i aplikací, jako:

  • elektronika
  • letecký průmysl
  • lékařské
  • vědecký výzkum
  • obráběcí stroje
  • výkyvná uložení
  • řízení pohybu
  • polovodiče
  • robotika
  • ploché zobrazovací panely
  • souřadnicové měřicí stroje (CMM)
  • lékařské přístroje
  • obnovitelná energie
  • solární fotovoltaika
  • tisk
  • přesná metrologie
  • bezpilotní letouny (UAV)
  • robot
Snímače mohou odměřovat lineární i rotační pohyb a pohyb po části oblouku, s hlášením inkrementální nebo absolutní polohy. Polohová zpětná vazba od snímače umožňuje průmyslovým strojům spolehlivě řídit jejich pohybové osy. Takové řízení přispívá ke kratším výrobním časům a nižším nákladům.

Snímače Renishaw se vyznačují bezkontaktní konstrukcí a nulovým opotřebením. Nabízíme inkrementální i absolutní stupnice z nejrůznějších materiálů. Naše čtecí hlavy poskytují polohové signály s nízkým elektrickým šumem a vysokou odolností vůči vibracím.

Více informací najdete v článku Úvod k systémům snímačů.

Obráběcí stroj s ukázkou umístění snímačů polohy

Instalace uzavřeného snímače FORTiS je velmi snadná, což významně zvyšuje produktivitu. Naše nejnovější brusky vybavené snímači FORTiS právě přicházejí do hromadné výroby. Ohledně budoucího vývoje brusek jsme velmi optimističtí.

Mr Ranganatha, ředitel společnosti Tool Grinding Technologies Inc.

Jak vás podporujeme?

Jak vás podporujeme?

Společnost Renishaw je připravena poskytovat služby a podporu bez ohledu na to, kde se se svými zákazníky nacházíte. Zaměřujeme se na zajištění všeho, co potřebujete. Zastoupení společnosti Renishaw jsou na celém světě. Naši konstruktéři a techničtí specialisté ve Velké Británii jsou vždy k dipozici poskytnout pomoc při aplikaci a podporu při instalaci.

Naše lokální týmy poskytují:

  • Prodej a poprodejní servis
  • Školení a technickou podporu
  • Náhradní díly a opravy

Naše snímače splňují směrnice CE a RoHS. Jsou vyráběné společností Renishaw podle přísné kontroly kvality dle ISO 9001:2015.

Chápeme, že instalace každého snímače je odlišná. Proto nabízíme zakázkové čtecí hlavy a stupnice, splňující specifické požadavky zákazníků OEM. K obecným požadavkům zakázkových řešení patří rozlišení, konektory, stupnice, délka kabelů a mechanické změny.

Máme mnohaleté zkušenosti s podporou požadavků integrace. Proto důrazně podporujeme přímou diskuzi technických týmů. To napomáhá tomu, že zakázková řešení fungují správně hned napoprvé, když jsou použita v aplikaci.

Záruka

Každý snímač Renishaw je dodáván s 2letou zárukou a podporován programem „RBE oprava výměnou“. RBE program vám při poruše umožňuje velmi rychlé dodání nového dílu za výhodnou cenu.

Jak používají zákazníci naše snímače?

Přečtěte si, jak ostatní důvěřují snímačům Renishaw.

Naše nabídka případových studií ukazuje, jak naše robustní a vysoce výkonné snímače řešily problematiku přesné výroby.

Jedná se o řadu aplikací z oblastí elektroniky, přesné výroby, vědeckého výzkumu, leteckého průmyslu, medicíny a péče o zdraví.

Prozkoumejte naši komplexní nabídku případových studií, které vám poskytnou pohled na to, jak otevřené snímače Renishaw FORTiS zlepšily přesnost a výkon broušení.

Prohlédněte si naše případové studie
Případové studie optických snímačů Renishaw

V odměřování polohy důvěřujte Renishaw

Společnost Renishaw investuje každý rok přibližně 14 % až 18 % obratu do výzkumu a vývoje. Tyto výsledky jsou průlomová řešení pro naše zákazníky. Společnost Renishaw se věnuje tvorbě unikátních technologií a posouvání výkonu snímačů na nové úrovně.

Naše první snímače jsme představili v roce 1989 Naše inovace v oblasti metrologie a pověst technické dokonalosti z nás od té doby učinily špičku na našich trzích.