Případové studie optických snímačů a poznámky k aplikacím

Naše případové studie a poznámky k aplikacím optických snímačů předvádějí, jak mohou naše produkty poskytovat přesná měření. Prohlédněte si živé ukázky, jak naší zákazníci používají špičkové snímače Renishaw v nejrůznějších aplikacích.

Optické snímače pomáhají našim zákazníkům dosahovat jejich potenciálu v měření polohy.

Vyberte si průmyslové odvětví a zjistěte více

Průmysl důvěřuje optickým snímačům Renishaw při řešení problémů přesného měření. Zjistěte, jak nejnovější technologie snímačů ovlivnily podnikání v řadě aplikací z oblastí elektroniky, strojírenství, výroby, vědeckého výzkumu, leteckého průmyslu a péče o zdraví.

Případové studie - Elektronika

Pro vysoce kvalitní řízení pohybu zvolila společnost ASMPT produkty Renishaw

Společnost ASMPT představila nové produkty splňující rostoucí požadavky na polovodiče v důsledku nových technologií. Společnost Renishaw, jakožto dlouhodobý dodavatel metrologických produktů, nabízí rozsáhlé znalosti v oblasti řízení kvality, odměřovacích systémů a zakázkových řešení. Portfolio snímačů zahrnuje miniaturní inkrementální snímače řady ATOM DX™, inkrementální snímače řady VIONiC™, jakož i absolutní snímače řady RESOLUTE™.

Stroj ASMPT INFINITE

V revolučních víceosých rotačních stolech ITRI jsou použity absolutní snímače RESOLUTE™

Taiwanská společnost ITRI vyvinula vyspělý dvouosý rotační stůl s integrovanými absolutními rotačními snímači RESOLUTE, což významně zlepšilo přesnost a rotační rychlost pro složité obráběcí operace. V porovnání s mezinárodními značkami snižuje tato inovativní konstrukce náklady o více než 50% a zaměřuje se na postoupení těchto technologií místním výrobcům vyvíjejícím konkurenceschopné rotační stoly s vysokým poměrem cena-výkon.

Přímý pohon rotačního stolu se snímačem Resolute ITRI

Lasing Microsystem S.A. navázala vztah se společností Renishaw jakožto dodavatelem řešení aplikací pro kontrolu vysoké přesnosti a polohy

Lasing Microsystems S.A. je špičkovým dodavatelem technologií přístrojového vybavení a fotonických výrobků se zaměřením na lasery a přesné polohování. Společnost Renishaw poskytla řešení snímačů poskytujících vyšší přesnost a kontrolu polohy.

Lasing

Případové studie - Výrobci obráběcích strojů

Posílení přesnosti obráběcích strojů společnosti Yuzhong snímači Renishaw

Společnost Renishaw spolupracovala s firmou Yuzhong na jejím novém 5osém soustružnicko-frézovacím obráběcím stroji MT1000, včetně uzavřených snímačů FORTiS™, absolutních snímačů RESOLUTE™ a nástrojů ADTa-100 pro diagnostiku snímačů. Výsledkem je zvýšení přesnosti obrábění ze ±4 µm na působivých ±2 µm, posílení stability a spolehlivosti, což zvyšuje důvěru zákazníků.

Případová studie Yuzhong - technik instaluje snímač FORTiS™

Zvýšení přesnosti mikrofrézování s uzavřenými snímači FORTiS-N

Pro výrobu nejmodernějších přesných mikrofrézovacích strojů si společnost Anderson Europe zvolila uzavřené snímače FORTiS-N™. Tyto lineární snímače poskytují vysokou přesnost, robustnost, utěsnění vůči znečištění a odolnost vůči vibracím. To je zárukou vynikajícího výkonu v aplikacích mikrofrézování.

Uzavřený snímač FORTiS je instalován na mikrofrézovací stroj

Použití uzavřených snímačů Renishaw v hybridních aditivních a subtraktivních obráběcích strojích

Při vývoji a výrobě multifunkčních strojů, které jsou schopné tandemově vykonávat aditivní i subtraktivní výrobní operace, pomohla firmě Effective CNC společnost Renishaw poskytnutím týmů technické podpory, specializovaných na optické snímače polohy, nástrojové sondy a sondy pro obráběcí stroje.

Gary Pearson z firmy Effective CNC před CNC obráběcím strojem

Případové studie - Přesná výroba

Společnosti Watt Laser poskytují laserovou přesnost snímače Renishaw

Britská společnost Watt Laser, která se specializuje na vysoce přesné laserové systémy, používá optické snímače ATOM™ a diagnostické nástroje ADTpro-100 společnosti Renishaw pro docílení submikronové přesnosti, zvýšení výrobní kapacity strojů o 30% a zjednodušení instalace a diagnostiky na místě. Tato spolupráce posílila schopnost společnosti Watt Laser dodávat vysoce přesné, efektivní a škálovatelné laserové systémy do všech high-tech výrobních sektorů.

Watt Laser - přesný laserový stroj

Společnost Ronchini Milling Technologies si zvolila metrologické produkty Renishaw pro zdokonalení špičkových frézek

Integrací vyspělých produktů Renishaw společnost RM Technologies významně zvýšila přesnost, zkrátila časy nastavení systému a zvýšila spolehlivost svých frézek. Tyto produkty zahrnují uzavřené snímače polohy FORTiS™, diagnostické nástroje ADTa-100, snímací systémy RCS řady P a ballbary QC20.

CNC frézka Xtreme (RM Technologies)

R.A.M. Servisní modernizace klasické brusky stupnicemi lineárního snímače FORTiS™

R.A.M. Servisní specialista pro modernizace a technické služby úspěšně modernizoval pro firmu Euro Tecno Tool starou brusku Studer S30 stupnicemi lineárního snímače FORTiS. Ty se vyznačují přesností na mikronové úrovni a snadnou instalací, což významně zvyšuje přesnost brusky Studer a její schopnost brousit složité tvary.

RAM Service - modernizoval brusku Studer S30

Případové studie - Věda, výzkum a analýza

Distributor společnosti Renishaw modernizoval teleskop pro astronomický výzkum

Observatoř Wise Observatory zvolila pro nahrazení zastaralých snímačů dvou polohovacích os hlavního metrového teleskopu Ritchey-Chrétien snímače RESOLUTE™. Tím se významně zlepšila jak přesnost polohování, tak polohová stabilita.

Metrový hlavní teleskop observatoře Wise Observatory

Odměřovací systémy RESOLUTE™ se zaměřením na špičkovou vědu

Francouzská technologická společnost IRELEC Alcen vyrábí optomechanické a robotické systémy pro synchrotronová zařízení na celém světě. Produkty Renishaw pro měření polohy pomohly společnosti IRELEC posunout hranice synchrotronového výzkumu.

Zrcadlová platforma pro pohyblivé stoly ve volném prostředí i ve vakuu.

Společnost Instron® vybavila svůj nový lineární torzní tester ElectroPuls™ vyspělými snímači Renishaw

Instron uvedl svoji vyspělou dvouosou variantu testovacího přístroje ElectroPuls™ E3000 All-Electric. RESOLUTE™ společnosti Renishaw je jediným optickým snímačem pro podporu řídicích jednotek ElectroPuls, který umožňuje lineární rozlišení 1 nm a rychlost přes 20 m/s.

Lineární torzní tester Instron E3000

Případové studie - Letecký průmysl

Odměřovací systémy RESOLUTE stonásobně zvyšují polohovou přesnost a rozlišení RF antény

Společnost Pacific Antenna Systematik (PAS) používá pro své antény, v závislosti na aplikaci, několik různých elektromechanických konstrukčních systémů. Rotační snímače polohy jsou instalovány v každé ose pohybu (gimbal) pro zajištění požadované přesnosti.


Anténa PAS a výkyvná sestava na podvozku letadla

HAESL - inkrementální snímače pomáhají optimalizovat efektivitu spotřeby leteckých motorů

Jak efektivní je dopravní letadlo? Voštinové těsnicí prstence se osvědčily při optimalizaci spotřeby leteckých motorů, avšak měření těchto těsnění představuje obtížný strojařský problém. Společnost HAESL nyní tento problém vyřešila začleněním inkrementálních lineárních a rotačních (úhlových) snímačů Renishaw TONiC do svého nového měřicího systému SRMS (Seal Ring Measurement System).


HAESL - firma pro generální opravy motorů

Případové studie - Lékařství a zdravotnictví

Okno do prostředí těla - snímače Renishaw v diagnostických přístrojích zraku společnosti Occuity

Globální problémy očního zdraví jako je axiální krátkozrakost a šedý zákal vyžadují včasné a dostupné vyšetření. Bezkontaktní optická zařízení od inovátorů jako je společnost Occuity však nyní představují revoluční sledování zdravotního stavu prostřednictvím oka jako okna do systémového zdraví. Tato případová studie vysvětluje, proč si společnost Occuity vybrala miniaturní optické snímače Renishaw ATOM DX™ jako součást jejich přesných, ručních a snadno použitelných oftalmických produktů.

Ruční axiometr Occuity AX1

Snímače Renishaw stojí na pozadí mikroskopů 3DHISTECH.

Společnost 3DHISTECH navrhuje a vyrábí jedny z nejrychlejších a nejvýkonnějších autonomních panoramatických digitálních skenerů diapozitivů - P1000. Jedná se o vysoce přesný skenovací mikroskop, umožňující velkým patologickým laboratořím pořizovat obrazy lékařských vzorků s vysokým rozlišením. Snímače Renishaw VIONiC™ a LA11 umožňují mikroskopu P1000 pracovat vyššími rychlostmi než konkurenční výrobky, přesně a opakovatelně.

Patologický vzorek tkáně na diapozitivu

Poznámky k aplikaci

Jak mohou snímače polohy zlepšit výkon výkyvných systémů?

Snímače polohy jsou nepostradatelné pro funkci a přesnost výkyvných systémů v nejrůznějších aplikacích, včetně radarových systémů, optických teleskopů, instalací kamer a zobrazovacích platforem. Díky přesné úhlové polohové zpětné vazbě snímače umožňují přesné řízení a stabilizaci užitečného zatížení ve výkyvných aplikacích a zajišťují tak spolehlivost a vysoký výkon v náročném prostředí.

Podvěs sférické kamery nebo snímače umístěný pod letadlem, s více kruhovými čočkami a otvory.

Vliv tepla na přesnost kuličkových šroubů v CNC obráběcím stroji

Tato poznámka k aplikaci pojednává o vlivu tepla vznikajícího v kuličkových šroubech na přesnost CNC obráběcích strojů. Jsou zde použita data testu pro vysvětlení, že zatímco lineární řízení osy s polouzavřenou zpětnou vazbou (při použití rotačních snímačů a kuličkových šroubů) může dosáhnout vysoké přesnosti, tepelná roztažnost kuličkového šroubu může způsobit významnou chybu. V prostředí, kde je tvorba tepla problémem, poskytují významnou výhodu lineární stupnice.

Kuličkový šroub v obráběcím stroji

Výběr snímačů UHV kompatibilních pro náročné polovodičové a vědecké aplikace

Procesy jako je výroba polovodičů s požadavky přesného řízení pohybu vyžadují pro polohovou zpětnou vazbu vakuově kompatibilní optické snímače. Umístění snímačů polohy do vakuové komory je zárukou, že je odměřovací zařízení co nejblíže pracovnímu prostředí, což minimalizuje chyby.

Polovodičový substrátový disk během výroby

Uzavřené lineární snímače FORTiS-S™ s délkou až 4240 mm

Robustní, spolehlivé a vysoce přesné uzavřené lineární snímače řady FORTiS-S™ představují solidní základ pro CNC obrábění. Společnost Renishaw nyní nabízí lineární snímače FORTiS-S pro odměřování větších délek, což přináší výhody pro větší stroje jako jsou velké lisy, vertikální soustruhy a rozměrné obráběcí stroje.

Podvozek automobilu

Snížením spotřeby stlačeného vzduchu u snímačů FORTiS™ lze dosáhnout až 91% spotřeby energie.

Uživatelé strojů, kteří s absolutními snímači FORTiS používají i ochranu pravítek pomocí tlakového vzduchu mohou nyní významně snížit svoje emise CO2 i náklady za elektřinu. Unikátní břitová těsnění DuraSeal™ snímačů FORTiS umožňuje uživatelům použít filozofii nízkého průtoku čistého vzduchu.se všemi přednostmi čištění vzduchem, avšak se sníženou spotřebou stlačeného vzduchu.

Čištění vzduchem pro lineární uzavřené snímače FORTiS™

Rozšíření možností pro konstruktéry obráběcích strojů prostřednictvím uzavřeného snímače řady FORTiS

Uzavřený snímač FORTiS byl navržen pro uspokojení požadavků původních výrobců obráběcích strojů (OEM), koncových uživatelů a poskytovatelů servisu. Dvě nové poznámky k aplikaci, které se týkají těchto důležitých tržních segmentů, popisují různé funkce a výhody snímačů řady FORTiS.


Obráběcí stroj se snímačem FORTiS

Další kroky

Vyhledejte stupnici, čtecí hlavu, interface a volitelný hardware vhodný pro vaše řešení řízení pohybu. Prozkoumejte naši širokou nabídku optických odměřovacích systémů. Vytvořte číslo dílce a vyžádejte si potřebné informace.

Konfigurátor snímačů polohy

 

Kontaktujte ještě dnes náš prodejní tým

Obraťte se na místní kancelář, kde se dozvíte více informací a promluvíte si s odborníkem.