Řídicí jednotky hlavic a zásobníků
Řídicí jednotky zpracovávají signály hlavic a zásobníků a propojují je s řídícím systém měřicího stroje.
ACC2-3 řídicí jednotka zásobníku ACR1
Řídicí jednotka ACC2-3 řídí automatický zásobník ACR1, zajišťuje komunikaci mezi ním a řídicím systémem stroje, a zesiluje signály z hlavice a sondy.
Výška | 44 mm (1U) |
Šířka | 440 mm |
Hloubka | 180 mm |
Hmotnost | 1,8 kg |
Datová komunikace | Sériové rozhraní RS232 |
Napájení | 90 V - 246 Vac 50 Hz / 60 Hz |
Ruční ovládací jednotka HCU2
HCU2 je přenosný ovladač určený k řízení motorizovaných hlavic řady PHC10-3 a PHC10-3 PLUS. Ovladač je nezbytným pomocníkem při ustavování dílců před měřením, při měření v ručním režimu a při programování ve výukovém režimu.
Umožňuje operátorovi ručně měnit polohu hlavice bez nutnosti vysílat příkazy prostřednictvím řídicího systému CMM.
Mezi význačné rysy patří dvourychlostní provoz (pomalý a rychlý pohyb), zobrazení dvouosé hlavice, tlačítko vysílání pro výukový cyklus, stavové a chybové diody.
Řídicí jednotka PHC10-3 PLUS
Řídicí jednotka PHC10-3 PLUS přijímá příkazy z řídicího systému CMM. PHC10-3 PLUS řídí všechny funkce hlavic řady PH10 PLUS a podává zprávy o stavu systému do CMM:
- Ovládá polohování hlavic PH10 PLUS (PH10T PLUS, PH10M PLUS nebo PH10MQ PLUS) podle požadavků odeslaných z HCU2 nebo z CMM.
- Kontroluje dosažení požadované polohy
- Zobrazuje chybové stavy, např. nedosažení polohy, překážka bránící uzamčení nebo uvolnění hlavice, apod.
PHC10-3 PLUS nezpracovává žádný signál sondy. Signály ze sondy jsou vedeny beze změny do jednotky interface sondy.
Délka | 180 mm |
Šířka | 440 mm |
Výška | 44 mm |
Hmotnost | 1,5 kg |
Datová komunikace | RS232 nebo USB |
Spotřeba | Méně než 1 A |
Parametry napájecího zdroje | Napájecí napětí: 100 V až 240 V ± 10% |
Vstupní konektory | 15pinový 'D' |
Napájení | 24 V DC, 49 W, napájecí zdroj Emerson (DP4024N3M) |
Výstupní konektory sondy | 7kolíkový DIN nebo 9kolíkový typu D |
Maximální délka kabelu RS232 USB |
5 m (lze prodloužit v násobcích 5 m pomocí rozbočovače, maximální délka 30 m) |
Ruční ovladač | Pouze HCU2 |
PHC1050 přídavná karta pro UCC
Interface karta PHC1050 je jednou z přídavných karet pro univerzální řídicí systémy UCC společnosti Renishaw. Poskytuje jednoduché propojení hlavice starší sondy PH10 s metrologickým softwarem bez použití externího hardwaru a s minimálními požadavky na kabeláž a konektory.
Rozšířená záruka
Pro váš klid nabízíme pro CMM produkty až tříletou záruku. Rozšíření záruky lze sjednat během prvních tří měsíců od zakoupení. Kontaktujte svého prodejce.