Präzisionstaster für die Messtechnik
Renishaw bietet ein umfassendes Sortiment an Präzisionstastern für taktile Messtaster. Erfahren Sie, welche entscheidende Rolle die Qualität von Tastern und Zubehör bei industriellen Messanwendungen spielt und wie wir Sie unterstützen können.
Renishaw Präzisionstaster
Taster für KMGs, Werkzeugmaschinen, Scanning-Messtaster und Equator™ Prüfgeräte von Renishaw.
Seit 50 Jahren Ihr Partner in der Präzisionstechnik
Präzisionstaster ergänzen die Messsysteme von Renishaw, um eine optimale Leistung zu erzielen. Unser Standardangebot umfasst über 500 Teile sowie Sonderanfertigungen, die auf Anfrage erhältlich sind. Über unser weitreichendes Netzwerk an erfahrenen Anwendungstechnikern stellen wir umfassenden technischen Support und Beratung zu Tasterlösungen und ihrem Einsatz in individuellen Anwendungen sicher.
Renishaw bietet Taster für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Kompatibilität mit ZEISS und FARO® Messtastern. Besuchen Sie unseren Online-Shop (siehe untenstehenden Link), um mehr über unser Tastersortiment zu erfahren.

Unser umfassendes Tastersortiment ist an Systemen verschiedenster Art einsetzbar. Hierzu zählen KMGs, Werkzeugmaschinen, Scanning-Messtaster und Equator Prüfgeräte von Renishaw. Darüber hinaus sind sie mit Sensoren anderer Hersteller verwendbar.

Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl des idealen Tasters für Ihr Messtastersystem. Ganz gleich, ob Sie Taster von Renishaw oder die anderer führender Hersteller wie ZEISS, BLUM oder FARO verwenden – wir bieten hochwertige Taster. Die nahtlose Integration in Plattformen aller Art ist sichergestellt.

Renishaw hat die OPTiMUM Diamant-Taster entwickelt, um dem steigenden Bedarf an Hochgeschwindigkeits-Scananwendungen entgegenzukommen. Erfahren Sie, wie diamantbeschichtete Tastkugeln ihre Rundheit behalten und keine Materialablagerungen oder vorzeitiger Verschleiß beim Abtasten eines Werkstücks entstehen.

Das SST250 ermöglicht die schnelle Einstellung von Tasterwinkeln an KMGs und Equator™ Prüfgeräten, wodurch Stillstandszeiten minimiert und konsistente Ergebnisse sichergestellt werden.
Das SST250 wurde so konzipiert, dass Bediener jeder Befähigungsstufe darauf zugreifen können. Es vereinfacht das Einrichtverfahren, sodass Anwender die Tasterwinkel mühelos konfigurieren können, mit nur minimalem Schulungsaufwand.

Falls unser umfassendes Standard-Produktangebot nicht die richtige Lösung für Sie bereithält, kann unsere Kundenprodukt-Serviceabteilung Taster speziell nach Ihren Anforderungen entwickeln.
Überlassen Sie uns die Entwicklung kundenspezifischer Taster für Ihre spezielle Anwendungsanforderung.

Die additive Fertigung auf Metallbasis (AM) ist eine flexible und leistungsstarke Technologie, die zur Erstellung von Komponenten und Teilen verwendet werden kann, die anhand üblicher Fertigungsmethoden nicht hergestellt werden können. Erfahren Sie über die Fülle der Messmöglichkeiten, die additiv gefertigte Taster gegenüber herkömmlichen Tastern bieten.
Ihr Lösungspartner für die Automobilfertigung
Die Massenproduktion von Automobilteilen stützt sich in hohem Maße auf wiederholbare Prüfprozesse und Qualitätskontrollen im Fertigungsablauf.
Es mag zwar so aussehen, als wären die Taster einer Messtasterkonfiguration ein unwesentliches Detail des Prozesses, sie sind aber wesentlicher Bestandteil der Messung, da sie mit der zu messenden Komponente in Berührung kommen und dafür sorgen, dass sich der Messtastermechanismus bewegt und das erzeugte Signal die Messwerterfassung ermöglicht.
Bei Renishaw achten wir auf die kleinen Details wie beispielsweise die korrekte Verwendung der Messtaster. Bei der Auswahl eines Tasters sind unbedingt die Merkmale und Werkstoffe der zu messenden Komponenten zu berücksichtigen. Darüber hinaus muss das verwendete Messsystem in Betracht gezogen werden. Tastereigenschaften wie Werkstoff, Größe, Steifigkeit und Rundheit können die Messleistung und den Wartungsbedarf eines Systems erheblich beeinflussen.
Warum sollten Sie ein Renishaw-Kunde werden?
Die Qualität von Tastern und Zubehör spielt eine entscheidende Rolle in der industriellen Messtechnik. Unsere Taster bieten Ihnen die Sicherheit:
- eines Standardsortiments von über 500 Teilen und über 15.000 Sonderanfertigungen.
- äußerst präziser Tastkugeln. der Güteklasse 5 (0,13 µm Formgenauigkeit) als Standard, Güteklasse 3 (0,08 µm Formgenauigkeit) auf Anfrage.
- einer großen Auswahl an Werkstoffkombinationen.
- eines weitreichenden Netzwerks an erfahrenen Anwendungstechnikern für umfassenden technischen Support und Beratung zu Tasterlösungen und ihrem Einsatz in individuellen Anwendungen. Dazu gehört die Einrichtung von Anwendungen, Beratung zu Messsystemen und Materialauswahl.
- Weltweites Vertriebs- und Supportnetz, mit Niederlassungen in 36 Ländern.
- eines Lagerbestands in weltweiten Niederlassungen, der schnelle Lieferungen ermöglicht.
- eines Online-Shops mit 9 Transaktionsseiten weltweit.

Was ist eigentlich ein Taster?
Der Taster ist der Teil des Messsystems, der mit der zu messenden Komponente in Berührung kommt und dafür sorgt, dass sich der Tastermechanismus bewegt. Das erzeugte Signal ermöglicht die Messwerterfassung.
Der Taster ist die erste Verbindung mit dem Werkstück. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass der Taster die größtmögliche Genauigkeit am Kontaktpunkt bietet.
Tastertyp und -größe hängen von dem zu messenden Merkmal ab. In jedem Fall sind jedoch eine maximale Härte des Tasters und perfekte Rundheit des Tastelements von wesentlicher Bedeutung.

Die Bedeutung von Tastern für Präzisionsmessungen

Erfolgreiches Messen wird sehr stark von der Fähigkeit eines Tasters, ein Merkmal anzutasten und am Antastpunkt die größtmögliche Präzision aufrechtzuerhalten, beeinflusst.
Eine nicht perfekte Tastkugel, eine schlechte Kugelbefestigung, ein schlecht geformtes Gewinde oder Ungenauigkeiten im Design, welche eine zu starke Biegung während des Messvorgangs zur Folge haben, können die Messgenauigkeit ganz schnell beeinträchtigen.
Dank unserer Erfahrungen bei der Entwicklung von Messtastern und Tastern konnten wir ein breites Angebot an Tastern für KMGs und Werkzeugmaschinen erstellen, um unseren Kunden die größtmögliche Präzision bieten zu können.
Die besten Tipps für den Einsatz von Tastern:
- Verwenden Sie Originaltaster von Renishaw.
- Achten Sie stets darauf, dass Taster so kurz und stabil wie möglich sind.
- Verwenden Sie die größtmöglichen Kugeln.
- Verwenden Sie Komponenten, die thermisch stabil sind? Achten Sie auf die Umgebungsbedingungen.
- Bei der Montage der Tasterkonfigurationen muss die vom Messtaster-Hersteller festgelegte max. zulässige Masse beachtet werden.
- Die kleinstmögliche Anzahl individueller Komponenten verwenden.

Service und Support
Das Wachstum von Renishaw wurde seit mehr als 50 Jahren stets von der Bereitschaft zur Investition in ein weltweites Verkaufs- und Supportnetzwerk begleitet. Heute bestehen Niederlassungen in über 36 Ländern und es gibt ein globales Netzwerk an Vertriebsunternehmen und Vertretern.
Der Vorteil für unsere Kunden ist, dass sich zu jedem Zeitpunkt über 100.000 Taster in den weltweiten Niederlassungen im Lagerbestand befinden, und schnelle Lieferungen ermöglichen.
Wir haben uns einen exzellenten Ruf in Bezug auf Kundenservice und Support erarbeitet. Falls eine technische Beratung erforderlich ist, oder ein Problem auftaucht, steht Ihnen unser globales Netzwerk von Mitarbeitern jederzeit für eine Beratung zur Verfügung und kann einen geeigneten Ersatz empfehlen.
Leitfaden für Präzisionstaster
In unserer Broschüre finden Sie wichtige technische Informationen zur Auswahl und Verwendung des richtigen Typs, Materials, Designs und der Kalibrierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Lassen Sie sich die häufig gestellte Fragen (FAQs) für Renishaw-Taster anzeigen.
Weshalb gibt es unterschiedliche Tastertypen?
Das umfassende Angebot der Original-Taster von Renishaw bietet eine Reihe von Konfigurationsmöglichkeiten für unterschiedliche Messanwendungen. Alle Komponenten, einschließlich der Tastkugeln, sind in verschiedenen Materialien lieferbar. Für weitere Informationen laden Sie bitte unseren Leitfaden zu Präzisionstastern herunter.
Wie erkennen Sie, dass Sie einen originalen Taster von Renishaw verwenden?
Die Mehrzahl unserer Taster weist am Gehäuse das Renishaw Logo auf. Sie werden alle in Kunststoffkisten mit holografischen Etiketten geliefert. Um verlässliche Messergebnisse zu erhalten, sollten Sie nur Taster aus dem umfangreichen Renishaw Originalsortiment verwenden.
Sind die Taster von Renishaw RoHS konform?
Das Produktangebot der Taster ist RoHS konform. Unsere entsprechende Erklärung können Sie im Ganzen hierlesen.
Wie klein ist der kleinste Tastkugeldurchmesser, den wir herstellen können?
0,3 mm als Standard. Wir bieten einen speziellen Service für Sondertaster, der die Anforderungen unserer Kunden in puncto Genauigkeit und Teileprüfung, Lieferzeiten und Kosten erfüllt.
Wie kann ich erkennen, ob mein Taster eine Rubinkugel der Güteklasse 3 besitzt?
Renishaws hochgenaue Taster haben einen Schaft mit Titaniumnitridbeschichtung (goldfarben). So können die Taster der Güteklasse 3 von denen der Klasse 5 leichter unterschieden werden.
Kontaktieren Sie noch heute unser Vertriebsteam
Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrer Niederlassung in Verbindung und sprechen Sie mit einem Experten.