RMP400S: Renishaws neues Komplett-Messtastersystem auf Werkzeugmaschinen für die intelligente Fertigung

Juli 2026

Das weltweit tätige Unternehmen für Engineering-Technologien Renishaw gibt die Markteinführung seines vielseitigen neuen Messtasters RMP400S auf der AMB 2026 bekannt. Diese innovative Lösung vereint schaltendes Messen, Scannen und die Überprüfung der Oberflächenrauheit in einem einzigen Messtaster. Diese leistungsstarke Kombination macht den RMP400S zum bislang vielseitigsten Spindelmesstaster von Renishaw und sorgt für außergewöhnliche Messeigenschaften.

Der neue RMP400S nutzt die patentierte RENGAGE™-Technologie von Renishaw, eine Dehnmessstreifentechnologie für hochpräzise Messungen, die eine Wiederholgenauigkeit von 0,25 μm 2σ und eine Oberflächenrauheit Ra von 0,5 μm erreicht. Weiterentwicklungen dieser Technologie ermöglichen geringere Antastkräfte, erleichtern präzise scannende Messungen und reduzieren Abdrücke auf empfindlichen Werkstückoberflächen.

Der RMP400S erweitert die Messmöglichkeiten an der Maschine, indem er hochdichte Scandaten sowohl für die Form- als auch für die Oberflächengüteprüfung liefert. Seine hochentwickelte Funktionalität unterstützen eine verbesserte Prozesssteuerung direkt in der Maschine und helfen Technikern bei der Optimierung der Prüfabläufe.

Justin Walford, Principal Product Marketing Engineer im Geschäftsbereich für Werkzeugmaschinenprodukte von Renishaw, erläutert die Bedeutung für Hersteller:

„Das Scannen mit hoher Punktedichte liefert Anwendern präzise und genaue Maße des Werkstücks für eine verbesserte Rückverfolgbarkeit und Zuverlässigkeit in der Fertigung, z. B. durch Messungen von Rundlauf, Form, Ebenheit, Rauheit und Welligkeit.“

Er fährt fort: „Die Überprüfung der Oberflächengüte ist ebenfalls in die Scanfunktion des RMP400S-Messtasters integriert. Dies ermöglicht den Zugriff auf wichtige Informationen zur Oberflächenbeschaffenheit des Werkstücks und hilft dabei, potenzielle Probleme zu erkennen, bevor sie kritisch werden.“

Walford fasst zusammen: „Für einige Anwendungen wie die Bearbeitung von Bohrungen/Wellen lassen sich die Funktionen von schaltendem Messtaster, Scannen und Oberflächenprüfung mit einer einzigen Kombination aus Messtaster und Taster realisieren.“

Die Programmierung des RMP400S erfolgt mit der weltweit führenden Inspection Plus Software von Renishaw, die sich bei den Anwendern bewährt hat und seit langem global etabliert ist. Durch die Erweiterung um die Scanfunktion bietet sie eine breite Palette an Messzyklen. Dadurch lässt sich der RMP400S als direkter Ersatz für bestehende berührend schaltende Messtaster von Renishaw einsetzen.

Die Kompatibilität mit Inspection Plus bedeutet, dass der RMPP400S auch über die Software Set and Inspect von Renishaw programmiert werden kann. Dies ermöglicht die einfache Programmierung über eine intuitive Benutzeroberfläche, ohne dass umfangreiche G-Code-Kenntnisse erforderlich sind. Inspection Plus gewährleistet zudem die Kompatibilität mit Werkzeugen zur Erstellung von Messprotokollen wie Renishaw Central, Renishaws Datenplattform für die intelligente Fertigung, die die Nutzung bestehender Berichts- und Arbeitsablaufprozesse ermöglicht.

Der RMP400S setzt den neuen Standard für Vielseitigkeit beim Messen auf der Maschine. Erleben Sie den Messtaster vom 15. bis 19. September 2026 auf der AMB 2026 live in Aktion, Halle 9 Stand C11.

Für nähere Informationen siehe www.renishaw.com/rmp400s.

Downloads

Weitere Bilder, Videos, Unternehmensbiografien und Informationen zu Renishaw und seinen Produkten finden Sie in unserem Medienzentrum.