RTP20 Kompakter Messkopf
Der kostengünstige RTP20 Messkopf mit integrierter TP20 Tasteraufnahme bietet die Funktionalität eines motorischen Dreh-/Schwenkkopfes sowie eine verbesserte Produktivität, eine größere Reichweite und mehr Flexibilität.
Der Messkopf RTP20 ermöglicht, die integrierte TP20 Tasteraufnahme wiederholgenau in 168 verschiedenen wiederholgenauen Positionen in 15°-Schritten in beiden Achsen zu positionieren, wobei jede Position des Tastelements nur einmal kalibriert werden muss.

Vorteile des RTP20
Produktivität
Durch die Möglichkeit des Tastermodulwechsels und der automatisierten Positionierung des Messkopfes ohne zeitaufwendiges Nachkalibrieren wird eine erhebliche Steigerung des Messdurchsatzes erzielt.
Erhöhte Reichweite und Flexibilität
In Verbindung mit dem TP20 Tastermodul EM2 und dem längsten hierfür zulässigen Taster wird eine Eintauchtiefe von 168 mm erreicht.
Automatisierung
Durch die Nutzung der Verfahrbewegungen der KMG-Achsen zur Positionierung und Arretierung des Messkopfes sowie durch die Möglichkeit zum automatischen Wechsel der Tastermodule mit dem MCR20 Wechselmagazin ist ein automatischer Messbetrieb möglich.
Kollisionsschutz
Die TP20 Tastermodule besitzen einen Überlauf in alle Richtungen. Die magnetische Befestigung bietet einen zusätzlichen Kollisionsschutz in X und Y.
TP20 Tastermodule

Sieben unterschiedliche TP20 Tastermodule sind erhältlich. Jedes von ihnen wurde entwickelt, um eine Vielfalt von Messaufgaben zu vereinfachen und zu optimieren. Messungen sind auch an schwer zugänglichen Stellen mit den verlängerten TP20-Tastermodulen (EM1, EM2) möglich. Für Messungen in der -Z Richtung ist das TP20 6-Wege-Tastermodul bestens geeignet. Sieben anwendungsspezifische Tastermodule sind verfügbar.
Garantieverlängerung
Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.
Produktinformationen
Vielleicht haben Sie auch Interesse an...
Sie sehen sich gerade den RTP20 Messkopf an. Vielleicht kommt für Sie auch der vollautomatische Schaltkopf PH20 in Betracht…