Serie de encóderes ópticos absolutos RESOLUTE™

El encóder óptico absoluto RESOLUTE es un sistema de medición de posición de alta resolución y velocidad. Vea cómo adquiere la posición inmediatamente tras el inicio, sin necesidad de detectar ningún movimiento, para obtener un control de velocidad preciso y estabilidad de posición mejorada.

Medición de posición absoluta de alto rendimiento

El encóder óptico absoluto RESOLUTE mide la posición absoluta con resoluciones por debajo de 1 nm a alta velocidad de hasta 100 m/s. El sistema óptico avanzado y los innovadores algoritmos de determinación de posición proporcionan un rendimiento metrológico excepcional. El error subdivisional (SDE) muy bajo y la interferencia ultrabaja (fluctuación) son adecuados para una amplia gama de aplicaciones de control movimiento.

Los modelos específicos de aplicación incluyen RESOLUTE Ultra Alto Vacío (UHV), RESOLUTE Rango de temperaturas ampliado (ETR) y RESOLUTE Seguridad funcional (FS).

Las herramientas opcionales de diagnóstico avanzado Advanced Diagnostic Tools y el software ADT View adquieren una exhaustiva serie de datos de encóder en tiempo real que permite la optimización y localización de problemas in situ.

Descargas: fichas y documentación técnica

Para obtener más información sobre las especificaciones técnicas de los encóderes de la serie RESOLUTE, como fichas técnicas y guías de instalación, consulte la sección descargas de documentación técnica.

Interfaces serie

Los encóderes RESOLUTE están disponibles con reglas lineales, de arco parcial y multi-DoF en una variedad de interfaces serie:

  • BiSS® C (unidireccional) con controles compatibles
  • BiSS Safety (unidireccional)
  • FANUC (α y αi)
  • Mitsubishi (J4 y J5 de servomotores, y los motores MDS-D2/DH2/DM2/DJ para aplicaciones de Máquina-Herramienta)
  • Panasonic (serie de motores A5 y A6)
  • Siemens DRIVE-CLiQ®
  • Yaskawa (Sigma-5 y Sigma-7 SERVOPACK)

Vea nuestra introducción de los encóderes absolutos RESOLUTE

Principales ventajas

La imagen muestra reglas de encóder absolutas

Absoluta real

Adquiere la posición inmediatamente tras el inicio, sin necesidad de detectar ningún movimiento.

Imagen de velocímetro

Alta velocidad

Medición de posición absoluta a alta velocidad de hasta 100 m/s (36 000 rpm) y resoluciones por debajo de 1 nm.

La imagen representa el Error subdivisional ultrabajo (SDE)

Rendimiento metrológico

Error subdivisional ultrabajo (SDE) de ±40 nm e interferencia ultrabaja (fluctuación) inferior a 10 nm RMS.

¿Qué tipo de movimiento necesita medir?

Lineal (incluido UHV, FS)

Tipo de regla

Nombre de la regla

Precisión

Paso de la regla

Coeficiente de expansión térmica a 20 °C

Longitud suministrada

Otras variantes

Cinta de acero inoxidable

Regla lineal RTLA

RTLA30±5 µm/m30 µm10,1 ±0,2 µm/m/°CHasta 21 mUltra Alto Vacío, Seguridad funcional

Regla de cinta de acero inoxidable con opción de pista

Regla lineal RTLA FASTRACK


RTLA30 con FASTRACK™ opcional

±5 µm/m

30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Hasta 21 m


Ultra Alto Vacío, Seguridad funcional

Regla recta ZeroMet™

Regla lineal RELA

RELA30

±1 µm hasta 1 m, después ±1 µm/m

30 µm

0,75 ±0,35 µm/m/°C

Hasta 1,7 mUltra Alto Vacío, Seguridad funcional

Regla recta de acero inoxidable

Regla lineal RSLA

RSLA30±1,5 µm hasta 1 m, ±2,25 µm hasta 2 m, ±3 µm hasta 3 m, ±4 µm hasta 5 m

30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Hasta 5 mUltra Alto Vacío, Seguridad funcional

Regla de acero inoxidable estrecha

Regla lineal RTLA

RKLA30-S

±5 µm/m

30 µm

Se adapta al material del sustrato sujetando los extremos de la regla con fijacionesHasta 21 m

Arco parcial

Tipo de regla

Nombre de la regla

Precisión

Paso de la regla

Coeficiente de expansión térmica a 20 °C

Longitud suministrada

Cinta de arco parcial de acero inoxidable estrecha

Regla de arco parcial RKLA

RKLA30-S

±5 μm/m


30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Hasta 21 m

Rotatoria (incluido UHV, FS, ETR)

Tipo de regla

Nombre de la regla


Precisión

(dependiendo del diámetro)

Paso de la regla

Coeficiente de expansión térmica a 20 °C

Diámetro del anillo

Otras variantes

Regla de acero inoxidable

Regla rotatoria RESA

RESA30


Precisión de graduación: De 4 a 0,4 arcosegundos

30 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

Desde 52 hasta 550 mm


Ultra Alto Vacío, Seguridad funcional, Rango de temperaturas ampliado

Anillo de acero inoxidable de precisión ultra-alta

Regla rotatoria REXA

REXA30

Precisión instalada:

(≥100 mm de diámetro)

±1 arcosegundo
(75 mm de diámetro)

±1,5 arcosegundos
(≤57 mm de diámetro)

±2 arcosegundos

30 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

Desde 52 hasta 417 mm

Ultra Alto Vacío, Seguridad funcional, Rango de temperaturas ampliado

Multi-DoF

Tipo de regla

Nombre de la regla

Precisión

Paso de la regla

Coeficiente de expansión térmica a 20 °C

Longitud suministrada

1.5D regla de cristal

Escala del codificador multi-DoF RXMA


RXMA30

±3 μm/m


30 µm

Menos de ±1 µm/m/°C

Eje X: 350 mm, eje Y= 4 mm

“Utilizamos exclusivamente encóderes RESOLUTE en nuestros productos de radar, antenas de línea de mira y satélite SATCOM, y productos de microondas de alta potencia. Hemos elegido estos encóderes por su alta precisión y resolución, que podemos aprovechar en nuestros bucles de control.

Pacific Antenna Systems (EE. UU.)

Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 opcional

Advanced Diagnostic Tool ADT-100

Las cabezas lectoras RESOLUTE (marcadas con el símbolo ADT) son compatibles con el software Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 y ADT View. Proporciona una exhaustiva información de datos del encóder en tiempo real que simplifica las instalaciones y diagnósticos más complicados. La intuitiva interfaz de software puede utilizarse para:

  • Calibración remota
  • Optimización de señales en toda la longitud del eje
  • Lectura digital de la posición del encóder (relativa a la regla)
  • Exportación y almacenamiento de datos
  • Ajuste cero

Descubra nuestra gama de encóderes ópticos abiertos diseñados para sus necesidades de automatización industrial.