Ahora puede obtener una instantánea del rendimiento de su máquina con la nueva aplicación para teléfonos móviles

Junio de 2025

Renishaw presenta su nueva aplicación CARTO Ballbar Connect para el ballbar QC20. El uso de la tecnología móvil – teléfonos y tabletas – y sus aplicaciones se ha consolidado como parte de las actividades cotidianas. Consciente de su gran utilidad en multitud de entornos de trabajo, Renishaw ha desarrollado una aplicación para teléfonos móviles para el ballbar QC20.

Esta nueva aplicación facilita al operario de la máquina un sencillo y valioso método para comprobar el rendimiento de la máquina con una formación mínima. Dave Wall, director general de la división de Productos de Calibración, ha explicado: “Estamos entusiasmados con el lanzamiento de la aplicación CARTO Ballbar Connect, ya que facilita el uso del ballbar QC20 a una variedad más amplia de usuarios, que ahora pueden disfrutar de las ventajas de llevar a cabo periódicamente ensayos de ballbar”.

Macros de máquina

La aplicación CARTO Ballbar Connect utiliza un programa a partir de macros, que permite al usuario personalizar un código para configurar y ejecutar un ensayo de ballbar de forma muy sencilla; se elimina por tanto la necesidad de editar y transferir programas de la máquina. La aplicación CARTO Ballbar Connect permite al usuario configurar el ballbar QC20 y capturar fácilmente sus datos en una sola secuencia de ensayos. Con la secuencia 3D Check de la aplicación, se muestran en un único gráfico, con información visual y cuantitativa, los resultados de la precisión de posicionamiento volumétrico de la máquina.

El sistema ballbar QC20 de Renishaw permite comprobar de forma fácil y rápida el rendimiento de posición de una máquina-herramienta CNC. El ballbar QC20 es una herramienta muy reconocida de mantenimiento preventivo para máquinas nuevas y ya instaladas en todo el mundo.

CARTO Ballbar Connect actualmente puede utilizarse con controles iOS y Fanuc.

Puede obtener más información sobre el ballbar QC20 y la aplicación CARTO Ballbar Connect de Renishaw en www.renishaw.com/carto-ballbar-connect

Para consultar otras imágenes, vídeos o información sobre Renishaw y sus productos, visite nuestra Media Hub.