Renishaw presenta su innovador sistema de inspección dual Equator-X™

Junio de 2025

Este nuevo equipo amplía la gama Equator™ de calibres versátiles diseñados para el control de procesos en el taller, toma de medidas a alta velocidad y aseguramiento de la calidad.

Renishaw, una de las principales empresas del mundo en sistemas de medición y fabricación, se complace en anunciar el lanzamiento de su más reciente solución, un equipo pionero para el control de procesos en el taller: el sistema Equator-X 500 con dos modos de medición. Este innovador producto aporta funcionalidades únicas a fabricantes de todo el mundo, permitiendo seleccionar el método de inspección más adecuado (absoluto o por comparación) para cada proceso, lo que en la práctica supone disponer de dos sistemas en uno.

El sistema Equator-X se ha diseñado para resolver las dificultades de aquellos talleres que, por la variedad de productos que fabrican y sus frecuentes cambios de diseño, requieren sistemas de medida rápidos, flexibles y fáciles de usar, capaces de seguir el ritmo del mecanizado. Entre sus principales ventajas están su mayor rendimiento, con mediciones a alta velocidad que aumentan la capacidad de inspección; verificaciones totalmente trazables de las piezas como parte del proceso y en el propio taller; la posibilidad de validar de forma continua los procesos de producción; y la flexibilidad de elegir el método de medida óptimo para cada aplicación utilizando un solo equipo.

Velocidad y flexibilidad

Los modos absoluto o por comparación dan respuesta a las diferentes necesidades de entornos muy dinámicos de fabricación.

En el modo de medición absoluta, el sistema Equator-X escanea y mide las piezas con una velocidad de hasta 250 mm/s, lo que mejora significativamente la capacidad de inspección y el rendimiento de aquellas empresas que fabrican piezas muy variadas en lotes pequeños o medianos. Este modo resulta especialmente útil para verificar la primera pieza fabricada cerca de la máquina, o incluso hacer inspecciones 100 % junto a la línea.

En el modo de comparación, el sistema Equator-X alcanza una velocidad ultrarrápida de escaneado y hasta 500 mm/s; es ideal para inspeccionar lotes grandes del mismo componente en casos en que el tiempo de ciclo sea prioritario. Es también una opción para hacer mediciones a alta velocidad en entornos difíciles por sus variaciones de temperatura.

Tecnología innovadora y plataforma de software versátil


El calibre Equator-X 500 tiene una estructura de seis patas, con motores y bastidores independientes. Consigue mediciones a alta velocidad sin sacrificar la precisión gracias a sus características de diseño, como sus puntales de metrología fabricados en fibra de carbono, sus motores lineales y la sonda de escaneado SP25M, un estándar del sector.

El sistema puede instalarse como un equipo independiente del taller o integrarse en una celda totalmente automatizada, ofreciendo una flexibilidad inigualable para adaptarse a necesidades cambiantes y condiciones variables del taller.

La plataforma de software estándar para el nuevo sistema Equator-X 500 cuenta con una intuitiva interfaz de operario con gran cantidad de funcionalidades, conectada con las últimas aplicaciones de metrología MODUS™ IM de Renishaw. Esta completa suite de herramientas de software facilita enormemente el trabajo y mejora enormemente el rendimiento a la hora de programar, generar informes y controlar el funcionamiento del equipo, simplificando las tareas complejas y mejorando la experiencia de los usuarios.

Puede obtener más información sobre el nuevo sistema Equator-X en www.renishaw.com/equator-x.

Descargas

Para consultar otras imágenes, vídeos o información sobre Renishaw y sus productos, visite nuestra Media Hub.