Système de comparaison Equator™ pour la fabrication industrielle
Au niveau de l’atelier, les systèmes d’inspection Equator permettent un contrôle de procédé par une comparaison polyvalente, reprogrammable, hautement répétable et insensible aux variations thermiques.
Inspection comparative en atelier pour la fabrication industrielle
Depuis des décennies, les procédés de fabrication en atelier sont contrôlés à l’aide de comparateurs conventionnels tels que des pieds à coulisse, calibres « Passe/Passe pas » ou des calibres d’alésage. Cependant, la fabrication moderne exige des opérations à grande vitesse, des mesures cohérentes et une adaptabilité à des besoins évoluant sans cesse, ce que les comparateurs ne peuvent pas offrir.
Les systèmes de comparaison Equator sont des comparateurs à grande vitesse conçus pour procurer vitesse, répétabilité et facilité d’utilisation dans le cadre d’applications manuelles ou automatisées dans les ateliers de fabrication de moyennes ou grandes séries. C’est pourquoi des centaines de fabricants dans le monde entier continuent de remplacer leurs procédés actuels de comparaison par les systèmes Equator.
Les systèmes Equator peuvent être configurés avec des options de composants matériels, de logiciels et d’accessoires afin d’optimiser le procédé de fabrication à l’application spécifique, cela en vue d’opérations soit manuelles soit automatisées.
- Rapide et efficace pour suivre la cadence des lignes de production et réduire les rebuts
- Hautement répétable et précis
- Insensible aux variations thermiques et conçu pour l’atelier
- Polyvalent et reprogrammable

Le nouveau comparateur double méthode Equator-X de Renishaw permet un contrôle à ultra-grande vitesse en atelier. Il offre à la fois des capacités absolues et de comparaison.

Les comparateurs Equator de Renishaw sont des systèmes rapides et hautement répétables conçus pour une comparaison automatisée des pièces usinées à une pièce-étalon.
Le nouveau système de comparaison double méthode Equator-X™
Deux systèmes en un : la mesure absolue d’une MMT et les performances de comparaison d’un comparateur polyvalentProcédé de comparaison à l’aide de systèmes Equator
Le mode Comparatif repose sur la comparaison traditionnelle des pièces usinées à une pièce-étalon. Une pièce-étalon est mesurée pour générer un fichier de correction et le même programme de mesure sert à mesurer chaque pièce usinée. Chaque jeu de données de production est ensuite comparé au jeu de données de référence pour déterminer les cotes réelles de la pièce et voir si elles correspondent aux tolérances définies par l’utilisateur.
Les systèmes de comparaison Equator de Renishaw constituent une solution optimale dans les usines qui doivent faire face à de forts écarts de température. Aussi rapide qu’un contrôle de pièce usinée, le réétalonnage compense immédiatement l’impact des variations thermiques dans l’environnement d’atelier. Un simple étalonnage suffit pour « remettre le système à zéro ».
Options de comparaison
| Calibration Compare | Manual Compare | Golden Compare |
Avec Calibration Compare, la précision absolue calibrée du fichier de calibration provenant d’une MMT ou d’Equator-X peut être utilisée pour garantir la traçabilité des mesures de comparaison. La mesure absolue de la pièce-étalon produit un fichier de calibration (.cal) qui est transféré au comparateur Equator ou utilisé par le système Equator-X en mode Comparatif. N’importe quelle pièce de production peut être utilisée comme pièce-étalon. Le fichier de calibration (.cal) est lu pendant l’étalonnage pour permettre la comparaison point à point des mesures des pièces usinées. | Manual Compare est une alternative à Calibration Compare qui rend le procédé de calibration d’une pièce-étalon très facile. Avec Manual Compare, l’utilisateur se contente de prendre les données de mesure de la pièce-étalon d’un rapport d’inspection et de saisir manuellement les valeurs réelles pour chaque cote, position ou orientation de l’entité. La pièce-étalon peut être mesurée de plusieurs manières, y compris avec une MMT, un système Equator-x ou des calibres manuels étalonnés. | Golden Compare, qui est une comparaison pure, fait appel à une pièce-étalon pour calibrer le système de comparaison Equator. La procédure Golden Compare suppose que la pièce-étalon est produite suivant les cotes nominales du plan. Cela signifie que tous les écarts entre la pièce-étalon « Golden master » et les cotes nominales du plan seront compris dans les mesures. Ce procédé diffère des autres procédures de comparaison en cela qu’il n’est pas nécessaire de calibrer la pièce-étalon au préalable. |
Accès instantané aux informations et à l’assistance pour nos clients de systèmes de comparaison
Exploitation optimale de vos données avec Renishaw Central

Tirez parti de vos données métrologiques MMT grâce à Renishaw Central, notre plateforme de données de fabrication intelligente. Découvrez comment utiliser notre puissante plateforme pour transformer dès aujourd’hui vos performances de fabrication.
Contacter votre bureau local
Contactez notre site local français pour obtenir plus d’informations et parler à un expert.