Sauter la navigation

Codeurs interférométriques laser

Les systèmes de codage laser de Renishaw sont conçus pour un contrôle d’asservissement avancé dans les applications qui exigent une grande précision dans plusieurs degrés de liberté.

Nos systèmes RLE offrent des solutions à hautes performances pour la mesure de position dans les environnements techniques avancés. Fruit de plusieurs décennies d’innovation, nos codeurs laser constituent une solution robuste pour la mesure précise de position dans un large éventail d’applications.

Reconnus par les leaders mondiaux dans les domaines de la fabrication de semi-conducteurs, de la recherche faisant appel aux synchrotrons et de l’outillage aérospatial, nos systèmes offrent la précision et la stabilité nécessaires pour répondre aux spécifications les plus exigeantes.

Développez vos capacités grâce à nos codeurs laser et accessoires.

Codeurs laser RLE et RLD sur plinthes
Interféromètre laser RLE pour l’inspection de tranches
Système de codage RLE sur banc de machine, configuré pour effectuer un test

Le codeur laser RLE est un système unique et performant de mesure par interférométrie avec laser homodyne, spécialement conçu pour les applications données de positionnement.

Lasers RLE10 et RLE20

Le périscope multiaxe permet une mesure à six degrés de liberté dans les applications de platine XY à l’aide de trois têtes interférométriques DI.

Périscope multiaxe

Le système de codage laser HS20 combine la précision sans équivalent d’un interféromètre laser avec la robustesse exigée par les applications sur machines-outils les plus exigeantes.

Laser longue portée HS20

Bibliothèque d’assistance technique pour produits laser interférométriques

Accédez facilement à des guides, à des documents d’assistance et aux téléchargements concernant nos produits de codage laser.

Bibliothèque d’assistance technique

Qu’est-ce qu’un codeur laser ?

Un codeur laser est un système de mesure de déplacement qui utilise l’interférométrie laser pour déterminer la position avec une extrême précision. Ces systèmes sont idéaux pour les applications où une précision de l’ordre du nanomètre, la flexibilité du système et une résilience à l’environnement sont essentielles.

Chez Renishaw, nous associons les excellentes performances des interféromètres à mesure de déplacement à la facilité d’installation propre aux codeurs conventionnels. Nous avons ainsi acquis une vaste expérience des solutions susceptibles de répondre aux besoins en matière de contrôle d’asservissement et de positionnement précis des platines XY pour différentes applications dans les secteurs des semi-conducteurs, de l’aérospatiale, de la fabrication de précision et de la recherche.

Principe des codeurs laser

Nous nous engageons à simplifier l’interférométrie de codage laser et nous savons que le choix d’un système de codage laser est un processus complexe. Nous fournissons des informations précieuses pour expliquer les fondements du fonctionnement de nos produits et la manière dont ils peuvent améliorer vos procédés.

Explorez le principe des codeurs laser pour mieux comprendre comment le système RLE de Renishaw utilise une source laser « à distance » brevetée pour offrir une métrologie améliorée.

Interféromètre différentiel RLD10

Pourquoi choisir les codeurs laser Renishaw ?

Les codeurs laser de Renishaw sont conçus pour prendre en charge des systèmes d’asservissement complexes dans un large éventail de secteurs industriels.

Les codeurs laser offrent des mesures de position linéaire à haute résolution et à faible erreur cyclique. Ils combinent les performances de mesure typiques d’un interféromètre avec la facilité d’utilisation et d’installation des codeurs avec une règle flexible ou en verre.

Icône Haute précision
Icône Cibles d’alignement
Icône d’une cible avec 3 points au centre pour démontrer la répétabilité

Haute précision

Les codeurs Renishaw bénéficient d’une conception innovante et s’appuient sur des technologies avancées pour minimiser les erreurs. Les utilisateurs peuvent ainsi obtenir une précision et une résolution exceptionnelles.

Installation facile

Les codeurs laser RLE et HS20 offrent un alignement robuste, intuitif et convivial, ce qui rend leur configuration rapide et facile tout en permettant un gain de temps précieux.

Haute répétabilité

Les systèmes de codage laser de Renishaw offrent une stabilité de longueur d’onde exceptionnelle, garantissant une précision de mesure constante dans toutes les applications.

Installation et alignement RLE

Assistance à l’installation et pour application

Renishaw sera là pour vous fournir service et assistance, où que vous soyez. Nous nous engageons à ce que vous disposiez de tout ce dont vous avez besoin.

Nos équipes locales assurent :

  • La vente et le service après-vente
  • La formation et l’assistance technique
  • La fourniture de pièces de rechange et services de réparation

Nous savons que chaque installation de codeur est différente. C’est pourquoi nous proposons des têtes de détection personnalisées capable de répondre aux besoins spécifiques des fabricants d’équipements.

Boîte de navigation Maintenance et assistance technique

Qualité et conformité

En acquérant un codeur laser interférométrique et ses accessoires, vous bénéficiez en plus d’une qualité garantie démontrée au fil des années.

Pour garantir la confiance des clients, l’assurance qualité et la traçabilité sont cruciales. C’est pourquoi nous vérifions tous nos produits de calibration par l’intermédiaire de laboratoires nationaux de normalisation. Vous pouvez ainsi fournir, en toute confiance, une documentation valide mettant en avant la qualité et la fiabilité de vos capacités.

Informations de qualité et de conformité

Installation et alignement RLE

Maintenance et recalibration

Renishaw propose un éventail complet d’options d’entretien pour garantir des performances durables et vous permettre de satisfaire à vos exigences commerciales et à vos critères d’assurance qualité. Toutes les réparations de codeur laser sont réalisées par nos techniciens qualifiés. En plus des réparations standard, une formule rentable d’unités en Échange Standard (RBE) est également proposée pour plusieurs articles.

Informations de maintenance

Contrôle du mouvement et de la position

Les codeurs de position peuvent utiliser une gamme de technologies de détection différentes : Renishaw se spécialise dans les systèmes de codage optique et laser. Trouvez votre solution d’asservissement parmi notre gamme de codeurs optiques, magnétiques et laser de haute qualité Renishaw.

Contrôle du mouvement et de la position

Ressources supplémentaires

 

Contactez dès aujourd’hui notre service commercial

Contactez notre site local français pour obtenir plus d’informations et parler à un expert.