Contrôle du mouvement et de la position

Renishaw propose une gamme très complète de codeurs sans contact pour le contrôle de la position et du mouvement. Découvrez nos codeurs optiques, inductifs, magnétiques et laser, ouverts ou hermétiques.

Trouvez la solution de contrôle de mouvement Renishaw qui vous convient le mieux

Vous recherchez un codeur pour votre système de contrôle de position et de mouvement ? Il existe de nombreux types de codeurs qui peuvent répondre à vos besoins en matière d’automatisation. Les codeurs Renishaw sont d’excellente qualité et garantissent une précision et une fiabilité maximales. De plus, ils sont faciles à installer et offrent de bonnes performances, même dans des environnements exigeants.

Codeurs optiques ATOM™ et RESOLUTE™

Les codeurs optiques ouverts conviennent aux mesures de position linéaires, à arc partiel, rotatives et à multiples degrés de liberté, et garantissent des performances élevées et fiables. Nos codeurs incrémentaux sont idéaux pour les systèmes de mouvement dans lesquels il est important de connaître rapidement et précisément la position relative. Les codeurs absolus Renishaw peuvent fonctionner même en cas de coupure de courant.

Codeurs optiques ouverts

Codeurs optiques hermétiques FORTiS-S™ et FORTiS-N™

La conception des codeurs optiques hermétiques les rend incroyablement résistants et adaptés aux environnements de travail les plus exigeants, comme l’intérieur d’une machine-outil. Notre technologie de mesure de position absolue a prouvé sa résistance et sa fiabilité. La conception sans contact améliore la répétabilité et réduit les risques d’usure. Le système hermétique exclusif assure une résistance maximale à la contamination par des liquides et des solides.

Codeurs optiques hermétiques

Codeur inductif ASTRIA, avec le rotor et le stator séparés l’un de l’autre

Les codeurs absolus inductifs sont des capteurs de position qui utilisent l’induction électromagnétique pour mesurer la position ou les déplacements d’un axe. Ils garantissent des mesures de position précises et fiables dans des environnements de travail exigeants.

Codeurs inductifs

Codeur laser RLE+ RLD

Les codeurs laser offrent des mesures de position linéaire et à multiples degrés de liberté avec une résolution élevée et une faible erreur cyclique. Ils combinent les performances de mesure typiques d’un interféromètre avec la facilité d’utilisation et d’installation des codeurs avec une règle flexible ou en verre.

Codeurs laser

Codeurs magnétiques LiNACE, LM13, ORBiS

Les codeurs magnétiques fournissent une mesure de position linéaire et rotative très fiable. Leur robustesse permet des mesures de positions incrémentales et absolues dans des environnements exigeants. La conception sans contact garantit l’absence d’usure mécanique pendant le fonctionnement.

Codeurs magnétiques

Regardez la présentation des codeurs Renishaw

Un codeur est un capteur qui détecte la position. Un dispositif électronique lit une règle très précise (comme une règle ou un rapporteur) et convertit la position en un signal électrique « codé ». Il existe des codeurs de différentes tailles et spécifications. Renishaw a développé des codeurs capables de mesurer jusqu’à 1 nanomètre (un milliardième de mètre).

Qui utilise les codeurs pour l’automatisation industrielle ?

Nous fournissons des codeurs à de nombreux secteurs industriels, pour des applications très variées :

  • Électronique
  • Aéronautique
  • Médical
  • Recherche scientifique
  • Machines-outils
  • Cardans
  • Contrôle du mouvement
  • Semi-conducteurs
  • Robotique
  • Écran Plant
  • Machines à mesurer tridimensionnelles (MMT)
  • Dispositifs médicaux
  • Énergies renouvelables
  • Panneaux solaires photovoltaïques
  • Impression
  • Métrologie de précision
  • Véhicules aériens sans pilote (UAV)
  • robots
Les codeurs peuvent mesurer les déplacements linéaires, rotatifs et en arc partiel en rapportant une position incrémentale ou absolue. Les retours de position fournis par les codeurs permettent aux machines industrielles d’assurer l’asservissement de leurs axes mobiles en toute fiabilité. Cet asservissement contribue à réduire les temps et les coûts de fabrication.

Les codeurs Renishaw sont de conception sans contact, ce qui élimine les risques d’usure. Nous proposons des règles incrémentales et absolues fabriquées à partir de différents matériaux. Nos têtes de lecture produisent des signaux de position à faible bruit électrique et à haute résistance aux vibrations.

Pour plus d’informations, consultez l’article Introduction aux codeurs.

Machine-outil montrant l’emplacement des codeurs

L’installation du codeur hermétique FORTiS est très simple, ce qui a considérablement amélioré notre productivité. Nos dernières rectifieuses ont été équipées du codeur FORTiS et sont maintenant produites en grande série. Nous sommes très optimistes quant au développement futur des rectifieuses.

M. Ranganatha, directeur de Tool Grinding Technologies Inc.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Comment pouvons-nous vous aider ?

Renishaw sera là pour vous fournir service et assistance, où que vous soyez. Nous nous engageons à ce que vous disposiez de tout ce dont vous avez besoin. Les bureaux Renishaw sont situés dans le monde entier. Nos concepteurs et experts techniques au Royaume-Uni sont toujours disponibles pour vous fournir des conseils et une assistance à l’installation.

Nos équipes locales assurent :

  • La vente et le service après-vente
  • La formation et l’assistance technique
  • La fourniture de pièces de rechange et services de réparation

Nos codeurs sont homologués CE et conformes à la directive RoHS. Ils sont fabriqués par Renishaw, selon des contrôles de qualité stricts certifiés ISO 9001:2015.

Nous savons que chaque installation de codeur est différente. C’est pourquoi nous proposons des têtes de lecture et des règles personnalisées capables de répondre à tous les besoins des constructeurs de machines. Les demandes les plus fréquentes en matière de solutions personnalisées concernent les résolutions, les connecteurs, les longueurs des règles et des câbles, ainsi que les adaptations mécaniques.

Grâce à nos nombreuses années d’expérience, nous sommes à même de relever tous les défis d’intégration. Aussi, nous encourageons vivement les discussions directes avec notre équipe d’ingénieurs. Cela permettra de garantir le bon fonctionnement des solutions personnalisées dès la première utilisation.

Garantie

Tous les produits de codage de Renishaw bénéficient d’une garantie de deux ans. Dans le cas peu probable où un codeur optique, inductif ou magnétique de Renishaw tomberait en panne, nous le remplacerons sans attendre pour limiter au strict minimum les temps d’arrêt des machines. Pour nos codeurs laser, nous proposons toute une gamme de services d’entretien et de réparation visant à garantir un fonctionnement continu et à minimiser les temps d’arrêt.

Comment nos clients utilisent-ils nos codeurs ?

Découvrez les avis de ceux qui ont fait confiance aux codeurs Renishaw.

Nos études de cas illustrent la robustesse et les performances élevées des codeurs Renishaw et décrivent comment ces produits ont apporté la solution à divers problèmes liés aux mesures de précision.

Les codeurs sont utilisés dans de nombreuses applications : électronique, usinage de précision, recherche scientifique, aérospatiale, médical et santé.

Accédez à la bibliothèque mondiale d’études de cas, qui contient des informations sur la manière dont les codeurs hermétiques FORTiS ont amélioré la précision et les performances des rectifieuses.

Découvrez nos études de cas
Études de cas sur les codeurs optiques Renishaw

En matière de codeurs, faites confiance à l’expérience de Renishaw

En tant qu’innovateur de premier rang dans l’industrie, Renishaw réinvestit chaque année entre 14 % et 18 % de son chiffre d’affaires dans la technologie, la recherche et le développement. Le résultat ? Des solutions d’avant-garde pour nos clients. Renishaw s’est toujours engagée à créer des technologies exclusives afin d’améliorer les performances des codeurs.

Nous avons produit nos premiers codeurs en 1989. Depuis lors, l’innovation et la qualité technique de nos appareils nous ont permis de devenir l’un des leaders du marché.

 

Contactez dès aujourd’hui notre service commercial

Contactez notre site local français pour obtenir plus d’informations et parler à un expert.