Interféromètre différentiel RLD10
Les interféromètres différentiels permettent des mesures relatives par rapport à une référence définie.
Cette tête différentielle est conçue avec un schéma optique inédit qui produit une faible erreur de subdivision. Les optiques d’alignement de faisceau intégrées permettent un ajustement de tangage et de lacet lors de l’installation, ce qui améliore le processus d’alignement (uniquement pour applications à miroirs plans).
La tête de détection RLD10-X3-DI a été conçue pour être installée à la paroi externe d’une chambre de traitement au moyen d’une monture simple à trois broches. Il est inutile de pénétrer dans la chambre pour aligner la tête de détection car des orienteurs de faisceaux permettent d’effectuer un réglage indépendant de lacet et tangage du faisceau de référence et de mesure. Par ailleurs, la conception du système de monture permet de démonter et de repositionner la tête de détection avec une incidence minimum sur l’alignement du système.
Caractéristiques et avantages
- Métrologie exceptionnelle - Sa stabilité de fréquence de l’ordre « partie par milliard » et son erreur cyclique ultra-faible permettent des résolutions atteignant 38,6 pm.
- Configurations différentielles - Mesure la position relative de l’étage par rapport au coulisseau. Ceci élimine les erreurs de mode courantes comme le mouvement de paroi latérale de la chambre liée aux fluctuations dans l’environnement.
- Alignement rapide et simple - Effectué depuis l’extérieur de la chambre sous vide au moyen de quatre optiques d’alignement de faisceau intégrées pour passer outre aux tolérances de la chambre et de la monture de miroir.
Caractéristiques
| Déplacement d’axe | 0 m à 1 m |
| Résolution (Configurée avec RLU) | Quadrature analogique = λ/4 (158 nm) Quadrature numérique = 10 nm Résolution RPI20 = 38.6 pm |
Erreur de non-linéarité du système* (erreur de subdivision ultrafaible (SDE)) *exclut l’interface | < ±1 nm à moins de 50 mm/sec avec une puissance de signal > 70 % < ±6 nm à 1 m/sec avec une puissance de signal > 50 % |
| Vitesse maximale | Jusqu’à 1 m/s |
Unités laser RLU
Découvrez-en plus sur notre gamme d’unités laser Renishaw. Alliant les excellentes performances des interféromètres à mesure de déplacement à la facilité d’installation, il s’agit d’une solution pratique pour les applications qui exigent des performances optimales de mesure.

Ressources supplémentaires
-
Data sheet: RLD10 DI (differential interferometer) detector head [en]
-
Data sheet: Low power RLD detector heads [en]
-
News release: New differential measurement configuration for vacuum applications [en]
-
Application note: Air turbulence effects on measurement stability of the differential interferometer [en]
Contactez dès aujourd’hui notre service commercial
Contactez notre site local français pour obtenir plus d’informations et parler à un expert.