PH10 PLUS - Têtes indexables motorisées
La gamme de têtes PH10 PLUS accroît le rendement en ajoutant aux MMT automatisées, la fonctionnalité d'orientation des palpeurs gérée par programme.
Cette gamme comprend trois modèles PH10 PLUS, chacun pouvant porter une série de palpeurs et d'allonges et être orientés sur 720 positions répétables permettant d'accéder aux entités les plus inaccessibles de la pièce. Cette fonction permet l'inspection des éléments suivant des angles différents sans exiger des changements de stylets fréquents et onéreux.
Ces trois versions de têtes PH10 PLUS procure une répétabilité de 0,4 µm (2 σ, spécifié à une distance de 100 mm) améliorant les positionnements à la pointe du stylet.
PH10M PLUS

La PH10M PLUS peut tenir des allonges longues et des palpeurs complexes tels que le SP25M ou le TP7M. Le raccord Autojoint hautement répétable permet un changement de palpeur ou d'allonge rapide sans exiger de nouvelle calibration.
| Longueur | 117 mm | 
| Largeur | 62 mm | 
| Poids | 620 g | 
| Montage du palpeur | Autojoint (câble « multiwire ») | 
| Montage de tête | Attachement pour PH10M PLUS selon MMT | 
| Contrôleur adéquat | |
| Répétabilité de position | 0,4 µm spécifié à une distance de 100 mm | 
| Nombre total de positions | 720 | 
| Couple d'entraînement recommandé maximum | 0,45 Nm | 
| Allonge maximale | 300 mm avec allonge PAA3 450 mm en utilisant l’allonge PAACF sur commande spéciale uniquement | 
PH10MQ PLUS

La PH10MQ PLUS est une variante de la PH10M PLUS qui permet à cette tête motorisée d'être installée directement à l'intérieur même du coulisseau de la MMT.
Cette version procure un montage plus « propre » et plus court puisque seule la partie inférieure de la tête dépasse du coulisseau.
| Longueur | 73 mm | 
| Largeur | 80 mm | 
| Poids | 730 g | 
| Montage du palpeur | Autojoint (câble « multiwire ») | 
| Montage de tête | Direct sur le coulisseau | 
| Contrôleur adéquat | |
| Répétabilité de position | 0,4 µm spécifié à une distance de 100 mm | 
| Nombre total de positions | 720 | 
| Couple d'entraînement recommandé maximum | 0,45 Nm | 
| Allonge maximale | 300 mm avec allonge PAA3 450 mm en utilisant l’allonge PAACF sur commande spéciale uniquement | 
PH10T PLUS

La PH10T PLUS est similaire à la PH10M mais elle s'en distingue par une fixation de palpeur à filetage M8 et non un raccord Autojoint.
Tous les palpeurs comme les TP20 et TP200 à filetage M8, et leurs allonges, s'installent directement sur cette tête. La PH10T PLUS est entièrement compatible avec tous les systèmes changeurs pour stylets et modules Renishaw.
| Longueur | 103 mm | 
| Largeur | 62 mm | 
| Poids | 645 g | 
| Montage du palpeur | Filetage M8 (2 positions) | 
| Montage de tête | Attachement selon MMT | 
| Contrôleur adéquat | |
| Répétabilité de position | 0,4 µm spécifié à une distance de 100 mm | 
| Nombre total de positions | 720 | 
| Couple d'entraînement recommandé maximum | 0,45 Nm | 
| Allonge maximale | 300 mm avec allonge PEL4 | 
Extension de garantie
Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.
Présentations
- 
Presentation:  PH10 PLUS motorised indexing heads [en]
Overview of the PH10 PLUS range of indexing heads, covering applications, key design features and performance. 
Informations produit
Vous pourriez aussi être intéressé par :
Vous vous renseignez sur la tête motorisée PH10 PLUS. La tête 5 axes PH20 pourrait également vous intéresser...
 
