RTP20 - Tête automatisée
La RTP20 constitue une solution économique de tête « motorisée » avec palpeur à déclenchement par contact TP20 intégré. Elle améliore ainsi la productivité, l'accessibilité et la flexibilité.
L'indexage automatisé de la RTP20 permet au palpeur TP20 intégré de s'orienter suivant 168 positions répétables en incréments de 15° en utilisant à la fois les axes A et B. Comme il lui suffit d’une seule calibration pour chaque position de stylet, elle garantit un rendement rapide des contrôles de pièces.

Avantages principaux de la tête RTP20
Productivité
Productivité supérieure grâce au changement de modules de palpeurs et à l'indexation automatisée sans avoir à refaire constamment les calibrations.
Accessibilité et flexibilité améliorées
En plus de l'allonge existante, une allonge intégrée permet une portée de jusqu'à 168 mm (longueur maximum du stylet comprise).
Automatisation
L'utilisation conjointe des mouvements de la MMT pour verrouiller et orienter la tête et MCR20 permet d'avoir un système entièrement automatisé.
Protection anticollision
Les modules TP20 ont une surcourse dans toutes les directions. Le montage magnétique assure une protection supplémentaire contre les collisions en X et Y.
Modules TP20

La gamme existante des modules TP20 offre plusieurs forces de déclenchement et options de directions de détection ainsi qu'une portée accrue avec des allonges EM1 et EM2. Renishaw propose une gamme de sept modules porte-stylets spécifiques aux applications.
Extension de garantie
Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.
Informations produit
Vous pourriez aussi être intéressé par :
Vous vous renseignez sur la tête RTP20. La tête PH20 pourrait également vous intéresser...