Codeurs optiques - études de cas et notes d’application

Nos études de cas et nos notes d’application pour codeurs optiques montrent comment nos produits peuvent fournir des solutions de mesure de précision. Découvrez à travers des exemples concrets comment nos clients utilisent les codeurs Renishaw de haute qualité dans toute une série d’applications.

Les codeurs optiques aident nos clients à exploiter leur potentiel en termes de mesure de position

Choisissez un secteur pour en savoir plus

Les secteurs industriels font confiance aux codeurs optiques Renishaw pour répondre à leurs défis en matière de mesure de précision. Découvrez comment la dernière technologie de codage a contribué à aider les entreprises dans des applications aussi variées que l’électronique, la construction de machines, la fabrication, la recherche, l’aérospatiale et la santé.

Études de cas - Électronique

ASMPT choisit Renishaw pour un asservissement de haute qualité

ASMPT lance de nouveaux produits conçus pour répondre à la demande croissante en semi-conducteurs, due aux technologies émergentes. Renishaw, fournisseur de métrologie de longue date, offre une grande expérience en matière de contrôle qualité, de codeurs et de solutions personnalisées. Les solutions de codage comprennent la série de codeurs incrémentaux miniatures ATOM DX™, la série de codeurs incrémentaux VIONiC™, ainsi que la série de codeurs absolus RESOLUTE™.

Machine ASMPT INFINITE

Le codeur absolu RESOLUTE™ prend en charge la conception novatrice de table rotative multiaxe d’ITRI

ITRI, à Taïwan, a mis au point une table rotative deux axes avancée qui intègre les codeurs rotatifs absolus RESOLUTE, qui améliorent considérablement la précision et la vitesse de rotation lors d’opérations d’usinage complexes. Cette conception innovante réduit les coûts de fabrication de plus de 50 % par rapport aux marques internationales et vise à transférer ces technologies aux fabricants locaux afin de mettre au point des tables rotatives compétitives et très rentables.

Table rotative DDR Resolute ITRI

En tant que partenaire de Renishaw, Lasing Microsystem S.A. fournit des solutions pour applications de haute précision et de contrôle de position

Lasing Microsystem S.A. est une entreprise technologique de premier plan pour les produits d’instrumentation et de photonique, qui se concentre sur les lasers et le positionnement de précision. Renishaw lui a fourni des solutions de codage offrant une plus grande précision et un meilleur contrôle de position.

Lasing

Étude de cas - Constructeurs de machines

Amélioration de la précision des machines-outils de Yuzhong grâce aux codeurs Renishaw

Renishaw a collaboré avec Yuzhong sur sa nouvelle machine de fraisage-tournage 5 axes MT1000, en fournissant notamment des codeurs hermétiques FORTiS™, des codeurs absolus RESOLUTE™ et des outils de diagnostic ADTa-100 pour codeurs. Cela s’est traduit par une amélioration de la précision d’usinage, qui est passée de ±4 µm à ±2 µm à peine, offrant ainsi une stabilité et une fiabilité accrues qui renforcent la confiance des clients.

Étude de cas de Yuzhong - technicien installant un codeur FORTiS™

Amélioration de la précision du micro-fraisage grâce aux codeurs hermétiques FORTiS-N

Anderson Europe a choisi les codeurs hermétiques FORTiS-N™ pour fabriquer des machines de micro-fraisage de précision à la pointe de la technologie. Ces codeurs linéaires offrent une grande précision, une grande robustesse, une étanchéité à la contamination et une résistance aux vibrations, ce qui garantit des performances exceptionnelles dans les applications de micro-fraisage.

Codeur hermétique FORTiS installé sur une machine de micro-fraisage

Codeurs hermétiques de Renishaw utilisés dans une nouvelle machine-outil hybride de fabrication additive et soustractive

Pour aider Effective CNC à concevoir et à construire sa nouvelle machine « tout-en-un » capable d’effectuer en tandem des opérations d’usinage additif et soustractif, Renishaw a apporté le soutien de ses équipes d’experts en codeurs optiques de position, systèmes de réglage d’outils et palpeurs pour machines-outils.

Gary Pearson, de la société Effective CNC, devant une machine à CN

Études de cas - Mécanique de précision

Codeurs Renishaw garantissant la précision laser chez Watt Laser

Watt Laser, une entreprise d’ingénierie laser basée au Royaume-Uni et spécialisée dans les systèmes laser de haute précision, utilise les codeurs optiques ATOM™ de Renishaw et l’outil de diagnostic ADTpro-100 pour atteindre une précision inférieure au micron, améliorer le rendement des machines de 30 % et simplifier l’installation et les diagnostics sur site. Cette collaboration a renforcé la capacité de Watt Laser à fournir des systèmes laser ultraprécis, efficaces et évolutifs dans les secteurs de la fabrication de haute technologie.

Watt Laser - machine laser de précision

Ronchini Milling Technologies choisit les produits de métrologie Renishaw pour optimiser ses fraiseuses de pointe.

RM Technologies a considérablement amélioré la précision, réduit les temps de réglage et renforcé la fiabilité de ses fraiseuses en intégrant les produits avancés de Renishaw. Ces produits comprennent le codeur de position hermétique FORTiS™, l’outil de diagnostic ADTa-100, le système de palpage RCS série P et le Ballbar QC20.

Machine de fraisage à CN Xtreme (RM Technologies)

R.A.M. Service modernise une rectifieuse classique grâce aux règles de codage linéaires FORTiS™.

R.A.M. Service, spécialiste en rétrofits et services techniques, a modernisé avec succès une ancienne rectifieuse Studer S30 pour Euro Tecno Tool en installant des règles linéaires FORTiS de Renishaw. Ces règles offrent à la fois une précision au micron près et une installation facile, améliorant considérablement la précision et la capacité de la machine Studer à rectifier des formes complexes.

RAM Service - Studer S30 avec rétrofit

Études de cas - Science, recherche et analyse

Un distributeur Renishaw modernise son télescope pour la recherche en astronomie

Wise Observatory a choisi de remplacer les anciens codeurs sur les deux axes de positionnement du télescope principal Ritchey-Chrétien d’un mètre de diamètre par des codeurs RESOLUTE™. Il en résulte une amélioration considérable de sa précision de positionnement et de sa stabilité de position.

Télescope principal d’un mètre de Wise Observatory

Les codeurs RESOLUTE™ mettent l’accent sur la science lourde

L’entreprise technologique française IRELEC Alcen fabrique des systèmes opto-mécaniques et robotiques pour les installations de synchrotron du monde entier. Les produits de mesure de position de Renishaw ont aidé IRELEC à repousser les limites de la science synchrotron.

Plateforme à miroir avec platines d’asservissement dans l’air et dans le vide

Instron® équipe son nouveau testeur « torsion-linéaire » ElectroPuls™ de codeurs Renishaw avancés

Instron a lancé une version bi-axiale avancée de son instrument de testeur ElectroPuls™ E3000 All-Electric. Le codeur RESOLUTE™ Renishaw est le seul codeur optique absolu qui prenne en charge les contrôleurs ElectroPuls, tout en offrant des résolutions linéaires de 1 nm et des vitesses dépassant 20 m/s.

Testeur « torsion-linéaire » Instron E3000

Études de cas - Aéronautique

Les codeurs RESOLUTE améliorent cent fois la précision et la résolution du positionnement de l’antenne RF

Pacific Antenna Systems (PAS) utilise plusieurs conceptions électromécaniques différentes pour ses antennes, en fonction de l’application. Des codeurs de position rotatifs sont installés sur chaque axe de mouvement (cardan) pour fournir la précision et l’exactitude requises.


Ensemble antenne PAS et cardan sur le train d’atterrissage d’un avion

HAESL - Des codeurs incrémentaux optimisent le rendement énergétique des moteurs d’avion

Quel est le rendement énergétique d’un avion commercial ? Le joint d’étanchéité à structure alvéolaire a démontré qu’il optimisait le rendement énergétique des moteurs d’avion mais la mesure de ces joints implique d’importants défis techniques. HAESL a résolu ce défi en intégrant des codeurs incrémentaux linéaires et rotatifs (angulaires) TONiC Renishaw à son nouveau SMRS (système optique de mesure de joint d’étanchéité).


Atelier de révision de moteur HAESL

Études de cas - Médecine et Santé

Une fenêtre sur l’état du corps : Occuity utilise les codeurs de Renishaw dans des appareils de dépistage ophtalmologique qui changent la vie

En matière de santé oculaire, certains défis mondiaux tels que la myopie axiale et le glaucome nécessitent un dépistage précoce et accessible. Désormais, il existe des appareils optiques sans contact, mis au point par des innovateurs comme Occuity, qui révolutionnent le dépistage médical en utilisant l’œil comme une fenêtre ouverte sur la santé générale. Cette étude de cas explique les raisons qui ont amené Occuity à choisir les codeurs optiques miniatures ATOM DX™ de Renishaw pour équiper ses appareils ophtalmiques, des produits à la fois précis, portables et simples à utiliser.

Axiomètre AX1 portable d’Occuity

Les codeurs Renishaw passent sous le microscope 3DHISTECH

3DHISTECH conçoit et fabrique l’un des plus rapides scanners numériques panoramiques autonomes de lames de la plus grande capacité au monde - le P1000. Il s’agit d’un microscope d’analyse ultra-précis qui permet à de grands laboratoires de pathologie de capturer des images d’ultra-haute résolution d’échantillons médicaux. Les codeurs VIONiC™ et LA11 de Renishaw permettent au P1000 de fonctionner à des vitesses plus élevées que les produits concurrents d’une manière précise et reproductible.

Échantillon de tissu pathologique sur lame

Notes d’applications

Comment les capteurs de position améliorent-ils les performances des tourelles gyrostabilisées ?

Les codeurs de position jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement et la précision des systèmes de tourelle gyrostabilisée utilisés dans diverses applications, notamment les systèmes radar, les télescopes optiques, les montures de caméra et les plateformes d’imagerie. Grâce au renvoi de données exactes de position angulaire, les codeurs permettent un contrôle et une stabilisation précis des charges utiles dans les applications de tourelles gyrostabilisées, garantissant ainsi fiabilité et hautes performances dans les environnements exigeants.

Caméra sphérique ou module de capteurs fixé sous un aéronef, comportant plusieurs lentilles et ouvertures circulaires.

L’effet de la chaleur sur la précision des vis à billes dans une machine-outil à CN.

Cette note d’application traite de l’impact de l’accumulation de chaleur dans les vis à billes sur la précision des machines-outils à CN. À partir de données d’essai, elle explique que si le contrôle des axes linéaires avec une boucle d’asservissement semi-fermée (utilisant des codeurs rotatifs et des vis à billes) peut atteindre une grande précision, la dilatation thermique des vis à billes peut entraîner des erreurs significatives. Les règles linéaires offrent un avantage crucial dans les environnements où l’accumulation de chaleur est un problème.

Vis à billes sur une machine-outil

Sélection de codeurs compatibles UHV pour applications exigeantes dans le secteur des semi-conducteurs et de la science

Les procédés tels que la fabrication de semi-conducteurs, qui exigent un contrôle d’asservissement précis, nécessitent des codeurs optiques compatibles avec le vide pour le renvoi de données de position. Le fait de placer les codeurs de position dans la chambre de vide permet de situer le dispositif de mesure au plus près de l’environnement de travail et de minimiser ainsi les erreurs.

Tranche de semi-conducteur en cours de production

Codeurs linéaires étanches FORTiS-S™ avec des longueurs allant jusqu’à 4240 mm

Combinant une mesure de position de haute précision avec robustesse et fiabilité, la série de codeurs absolus linéaires hermétiques FORTiS™ est conçue pour fournir une base solide pour les processus d’usinage à CN. Renishaw propose désormais des codeurs linéaires FORTiS-S dans des longueurs de mesure encore plus longues, contribuant à apporter ces avantages aux machines plus grandes telles que les giga-presses, les tours verticaux et les machines-outils à CN surdimensionnées.

Châssis de voiture

Réduction de l’utilisation de purges d’air grâce aux codeurs FORTiS™, pour des économies d’énergie jusqu’à 91 %

Les utilisateurs de machines qui adoptent une approche intelligente de la purge d’air avec les codeurs absolus hermétiques FORTiS peuvent réduire considérablement leurs émissions de CO2e et leurs coûts d’électricité. Les joints d’étanchéité DuraSeal™ uniques de FORTiS permettent à de nombreux utilisateurs de recourir à une philosophie de purge d’air « à bas débit » pour offrir tous les avantages de fiabilité d’une purge d’air, mais avec une consommation d’air comprimé réduite.

Purge d’air pour codeurs hermétiques linéaires FORTiS™

Élargissement du champ d’action des concepteurs de machines-outils grâce au codeur hermétique FORTiS

Le codeur hermétique FORTiS a été conçu pour répondre aux besoins des constructeurs de machines-outils, des utilisateurs finaux et des prestataires de services. Deux nouvelles notes d’applications s’adressent directement à ces marchés importants en décrivant les diverses caractéristiques et avantages de la gamme de codeurs FORTiS.


Machine-outil avec codeur FORTiS

Étapes suivantes

Trouvez la règle, la tête de lecture, l’interface et le matériel en option qui conviennent à votre solution de contrôle d’asservissement. Découvrez notre large gamme de systèmes de codeurs optique. Créez une référence et demandez des informations pertinentes.

Configurateur de produits de codage

 

Contactez dès aujourd’hui notre service commercial

Contactez votre bureau local pour obtenir plus d’informations et parler à un expert.