PHS-2 szervofej
A PHS-2 fejet a nyerskarosszériákon végzett mérések szigorú követelményeinek teljesítésére fejlesztették ki, ahol nagyon pontosan beállítható szöghelyzetekre és hosszú kinyúlásra van szükség.

A PHS-2 pozicionáló szervofej folyamatos szervomeghajtást biztosít két tengely mentén. Segítségével a tapintófej-konfiguráció szinte bármilyen szögben beállítható.
Ehelyett, miután a PHS-2 fej megközelítette a kívánt pozíciót, és rögzített egy mérési pontot, a fej tengelyei a koordináta-mérőgép (CMM) tengelyeivel egyidejűleg reteszelődnek a pontos mérés érdekében.
A fejhez egy sor különféle tapintófej illeszthető és cserélhető automatikusan. Többek között kapcsoló típusú tapintófejek és harmadik felektől származó lézeres/optikai mérőfejek csatlakoztatására van lehetőség.
A különösen hosszú hosszabbítók lehetővé teszik, hogy a kapcsoló típusú Renishaw tapintófejek olyan elemeket is elérjenek, amelyekhez más körülmények között lehetetlen volna hozzáférni.
A fejet túlnyomaték elleni elektronikus védelemmel is elláttuk, amely ütközés esetén leválasztja a fejet a hajtásáról, és leállító jelet küld a gép felé.
Üzemi hőmérséklet | 15 °C és 40 °C között (50 °F és 104 °F között) |
Tömeg* | 3 kg (6,6 font) |
Terhelhetőség | 1 kg (2,2 font) (mérőfej és hosszabbító együttes tömege) |
Maximális nyomaték | 2 Nm |
Mechanikus tengelykapcsoló csúszása | 3 Nm ±0,5 Nm |
Mozgási sebesség | legfeljebb 150°/s, jellemzően 70°/s |
Kar elforgatási szöge | D tengely: ±184° E tengely: ±184° |
Szögfelbontás | 0,2 szögmásodperc (0,1 µm-rel egyenlő 100 mm-es sugár esetében) |
Ütközésvédelem | Elektronikus túlnyomaték |
Megfelelő fejinterfész | PHS-2 interfészkártya / OEM vezérlő |
Cserélőállvány-rendszer | ACR2 |
* mérőfej-hosszabbítóval és mozgatható csatlakozóval

Kiegészítők
PHS-2 interfészkártya
A PHS-2 fej vezérlése a koordináta-mérőgép vezérlőjének fej-interfészkártyáján keresztül történik. A kártya kezeli a fej és a koordináta-mérőgép vezérlője közötti adatátvitelt, és kondicionálja a két egység között áramló jeleket. A PHS-2 interfészkártya nem kezeli a mérőfejrendszer jeleit.
Mozgatható rögzítés
A kinematikus rögzítés (KM1 vagy KM2) lehetővé teszi a fej gyors rögzítését a géphez.
A KM1 csatlakozó vezetékei a főoszlopban futnak.
A KM2 egység vezetékei a koordináta-mérőgép főoszlopán kívül is elvezethetők.
ACR2 automatikus cserélőállvány

Az ACR2 automatikus cserélőrendszer a PHS-2 pozicionáló szervofejjel történő használatra kifejlesztett karcserélő rendszer. Használatával a mérőfej-hosszabbítók vagy mérőfej-adapterkarok az adott mérési feladatnak megfelelően cserélhetők.
A karokat magának a gépnek a mozgása rögzíti a fejen, illetve választja le arról. A fej mechanikai úton aktiválja az állvány egyik aljzatát, amelyet a gép felfelé mozgat a kívánt kar kioldásához, illetve lefelé mozgat annak a megfelelő helyzetben történő rögzítéséhez.
Az állványhoz sem tápcsatlakozás, sem jelcsatlakozás nem szükséges, ami rendkívül egyszerűvé teszi a telepítést.
Az ACR2 rendszert állványaljzat-párokban szállítjuk, amelyek az eredeti tartozékgyártó (OEM) által biztosított, megfelelő rögzítőkészüléken kerülnek elhelyezésre. A rendszer moduláris felépítésű, és tetszőleges számú aljzatpár használható a koordináta-mérőgép bármelyik pontján.
Meghosszabbított jótállás
A koordináta-mérőgépekhez tartozó új termékeinkhez a vásárlást követő 3 hónapon belül 3 éves garancia igényelhető, hogy Ön teljes nyugalommal használhassa őket. Vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes forgalmazóval.
PHS-2 motoros (szervo típusú) mérőfejtartó fejkészletek
PHS-2 fejkészlet 1 (tartalma: PHS-2 fej, 6x ACR2 port, 2x HAM, 2x HA8, HE500, HE750) | A-5795-0817 |
PHS-2 fejkészlet 2 (tartalma: PHS-2 fej, 2x ACR2 port, KM1, HAM, HA8, HE330, HE500) | A-5795-0819 |
PHS-2 fej külön | A-5795-0001 |
PHS-2 karkészletek és kiegészítők
PHS-2 karkészlet 1 (2x HAM, 2x HA8, HE500, HE750) | A-5795-0816 |
PHS-2 karkészlet 2 (HAM, HA8, HE330, HE500) | A-5795-0827 |
HE750 hosszabbítókar, PHS1 vagy PHS-2 | A-5795-1060 |
HE500 hosszabbítókar, PHS1 vagy PHS-2 | A-5795-1050 |
HE330 hosszabbítókar, PHS1 vagy PHS-2 | A-5795-1040 |
HAM PHS többhuzalos adapter PHS1 vagy PHS-2 fejhez | A-5795-1010 |
HA8 PHS M8 adapter PHS1 vagy PHS-2 fejhez | A-5795-1030 |
PHS hosszabbító rúd, doboz | A-2150-0191 |
ACR2 automatikus cserélőállvány-készletek (PHS1 vagy PHS-2 fejhez)
ACR2 portpár PHS1 vagy PHS-2 fejhez | A-1383-0003 |
PHS-2 interfészkártya
PHS1 vagy PHS-2 interfészkártya | A-2150-0824 |
PHS-2 kiegészítők
PHA3 – PH10MQ PLUS–KM1 gyorscserélő adapter | A-2238-0751 |
KM1 – mozgatható (főoszlopban futó kábelekkel) PHS1/PHS2 fejhez | A-2150-0831 |
KM2 – kinematikai berendezés (főoszlop mellett futó kábelekkel) PHS1/PHS2 fejhez | A-2150-0832 |
PL104 – 30 m-es hálózati kábel | A-2150-0481 |
PL105 – 30 m-es kommunikációs kábel | A-2150-0482 |
PL106 – 30 m-es mérőfejkábel | A-2150-0483 |
PL107 – 30 m-es túlfutási kábel | A-2150-0484 |