Vezérlők motoros fejekhez és automatikus cserélőállványokhoz
A Renishaw motoros fejei, az automatikus cserélő állványok és a koordináta-mérőgép összekötéséhez vezérlőrendszerek egész sorozata áll rendelkezésre.
ACC2-3 vezérlőegység automatikus cserélőállványokhoz

Az ACC2-3 adatkapcsolatot biztosít a koordináta-mérőgép vezérlőjével, vezérli az ACR1 automatikus cserélőállványt, továbbá multiplexeli és továbbítja a jeleket a fej és a nullpontozó mérőfej között.
| Magasság | 44 mm (1U) | 
| Szélesség | 440 mm (19 hüvelykes ház) | 
| Mélység | 180 mm | 
| Tömeg | 1,8 kg | 
| Adatátvitel | RS232 soros | 
| Feszültségtartomány | 90 V - 246 VAC 50 Hz / 60 Hz | 
HCU2 kézi vezérlőegység

A HCU2 a PHC10-3 és a PHC10-3 PLUS motoros fejvezérlővel használható hordozható fejvezérlő és pozíciójelző egység. Elengedhetetlen eszköze a munkadarabok beállításának, a gépkezelő által vezérelt méréseknek és „betanuló” üzemmódban történő programozásnak.
Segítségével a gépkezelő manuálisan megváltoztathatja a fej iránybeállítását anélkül, hogy utasítást kellene kiadnia a koordináta-mérőgép vezérlőegységén keresztül.
Az egység többek között kétféle működési sebességgel (léptető és gyors mozgás), kéttengelyes fejmegjelenítéssel, „betanuló” üzemmódot aktiváló módváltó gombbal, továbbá állapot- és hibajelző LED-ekkel rendelkezik.
PHC10-3 PLUS fejvezérlő

A PHC10-3 PLUS fejvezérlő a koordináta-mérőgép vezérlőjétől kapja az utasításokat. A PHC10-3 PLUS a fej valamennyi funkcióját vezérli, és jelentéseket küld a rendszer állapotáról a koordináta-mérőgép felé:
- Pozícióba irányítja a PH10 PLUS (PH10T PLUS, PH10M PLUS vagy PH10MQ PLUS) fejet – a HCU2 egységtől vagy a koordináta-mérőgéptől kapott utasítás alapján
- Ellenőrzi és jelenti a pozíciót
- Jelzi a hibákat, pl. ha nem sikerül elérni a kívánt pozíciót, vagy az esetleges elakadást a fej rögzítése előtt vagy után, stb.
A PHC10-3 PLUS nem dolgozza fel a mérőfej érzékelőjének jeleit. Ezek a jelek a fej tengelyein és a vezérlőn keresztül a mérőfej-interfészhez továbbítódnak.
| Hossz | 180 mm | 
| Szélesség | 440 mm | 
| Magasság | 44 mm | 
| Tömeg | 1,5 kg | 
| Adatátvitel | RS232 vagy USB | 
| Felvett áramerősség | Kevesebb mint 1 A | 
| A tápegység elektromos besorolása | Tápfeszültség: 100 V – 240 V ± 10% | 
| Bemeneti csatlakozók | 15 pólusú „D” | 
| Tápellátás | 24 VDC 49 W, az Emerson tápegység (DP4024N3M) tápadapteréről | 
| Kimeneti csatlakozók a mérőfejekhez | 7 tűs DIN vagy 9 pólusú „D” típusú | 
| Maximális kábelhossz RS232 USB | 
 5 m (elosztóval 5 m-re kiterjeszthető, 30 m-es maximális hosszig) | 
| Kézi vezérlőegység | Csak HCU2 | 
PHC1050 UCC bővítőkártya

A PHC1050 interfészkártya a Renishaw UCC univerzális CMM-vezérlőkhöz használható, csatlakoztatás után azonnal működő bővítőkártyák egyike. Egyszerű illesztőfelületet biztosít a hagyományos PH10 mérőfejtartó fej és a méréstechnikai alkalmazásokhoz használható szoftverek között; külső hardverre egyáltalán nincs szükség, vezetékekből és csatlakozókból pedig minimális mennyiség kell.
Meghosszabbított jótállás
A koordináta-mérőgépekhez tartozó új termékeinkhez a vásárlást követő 3 hónapon belül 3 éves garancia igényelhető, hogy Ön teljes nyugalommal használhassa őket. Vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes forgalmazóval.