PH20 5 tengelyes kapcsoló típusú tapintó rendszer

Alakítsa át koordináta-mérőgépe teljesítményét 5 tengelyes kapcsoló típusú tapintó méréssel.

Használja a fejét! Végtelenül jobb

PH20 öttengelyes mozgás

Ellentétben a hagyományos kapcsoló típusú mérési módszerekkel, ahol a sebességnövekedést a CMM 3 tengelyének gyorsításával érhetjük el – a PH20 a többszörösen díjat nyert REVO rendszer fejmozgatási technológiáját alkalmazza a koordináta-mérőgépek nagyobb mérési sebességeknél előforduló dinamikus hibáinak csökkentésére.

A PH20 egyedülálló jellemzője a „fej általi érintés”; ennek a funkciónak köszönhetően a mérési pontok csak a fej mozgatásával, a koordináta-mérőgép szerkezeti egységeinek mozgatása nélkül vehetők fel. A pontok gyorsabban, pontosabban és jobb ismétlőképességgel vehetők fel.

Mindemellett az 5-tengelyes mozgatással a fej indexálásának ideje is megtakarítható. A sebességet növelő, fent bemutatott új funkcióknak köszönhetően a hagyományos rendszerekkel összehasonlítva akár 3-szorosára is növelhető a mérőgép teljesítménye.

Minden jellemző könnyű elérése bármilyen szöghelyzetben

Gyorsabb kalibrálás

PH20 tengelytartomány

A „közvetett kalibrálási” módszer a Renishaw egyedülálló fejlesztése. Ennek során a PH20 egység egyetlen műveletben határozza meg a fej tájolását és a mérőfej helyzetét, így ezt követően a fej bármilyen szöghelyzetében lehetséges lesz a mérés. A további modulok használatához csak néhány tapintást kell végezni a kalibrálógömbön (a tapintószár csúcsát a mérendő jellemző tájolásánál kalibrálva szükség esetén még jobb méréstechnikai teljesítmény érhető el).

A minőségbiztosítási eljárásrendek által megkövetelt rendszeres vagy a mérőfej ütközését követő egyszeri kalibrálások során elért drasztikus időmegtakarítás összeadódva rendkívül meggyorsítja a mérési folyamatokat.

Integrált, ipari szabványoknak megfelelő TP20 mérőfej

TCR20 és TP20 modulok

A PH20 mérőfejtartó fejet használók számára azonnal elérhetők a jól bevált TP20-as modulok. Így számos lehetőség közül választhatják ki az adott alkalmazáshoz leginkább megfelelő tapintóerőt, irányérzékelési lehetőséget, illetve hosszabbítót. Az ütközésekkel szemben védelmet nyújtó, leválasztható modulok az TCR20 cserélőállvány segítségével automatikusan cserélhetők.

A PH20 működés közben

  • Rapid touch-trigger measurement, infinite positioning and 5-axis technology

  • PH20 v PH10 with feature count demonstrating 3x greater measurement speed of 5-axis movement

Meghosszabbított jótállás

A koordináta-mérőgépekhez tartozó új termékeinkhez a vásárlást követő 3 hónapon belül 3 éves garancia igényelhető, hogy Ön teljes nyugalommal használhassa őket. Vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes forgalmazóval.

Termékinformációk

Figyelmébe ajánljuk...

Jelenleg a PH20 egységről olvas. Figyelmébe ajánljuk, hogyan lehet meglévő koordináta-mérőgépeket korszerűsíteni a PH20 egység utólagos felszerelésével