Forgó optikai útmérők
Válassza ki abszolút vagy inkrementális forgó útmérő (szögelfordulás-érzékelő) rendszerét
A forgó skálák, köztük a rozsdamentes acél gyűrűk, valamint az üveg- és rozsdamentes acél tárcsák széles választéka használható a legkülönfélébb forgómozgásos alkalmazásokhoz. A forgó skála mechanikusan vagy ragasztóval rögzíthető a forgó gépalkatrészhez.
A forgó skálák kompatibilisek a Renishaw abszolút vagy inkrementális mérésekhez használt nyitott optikai útmérősorozatával.
- Az abszolút útmérők azonnal dekódolják az aktuális pozíciót, anélkül, hogy bármilyen mozgásra lenne szükség.
Az inkrementális útmérők csak az aktuális pozíciójukhoz vagy egy ismert referenciához viszonyított mozgást képesek érzékelni.
A forgó útmérőink választékából kiválaszthatja az alkalmazásához legmegfelelőbb rendszert.
Abszolút forgó útmérőrendszerek: olvasófejek és skálák
Az olvasófej és a skála különböző kombinációihoz tartozó átmérő az alábbiakban látható:
Acél gyűrűs skála Alacsony profil Egyszerűen telepíthető |
Acél gyűrűs skála Vastag keresztmetszet Nagy pontosság | |
RESOLUTE™ olvasófej (30 µm-es osztás) Nagy pontosság Nagy sebesség | 52–550 mm | 52–417 mm |
Inkrementális forgó útmérőrendszerek: olvasófejek és skálák
Az olvasófej és a skála különböző kombinációihoz tartozó átmérő az alábbiakban látható:
Üveg tárcsa skála Termikusan stabil Könnyű |
RES Acél gyűrűs skála Alacsony profil Egyszerűen telepíthető |
REX Acél gyűrűs skála Vastag keresztmetszet Nagy pontosság | |
ATOM™ olvasófej (20 µm, 40 µm osztás) Kicsi Analóg | 30–108 mm | N/A | N/A |
ATOM DX™ olvasófej (20 µm, 40 µm osztás) Kicsi Digitális | 17–108 mm | N/A | N/A |
VIONiC™ olvasófej (20 µm-es osztás) Nagy pontosság Digitális | N/A | 52–550 mm | 52–417 mm |
QUANTiC™ olvasófej (40 µm-es osztás) Sokoldalú | N/A | 52–550 mm | N/A |
TONiC™ olvasófej (20 µm-es osztás) Analóg | N/A | 52–550 mm | 52–417 mm |

Tekintse meg optikai útmérőink műszaki specifikációit, beleértve az opciókat és változataikat is, a műszaki dokumentumaink segítségével. Megfelelőségi tanúsítványaink további garanciát nyújtanak a Renishaw minőség iránti elkötelezettségére.

Fedezze fel, hogy az optikai útmérők hogyan tesznek lehetővé kiváló mozgásvezérlést számos iparágban és alkalmazásban. Tekintse meg a Renishaw útmérőtechnológiáját és széles körű szakértelmét hasznosító termékek és folyamatok valós életből vett példáit.
Vegye fel még ma a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal
Vegye fel a kapcsolatot a helyi irodával a további információkért, és hogy beszélhessen egy szakértővel.
RES
REX
RCD