RLD10 differenciál-interferométer
A differenciál-interferométerekkel egy adott referenciához képest végezhetők mérések.
A differenciálfejet egyedülálló optikai kialakításával kifejezetten úgy terveztük, hogy használata során alacsony legyen az osztás alatti hiba (SDE) mértéke. Az integrált sugárterelők révén a vízszintes síkhoz képesti dőlés és a merőleges tengelyhez képesti szögeltérés a készülék üzembe helyezése során állítható, ami megkönnyíti a sugár beirányzását (csak síktükrös alkalmazások esetében).
Kialakításánál fogva az RLD10-X3-DI érzékelőfej egyszerű háromcsapos felfogatással rögzíthető a munkatér külső falára. A detektorfej megfelelő helyzete a készülék munkaterén kívülről állítható be – az integrált sugárterelők segítségével a referenciasugár és a mérősugár vízszintes síkkal bezárt szögének és a merőleges tengelyhez képesti szögeltérésének beállítása egymástól függetlenül végezhető el. A rögzítőrendszer kialakításának köszönhetően pedig a detektorfej eltávolítása és újrapozicionálása csak minimális hatást fejt ki a teljes rendszer beállítására.
Jellemzők és előnyök
- Kivételes mérési lehetőségek- ezermilliomodokban mérhető frekvenciastabilitás és rendkívül csekély ciklikushiba, aminek köszönhetően akár 38,6 pm értékű kimeneti felbontás is elérhető.
- Differenciál-konfigurációk- az állvány oszlophoz viszonyított relatív helyzetét méri, ezáltal kiküszöböli az olyan gyakori üzem közbeni hibákat, mint amilyen például a munkatér oldalfalának a környezeti tényezők változásából eredő mozgása.
- Gyors beállítás - a vákuumkamrán kívülről végezhető, egyszerű beállítás négy beépített sugárterelő segítségével a munkatér és a tükörrögzítés tűréseinek áthidalása érdekében.
Műszaki adatok
| Tengely elmozdulása | 0–1 m |
| Felbontás (RLU-val konfigurálható) | Analóg négyszögjel = λ/4 (158 nm) Digitális négyszögjel = 10 nm RPI20 felbontás = 38,6 pm |
Rendszer egyenes vonalúsági hibája* (osztás alatti hiba, SDE) *interfész nélkül | <±1 nm 50 mm/s sebesség alatt >70% jelerősséggel <±6 nm 1 m/s sebességnél >50% jelerősséggel |
| Maximális sebesség | Max. 1 m/s |
Termékinformációk
-
Data sheet: RLD10 DI (differential interferometer) detector head [en]
-
Data sheet: Low power RLD detector heads [en]
-
News release: New differential measurement configuration for vacuum applications [en]
-
Application note: Air turbulence effects on measurement stability of the differential interferometer [en]



