Három körtesztből álló rendszer robotkalibráláshoz

Az RCS T-90 egy fejlett diagnosztikai rendszer, amelyet az új vagy áthelyezett robotok kalibrálásához terveztek. A hordozható készletben lévő három körtesztből álló konfiguráció nyomon követhető teszteket biztosít robotja fontos állapotinformációinak rögzítéséhez.

Kalibrálja robotját a Renishaw pontosságával

Az RCS T-90 három körtesztből álló rendszer három lineáris körtesztet tartalmaz, amelyek egy háromlábú állványban vannak elhelyezve. Ez a komplett megoldás a gyártók, mérnökök és integrátorok számára egy hordozható eszközkészletet biztosít a robot fejlett kalibrálásához és diagnosztikájához.

Csökkenti a szervizelési követelményekre fordított kézi időt és energiát, és pozitívan befolyásolja a robot általános hatékonyságát és termelékenységét.

A hozzá tartozó RCS Software Suite szoftverrel együtt az RCS T-90 képes egy új robot kalibrálására, vagy egy cella helyreállítására egy ütközés vagy alkatrészcsere után. Lehetővé teszi továbbá egy teljes robotcella helyszínek közötti zökkenőmentes áthelyezését.

Az RCS T-90 készlet tartalmazza az RCS L-90 alapkészletet, amely lehetővé teszi a TCP beigazítás, a volumetrikus tesztek és a csatlakozások ismételhetőségének ellenőrzését. Teljes ellenőrzést biztosít robotja pontossága felett, és a Renishaw elismert méréstechnikai szakértelmét alkalmazza a robotok visszaállítása, állapotellenőrzése és a megelőző karbantartás során.

Tekintse meg RCS T-90 három körtesztből álló rendszerünket

Tudjon meg többet arról, hogyan lehet elvégezni az ipari robotok kalibrálását és állapotdiagnosztikáját.

[A Renishaw a helyszínen bemutatta] az RCS T-90 képességeit, és aznap délután 2 órára módosításokat hajtottunk égre a programunkban, amely alapján - túlzás nélkül - 90 ívpont helyett csak öt pontra volt szükség egy teljes körhöz. Ez mérhetetlen minőségjavulást jelent a TMF számára, és alig várjuk, hogy ugyanezt a módosítást a másik 15 hegesztőrobotunkon is alkalmazzuk.

TMF Center (USA)

Ismerje meg az RCS T-90 ipari robotok számára nyújtotta előnyöket

Az RCS T-90 egy ipari robotok kalibrálására és karbantartására szolgáló megoldás.

A robotok meghibásodhatnak. Az idő múlásával bekövetkező kopás és elhasználódás befolyásolja a pontosságot és a megismételhetőséget. Az RCS T-90 segítségével felgyorsíthatja, szabványosíthatja és nyomon követhető adatokat nyerhet a robotok beállításához és diagnosztikájához.

Az RCS T-90 speciális teszt képes gyorsan felismerni a tárolt csuklóeltolásokat. Ez lehetővé teszi a robot helyszínen történő kalibrálását, kiküszöbölve a helytelen csuklószögek által okozott hibákat. Ez számos automatizálási előnyt jelent:

Narancssárga wifi sávok ikonja egy átlós vonallal, amely áthalad rajta

Offline programozás

A támogató szoftver lehetővé teszi az offline programozást, így az ethernet-kapcsolat nélküli robotok is elvégezhetik a teszteket.

Célkeresztet ábrázoló narancssárga ikon

Nyomon követhető szervizeszközök

A robot beállítására, állapotellenőrzésére és visszaállítására, valamint a robotok áthelyezéséhez szükséges idő csökkentésére szolgál.

Három embert tartalmazó narancssárga ikon.

Felhasználóbarát folyamat

Intuitív robotszoftverünkkel kiegészítve minden tesztünk szabványosított, így azokat bármely robotkezelő elvégezheti.

A robotok megelőző jellegű karbantartása

Az RCS T-90 lehetővé teszi a diagnosztikai tesztelést, amely pillanatképet ad a robot állapotáról vagy teljesítményéről. Ezek a nyomon követhető jelentések rávilágítanak a szükséges javításokra, mielőtt azok kritikus meghibásodássá válnának.

Az RCS Software Suite tárolja az összes munkamenet-előzményt, beleértve a tesztparamétereket és a hibaadatokat is. Dokumentált szervizelőzményeket biztosít termelékenységi mintázatokkal.

Az RCS L-90 körteszt nyomon követhetősége a teljes kalibrálási előzményekre kiterjed. A készletek tartalmaznak egy RCS kalibrátort, így használat előtt ismert hosszúságúra kalibrálhatja a körtesztet, ezáltal biztos lehet annak megbízhatóságában.

A Renishaw ipari automatizáláshoz használt robotdiagnosztikai rendszere, az RCS T-90, egy működő robotcellába szerelve

RCS Software Suite

Az RCS Software Suite teszi teljessé RCS termékválasztékunkat. Végezzen ellenőrzéseket körteszt rendszer és rögzítse az adatokat. Hozzon létre programsablonokat a robot mérési rutinjaihoz a szerszám- és munkadarab mozgásterek megbízható pontossággal történő beméréséhez. Kövesse lépésről lépésre az utasításokat a robot teljesítményének értékeléséhez.

Tudjon meg többet az RCS Software Suite programról

RCS Software Suite kezdőképernyő a laptopon

RCS T-90 – Gyakran ismételt kérdések

Mennyire robusztus az RCS T-90?

Az RCS T-90 egy robusztus, három 90 mm-es löketű lineáris körtesztből álló állványkonfiguráció, amelyet gyárakban és gyártóüzemekben való használatra terveztek. A kezelőknek azonban kerülniük kell a körteszt leejtését vagy ütögetését. Ha ez megtörténik, újra kell kalibrálnia a körtesztet. Különösen akkor, ha a végcsuklók ütésszerű terhelésnek vannak kitéve.

Van az RCS T-90-re garancia?

Igen, ha közvetlenül a Renishaw-tól vásárolt egy RCS T-90 rendszert, akkor egy év garancia jár hozzá. Lehetőség van kiterjesztett garancia vásárlására. Javasoljuk továbbá, hogy az RCS L-90 körteszteket és a kalibrátort évente egyszer vigye vissza a helyi Renishaw szervizközpontba szervizelésre.

Mennyibe kerül az RCS T-90?

Az RCS T-90 ára a megvásárolni kívánt csomagtól függ. Az RCS Software Suite ingyenesen letölthető, de a munkamenetek futtatásához licenceket kell vásárolni. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapatunkkal az árakkal kapcsolatban.

Hogyan érhetem el a legpontosabb eredményeket?

A legjobb eredmények elérése érdekében mindegyik RCS T-90 körtesztet 12 óránként és minden egyes új helyen történő használat előtt kalibrálni kell a mellékelt kalibrátorral. Az RCS Software Suite figyelmezteti Önt, ha a körteszt az adatok rögzítése előtt kalibrálást igényel.

Az RCS T-90 rendszert stabil alapra, például egy rögzítőlemezre kell biztonságosan felszerelni. Alternatív, hordozható rögzítési lehetőségként megvásárolhatja az RCS állványkészletet.

Mit tartalmaz az RCS T-90 szerszámkészlet?

Az alap RCS T-90 eszközkészlet tartalmazza az RCS L-90 készletet, valamint:

  • Két további RCS L-90 körtesztet
  • RCS T interfész modult
  • RCS T-90 alaplemezt
  • RCS T-90 bővítőkészletet
  • Rögzítőelemeket
  • Kábelek és áramellátás

További vagy cserealkatrészek beszerzéséhez forduljon a Renishaw helyi képviselőjéhez.

Hogyan futtathatom az RCS Software Suite szoftvert?

Szüksége van egy olyan számítógépes rendszerre, amely megfelel a minimum PC-specifikációknak. Töltse le az RCS Software Suite szoftvert a szoftvertöltések Robotika részéről.

Új vagyok a robotikában, tudom majd használni az RCS T-90-et?

Az RCS Software Suite-ot kifejezetten úgy tervezték, hogy könnyen használható legyen, vizuális útmutatókkal, amelyeket minden egyes teszt végrehajtásakor követni kell. A berendezés használatához meg kell értenie, hogyan kell mozgatni egy robotot, hogyan kell robotprogramokat létrehozni, valamint hogyan kell adatokat exportálni és importálni egy robotnál.

Hogyan lehetek biztos abban, hogy az RCS T-90 kompatibilis lesz a robotommal?

A támogatott robotok listája folyamatosan bővül. Jelenleg több jelentős robotgyártó hattengelyes ipari robotjait támogatjuk: ABB, Fanuc, KUKA és Yaskawa. Konkrét követelményekkel kapcsolatban forduljon a Renishaw helyi képviselőjéhez.

Miben különbözik az új nullpozíció a csukló mechanikus nullpozíciójától?

A mechanikus csuklók nullpozíciója idővel elállítódhat, és előfordulhat, hogy már nem lehet megbízható vonatkoztatási alapként használni. Sok ügyfél számára előnyös lehet egy belső használatra kiindulási alapként szolgáló standard létrehozása. Továbbá ez akkor is segít, amikor cellát telepítenek az ügyfélnél.

Helyreállíthatom automatikusan a robotcellámat?

Az RCS L-90 és T-90 eszközkészleteket hordozható használatra terveztük. Fedezze fel az ipari automatizáláshoz kínált mérési megoldásainkat. Lehetővé teszik a méréstechnika állandó jelenlétét egy cellában. Ez lehetővé teszi a robotok ütközések utáni automatikus visszaállítását.

Tudjon meg többet az ipari automatizáláshoz való RCS T-90 körteszt rendszerről

Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapatunkkal

Robotkalibrálási és karbantartási termékek támogatása

A letölthető útmutatók segítségével megtanulhatja, hogyan kell használni az ipari robotok kalibrálására és karbantartására szolgáló termékeket. Nézze meg a termékek telepítésére és a hozzájuk tartozó szoftvercsomag használatára vonatkozó oktatóvideókat.

Támogatási anyagok

Letöltések