Vezérlők motoros fejekhez és automatikus cserélőállványokhoz

A Renishaw motoros fejei, az automatikus cserélő állványok és a koordináta-mérőgép összekötéséhez vezérlőrendszerek egész sorozata áll rendelkezésre.

ACC2-3 vezérlőegység automatikus cserélőállványokhoz

ACC2-3

Az ACC2-3 adatkapcsolatot biztosít a koordináta-mérőgép vezérlőjével, vezérli az ACR1 automatikus cserélőállványt, továbbá multiplexeli és továbbítja a jeleket a fej és a nullpontozó mérőfej között.

Magasság

44 mm (1U)

Szélesség

440 mm (19 hüvelykes ház)

Mélység

180 mm

Tömeg

1,8 kg

Adatátvitel

RS232 soros

Feszültségtartomány

90 V - 246 VAC 50 Hz / 60 Hz

HCU2 kézi vezérlőegység

HCU2

A HCU2 a PHC10-3 és a PHC10-3 PLUS motoros fejvezérlővel használható hordozható fejvezérlő és pozíciójelző egység. Elengedhetetlen eszköze a munkadarabok beállításának, a gépkezelő által vezérelt méréseknek és „betanuló” üzemmódban történő programozásnak.

Segítségével a gépkezelő manuálisan megváltoztathatja a fej iránybeállítását anélkül, hogy utasítást kellene kiadnia a koordináta-mérőgép vezérlőegységén keresztül.

Az egység többek között kétféle működési sebességgel (léptető és gyors mozgás), kéttengelyes fejmegjelenítéssel, „betanuló” üzemmódot aktiváló módváltó gombbal, továbbá állapot- és hibajelző LED-ekkel rendelkezik.

PHC10-3 PLUS fejvezérlő

PHC10-3

A PHC10-3 PLUS fejvezérlő a koordináta-mérőgép vezérlőjétől kapja az utasításokat. A PHC10-3 PLUS a fej valamennyi funkcióját vezérli, és jelentéseket küld a rendszer állapotáról a koordináta-mérőgép felé:

  • Pozícióba irányítja a PH10 PLUS (PH10T PLUS, PH10M PLUS vagy PH10MQ PLUS) fejet – a HCU2 egységtől vagy a koordináta-mérőgéptől kapott utasítás alapján
  • Ellenőrzi és jelenti a pozíciót
  • Jelzi a hibákat, pl. ha nem sikerül elérni a kívánt pozíciót, vagy az esetleges elakadást a fej rögzítése előtt vagy után, stb.

A PHC10-3 PLUS nem dolgozza fel a mérőfej érzékelőjének jeleit. Ezek a jelek a fej tengelyein és a vezérlőn keresztül a mérőfej-interfészhez továbbítódnak.

Hossz

180 mm

Szélesség

440 mm

Magasság

44 mm

Tömeg

1,5 kg

Adatátvitel

RS232 vagy USB

Felvett áramerősség
(240 V-on)

Kevesebb mint 1 A

A tápegység elektromos besorolása

Tápfeszültség: 100 V – 240 V ± 10%
Frekvenciatartomány: 50–60 Hz
Teljesítményfelvétel: max. 49 W
Átmeneti feszültségek: II-es telepítési kategória

Bemeneti csatlakozók

15 pólusú „D”

Tápellátás

24 VDC 49 W, az Emerson tápegység (DP4024N3M) tápadapteréről

Kimeneti csatlakozók a mérőfejekhez

7 tűs DIN vagy 9 pólusú „D” típusú

Maximális kábelhossz

RS232

USB


50 m

5 m (elosztóval 5 m-re kiterjeszthető, 30 m-es maximális hosszig)

Kézi vezérlőegység

Csak HCU2

PHC1050 UCC bővítőkártya

PHC1050

A PHC1050 interfészkártya a Renishaw UCC univerzális CMM-vezérlőkhöz használható, csatlakoztatás után azonnal működő bővítőkártyák egyike. Egyszerű illesztőfelületet biztosít a hagyományos PH10 mérőfejtartó fej és a méréstechnikai alkalmazásokhoz használható szoftverek között; külső hardverre egyáltalán nincs szükség, vezetékekből és csatlakozókból pedig minimális mennyiség kell.

Meghosszabbított jótállás

A koordináta-mérőgépekhez tartozó új termékeinkhez a vásárlást követő 3 hónapon belül 3 éves garancia igényelhető, hogy Ön teljes nyugalommal használhassa őket. Vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes forgalmazóval.