Encoder ottici incapsulati FORTiS™ per macchine utensili

Renishaw produce una linea completa di encoder ottici incapsulati (detti anche sigillati). Le nostre tecnologie per misure assolute e il design perfettamente sigillato e senza contatto accrescono la precisione anche negli ambienti più impegnativi, come l'interno delle macchine utensili.

Encoder di posizione, ideali per gli ambienti più difficili

Grazie all'affidabilità della tecnologia RESOLUTE™ di Renishaw e al design incapsulato ed estremamente robusto, gli encoder FORTiS assicurano prestazioni elevate anche in ambienti estremi, con una serie di vantaggi rispetto ai sistemi tradizionali:

  • Design senza contatto: nessuna usura meccanica e massima longevità.
  • Isteresi ridotta: feedback uniformi e ottimizzazione delle prestazioni dinamiche.
  • Lettori dal design rivoluzionario: ammortizzatori di massa per una resistenza alle vibrazioni che non teme confronti, fino a 30 g.
  • Straordinaria capacità sigillante (classe IP64): massima resistenza alle contaminazioni da liquidi e solidi.
  • LED di impostazione brevettati: il LED integrato fornisce indicazioni sull'intensità del segnale per agevolare l'installazione e l'impostazione del sistema.
  • Riduzione delle perdite di aria: minori consumi di aria compressa.

Per una migliore adattabilità agli spazi disponibili, sono disponibili estrusioni di due dimensioni diverse: la versione standard FORTiS-S™ (37 mm) e il più sottile FORTiS-N™ (18 mm). Gli encoder lineari FORTiS possono sostituire le tradizionali righe lineari in vetro. Assicurano una perfetta compatibilità per quanto riguarda forma e dimensioni e possono essere installati senza problemi nella configurazione preesistente della macchina. Entrambe le versioni sono disponibili anche con l'opzione di Sicurezza Funzionale (FS).

Guarda la presentazione degli encoder sigillati FORTiS

FORTiS- S (versione standard da 37 mm)

L'encoder lineare FORTiS-S ha dimensioni standard ed è disponibile con lunghezze di misura che vanno da 140 fino a 4240 mm. Può essere installato direttamente su una superficie lavorata tramite i fori presenti nel corpo dell'estruso.

Encoder FORTiS-S™ con un lato in dissolvenza

FORTiS-N (versione sottile da 18 mm)

L'encoder FORTiS-N è disponibile con lunghezze di misura che vanno da 70 a 2040 mm e presenta un estruso con sezione più sottile e un lettore compatto, particolarmente indicati per spazi limitati. Questo modello può essere installato direttamente su una superficie lavorata oppure su una barra, per aumentarne la rigidezza.

Encoder FORTiS- N™ con un lato in dissolvenza

Scarica schede e documenti tecnici

Per maggiori informazioni sulle specifiche tecniche degli encoder FORTiS, la nostra sezione dedicata ai download contiene schede tecniche e guide all'installazione.

Opuscolo per gli encoder FORTiS

Maggiori informazioni sugli encoder incapsulati Renishaw.

Per trovare l'encoder di posizione più adatto alle tue esigenze, scarica l'opuscolo di seguito.

Scarica subito il nostro opuscolo

Specifiche tecniche

FunzioniSpecifiche
Interfacce seriali
  • BiSS® C (monodirezionale) con controlli compatibili
  • BiSS Safety (monodirezionale)
  • FANUC (α e αi)
  • Mitsubishi (servomotori serie J4 e J5 e unità MDS-D2/DH2/DM2/DJ per applicazioni nelle macchine utensili)
  • Panasonic (unità della serie A5 e A6)
  • Siemens DRIVE-CLiQ®
  • Yaskawa (SERVOPACK Sigma-5 e Sigma-7)
Larghezza del profilo dell'estrusione

FORTiS-S: 37 mm

FORTiS-N: 18 mm

Lunghezze di misura

FORTiS-S: da 140 mm a 4240 mm

FORTiS-N: da 70 mm a 2040 mm

Risoluzioni0,5 nm, 1 nm, 1,25 nm, 10 nm, 12,5 nm, 25 nm, 50 nm
Velocità massima4 m/s
Grado di accuratezza a 20 °CStandard: ±5 µm, altezza: ±3 µm
Protezione ambientaleIP53 se installato correttamente, IP64 con getto d'aria compressa
Altre versioniFS (Sicurezza funzionale), certificazione standard ISO 13849:2015 PLd, IEC 61508:2010 SIL2, IEC 61800-5-2:2016 SIL2
Compatibile conAdvanced Diagnostic Tool ADTa-100

Gli encoder della serie FORTiS sono compatibili con i controlli delle marche più diffuse, fra cui Beckhoff, Bosch, FANUC, Mitsubishi, Num, Omron, Panasonic, Siemens, Yaskawa e altri ancora. Gli encoder lineari FORTiS includono opzioni che assicurano la compatibilità delle opzioni e, in molti casi, anche la compatibilità immediata dei parametri.

Renishaw produce una serie di cavi per lettore e prolunghe. Per maggiori informazioni, vedere la scheda tecnica dei cavi FORTiS.

Gli encoder FORTiS risolvono molti problemi di produzione

Icona delle vibrazioni Eliminazione dei problemi legati alle vibrazioni meccaniche

Gli encoder Renishaw della serie FORTIS dispongono di smorzatori a massa accordata, che accrescono la stabilità di posizione e la resistenza alle vibrazioni e riducono al minimo gli errori di misura e gli arresti di emergenza, anche quando operano nelle condizioni più impegnative.

Icona dell'installazioneEstrema facilità di installazione

Gli encoder lineari FORTIS prevedono una tecnica ultrarapida per essere installati facilmente, senza ricorrere a un tecnico specializzato. Il LED di impostazione verifica istantaneamente l'ottimizzazione, mentre lo strumento facoltativo ADTa-100 fornisce dati diagnostici in tempo reale che semplificano ulteriormente l'operazione.

Icona del soffiaggio aria

Riduzione fino al 91% dei getti d'aria usati dalla macchina per la pulizia

Gli encoder assoluti e incapsulati FORTiS con guarnizioni DuraSeal richiedono meno aria per la pulizia e permettono quindi di ridurre i consumi di aria compressa e le emissioni di CO2 anche del 91% rispetto ai prodotti alternativi.

Icona dell'espansione termica Meno accumulo di calore nelle macchine utensili

Gli encoder lineari FORTiS permettono di creare servoanelli completamente chiusi che riducono l'espansione termica delle viti a ricircolo di sfere, preservano l'accuratezza della CNC anche dopo molte ore di funzionamento e assicurano prestazioni di gran lunga superiori a quelle dei sistemi ad anello semichiuso.

Come si valuta l'affidabilità di un encoder

Encoder FORTiS ricoperto da goccioline d'acqua in un ambiente di test con protezione degli ingressi (IP)

Renishaw ha messo a frutto tutta l'esperienza acquisita negli anni per mettere a punto un programma di test estremamente rigoroso, in grado di determinare l'affidabilità degli encoder FORTiS in ambienti macchina impegnativi. Il programma include, fra l'altro, i seguenti test:

  • vibrazioni
  • usura delle guarnizioni
  • protezione degli ingressi (IP)
  • funzionamento prolungato all'interno delle macchine
  • spruzzi di sostanze salate (nebulizzate)
  • resistenza agli agenti chimici
  • resistenza alle cadute e agli urti

Le nostre macchine ProSys ADV+ hanno requisiti di accuratezza estremamente elevati. Per questo abbiamo scelto di dotarle di sistemi FORTiS-N. Inoltre gli encoder FORTiS hanno un innovativo LED di impostazione integrato che rappresenta un importante valore aggiunto in termini di tempo risparmiato durante l'assemblaggio delle macchine.

Anderson Europe GmbH, Germania

Tablet tenuto da due mani che mostra una guida all'installazione degli encoder Renishaw

Scopri le specifiche tecniche dei nostri encoder ottici, incluse le opzioni e le versioni, scaricando i nostri documenti tecnici. I nostri certificati di conformità offrono un'ulteriore garanzia dell'impegno di Renishaw nei confronti della qualità.

Download dei documenti tecnici

Vista laterale dell'encoder ottico incapsulato FORTiS™ all'interno di una macchina utensile

Scopri quali settori industriali utilizzano gli encoder ottici e in che modo la tecnologia degli encoder e la vasta esperienza di Renishaw avvantaggiano i produttori a livello globale. Guarda gli esempi pratici di come i clienti si sono avvantaggiati dei sistemi di encoder Renishaw.

Vantaggi degli encoder per il controllo del movimento

Scopri la nostra gamma di encoder ottici, magnetici e laser, aperti o incapsulati, adatti a qualsiasi esigenza di automazione industriale.