Encoder laser a fibra ottica
Con una stabilità di frequenza laser di ±50 ppb (parti per miliardo) in un periodo di un'ora, RLU10 è una soluzione pratica e con costi contenuti per la maggioranza delle applicazioni in aria.
Per le applicazioni che richiedono le prestazioni di misura più spinte, come quelle in vuoto. RLU20 offre una stabilità di frequenza laser di ±2 ppb (parti per miliardo) in un periodo di un'ora.
Interferometro a specchi piani RLD10
L'interferometro a specchio piano RLD10-PMI è un sistema a doppio passaggio configurato per applicazioni che richiedono l'uso di specchi piani, come ad esempio posizionatori XY.
Interferometro con retroriflettori RLD10
RLD10-RRI (Retroreflector Interferometer, interferometro a retroriflettori) è un interferometro a singolo passaggio configurato per applicazioni che richiedano un retroriflettore, ad esempio con distanze o velocità superiori a quelle ottenibili con specchi piani.
Interferometro differenziale RLD10
RLD10-DI (Differential Interferometer, interferometro differenziale) è un interferometro a doppio passaggio progettato per fornire una misura differenziale. La scelta ideale per le applicazioni in camera a vuoto.
RLD10 senza interferometro interno
Il rilevatore RLD10-XX (senza interferometro interno) è realizzato senza ottiche interferometriche al suo interno. Questo ne consente l'uso in combinazione con ottiche personalizzate per effettuare misure lineari, angolari e di rettilineità.
Sistema RCU10 di compensazione del conteggio in tempo reale
Utilizza sensori ambientali per monitorare l'ambiente della macchina e fornisce compensazione in tempo reale per i segnali di feedback di posizione.

RPI30 riceve i segnali seno/coseno analogici differenziali a 1 Vpp, esegue l'interpolazione x4096 e fornisce un'uscita in formato parallelo a 36 bit dei dati di posizione disponibili.
Interfaccia laser RLI20-P - Panasonic
Utilizzando un segnale seno/coseno di 1 Vpp proveniente da un sistema RLE, RLI20-P fornisce l'interfaccia con i controlli Panasonic (serie MINAS A5).
L'interfaccia RSU10 USB accetta segnali seno/coseno di 1 Vpp provenienti da un sistema RLE, esegue l'interpolazione x16384 e fornisce una lettura della posizione tramite una porta USB.
Specchi piani altamente riflettenti con supporti facilmente regolabili e finestre per camere in vuoto con perdita del segnale minima. Questi specchi e le relative ottiche sono stati progettati per massimizzare le prestazioni dell'encoder laser.
Il gruppo periscopio aumenta l'offset fra i fasci di misura e di riferimento del rilevatore per interferometro differenziale RLD10-X3-DI.
Interferometro RVI20 compatibile per applicazioni in vuoto
Offre la capacità di mantenere l'intero percorso di misura all'interno dell'ambiente in vuoto quando utilizzato con la testa del rilevatore RLD10-A3-XX.