SPA3-2

Servoamplificatore compatibile con lettori assoluti BiSS e con un massimo di quattro feedback di posizione (per macchine con doppia riga Y).

SPA3-2

SPA3-2 è un servoamplificatore cc a 3 assi con I/O macchina migliorato, supporto per lettori assoluti BiSS e arresto di emergenza di categoria 2.

Grazie alla combinazione di potenza e dimensioni compatte, SPA3-2 può essere utilizzato con molti tipi di macchine CMM, senza bisogno di cambiare motore. Inoltre, è compatibile con i controlli della serie UCC e con i joystick MCUlite-2, MCU5-2 e MCU W-3.


Lo straordinario vantaggio offerto da SPA3-2 deriva dalle dimensioni dell'I/O macchina, con sei ingressi, sette uscite e altre sei porte I/O configurabili come ingressi o uscite. Inoltre, offre i seguenti vantaggi:

  • Alimentazione con tensione regolabile per lettori ed encoder motorizzati
  • Compatibilità con i lettori assoluti BiSS
  • Supporto per un massimo di quattro feedback di posizione, per macchine con doppia riga Y
SPA3-2 sostituisce SPA3.

Specifiche tecniche

■ Specifiche standard

- Non disponibili

* La tensione in uscita deve essere simile a quella di ingresso



SPA3-2

Compatibilità con controllo UCC

UCC T3-2, UCC T3 PLUS, UCC S3, UCC T5 o UCC S5

Canali del servoamplificatore

3

Canali aggiuntivi del servoamplificatore

Richiede un secondo amplificatore

Uscita totale

960 W max. (in base alla PSU)

Alimentazione continua massima per canale

800 W (in base alla PSU)

Alimentazione di picco per canale (in base all'applicazione)

960 W (in base alla PSU)

Tensione di uscita (motore) amplificatore

Variabile da 12 a 80 V **

Corrente amplificatore

Da 0 a 10 A (programmabile)

Compatibilità con arresto di emergenza

Arresto di emergenza di categoria "2” (PL-b)

Metodo di regolazione

Digitale

Compatibilità motore brushless CC

■

Compatibilità motore a spazzole CC

-

Feedback velocità encoder

■

Feedback velocità motore tacho

■

Feedback velocità tacholess

■

Feedback velocità encoder

■

Alimentazione CA

Esterno

Alimentazione - ingresso

In base alla PSU

Ambiente - immagazzinaggio

Da -10°C a +70 °C

Ambiente - esercizioDa +5 °C a +50 °C locale a UCC
Dimensioni:

Larghezza

440 mm (alloggiamento da 19")

Altezza

1U (44 mm)

Profondità

180 mm

Peso

2,84 kg

Retrofit UCC

Renishaw ha creato una partnership tecnica con alcune tra le più importanti società di software e di servizi al fine di fornire soluzioni complete di retrofit con controlli UCC.

Retrofit

Informazioni sulle opzioni di retrofit per le CMM.

Estensione della garanzia

Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto. Contattaci per maggiori informazioni