Testa motorizzata PHS-2
PHS-2 è stata progettata per eseguire misure anche in situazioni complesse in cui si richiedono posizionamento angolare accurato e portata estesa.

La testa di posizionamento in continuo PHS-2 include un servomeccanismo che opera costantemente su 2 assi, e consente di posizionare la configurazione della sonda con qualsiasi angolazione.
La testa PHS-2 viene portata in posizione (in modo approssimativo) e, quando si rileva un punto di ispezione, le posizioni degli assi della testa sono memorizzate simultaneamente con la posizione degli assi macchina per fornire misure accurate.
È possibile installare e cambiare automaticamente una vasta gamma di sonde diverse, fra cui: sonde a contatto, e sensori di terze parti per misure ottiche/laser.
L'utilizzo di prolunghe consente alle sonde Renishaw di raggiungere elementi che di solito risultano inaccessibili.
È presente un sistema integrato di protezione di elettronica su coppia che disconnette la testa e segnala alla macchina di arrestarsi in caso di collisione.
Temperatura di funzionamento | da 15° a 40° C |
Peso * | 3 kg |
Capacità di trasporto | Massa combinata di sonda e prolunga: 1 kg |
Coppia massima | 2 Nm |
Frizione ad azionamento meccanico | 3 Nm ±0,5 Nm |
Velocità di spostamento | massima:150 °/s , tipica: 70 °/s |
Angolo di rotazione del braccio | Asse D: ±184° Asse E: ±184° |
Risoluzione angolare | 0,2 secondi d'angolo (equivalenti a 0,1 µm con raggio di 100 mm) |
Protezione dalle collisioni | Elettronica su coppia |
Interfaccia testa | Scheda di interfaccia PHS-2 / controllo OEM |
Rack di cambio moduli | ACR2 |
* include prolunga e giunto cinematico

Accessori
Scheda di interfaccia PHS-2
La testa PHS-2 è controllata da un'apposita scheda di interfaccia, posta nel controllo della CMM. La scheda gestisce le comunicazioni e i segnali di stato fra la testa e il controllo della CMM. La scheda di interfaccia PHS-2 non gestisce i segnali del sistema di ispezione.
Supporto cinematico
Un supporto cinematico (KM1 o KM2) consente di fissare la testa alla macchina rapidamente.
In KM1 i cavi corrono all'interno della colonna.
KM2 è adatta a cavi esterni alla colonna della CMM.
Rack di cambio automatico ACR2

ACR2 è un sistema di cambio automatico per teste di posizionamento motorizzate PHS-2. Consente di cambiare prolunghe e bracci di adattamento della sonda in base alle esigenze dell'applicazione.
I bracci vengono bloccati o sbloccati dalla testa mediante il movimento della macchina. La testa si aggancia a una porta del rack e la macchina alza la porta per sbloccare un braccio o la abbassa per bloccarlo in posizione.
Per il rack non sono necessari collegamenti elettrici o connettori di segnale e pertanto l'installazione risulta molto semplice.
ACR2 viene fornito come coppia di porte rack montate su un apposito elemento fornito dall'OEM. Il sistema è modulare ed è possibile utilizzare il numero desiderato di coppie di porte in qualsiasi punto della CMM.
Estensione della garanzia
Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto. Contattaci per maggiori informazioni
Kit per testa motorizzata PHS-2 (tipo servo)
Kit 1 per testa PHS-2 (include testa PHS-2 e 6 porte ACR2, 2 HAM, 2 HA8, HE500, HE750) | A-5795-0817 |
Kit 2 per testa PHS-2 (include testa PHS-2, 2 porte ACR2, KM1, HAM, HA8, HE330, HE500) | A-5795-0819 |
PHS-2 (solo testa) | A-5795-0001 |
Kit e accessori per braccio PHS-2
Kit 1 per braccio PHS-2 (2 HAM, 2 HA8, HE500, HE750) | A-5795-0816 |
Kit 2 per braccio PHS-2 (HAM, HA8, HE330, HE500) | A-5795-0827 |
HE750 - Prolunga per braccio PHS1 o PHS-2 | A-5795-1060 |
| HE500 - Prolunga per braccio PHS1 o PHS-2 | A-5795-1050 |
| HE330 - Prolunga per braccio PHS1 o PHS-2 | A-5795-1040 |
| HAM PHS - Adattatore multifilo per PHS1 o PHS-2 | A-5795-1010 |
| HA8 PHS - Adattatore M8 per PHS1 o PHS-2 | A-5795-1030 |
| Scatola per barra di prolunga PHS | A-2150-0191 |
Kit per rack di cambio automatico ACR2 (per PHS1 o PHS-2)
Coppia di porte ACR2 (per PHS1 o PHS-2) | A-1383-0003 |
Scheda di interfaccia PHS-2
Scheda di interfaccia PHS1 o PHS-2 | A-2150-0824 |
Accessori per PHS-2
PHA3 – Adattatore rapido da PH10MQ PLUS a KM1 | A-2238-0751 |
KM1 - Kit cinematico per PHS1 o PHS2 (cavi interni alla colonna) | A-2150-0831 |
KM2 - Kit cinematico per PHS1 o PHS2 (cavi esterni alla colonna) | A-2150-0832 |
| PL104 – Cavo di potenza da 30 m | A-2150-0481 |
| PL105 – Cavo per comunicazioni da 30 m | A-2150-0482 |
| PL106 – Cavo sonda da 30 m | A-2150-0483 |
| PL107 – Cavo di oltrecorsa da 30 m | A-2150-0484 |